Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Технологические приборы для безопасного хранения водорода
Хранение водорода играет ключевую роль в развитии технологий использования водорода и топливных элементов в стационарных, портативных и транспортных системах. Несмотря на высокое содержание энергии на массу, низкая плотность водорода при температуре окружающей среды требует применения инновационных энергоемких методов хранения, таких как резервуары высокого давления, криогенное хранение жидкости, адсорбция или абсорбция в твердых телах. Технологические приборы играют важнейшую роль в системах хранения водорода, обеспечивая мониторинг, контроль и безопасность в режиме реального времени.
Параметры
Акцент на ключевых параметрах процесса
Точное измерение уровня жидкого водорода
Жидкий водород непрерывно испаряется, образуя в резервуаре кипящий газ. Кроме того, изменение плотности, вызванное изменением температуры и давления, создает значительные трудности для используемого устройства измерения уровня и может вызвать неточность показаний или даже повреждение.
Качество водорода существенно влияет на безопасность хранения водорода, поскольку загрязнения приводят к снижению содержания энергии, а следы влаги могут вызвать повреждения или коррозию, особенно в криогенных средах.
Высокая точность измерения уровня жидкого водорода в наливных хранилищах с помощью манометров для резервуаров от Endress+Hauser
Криогенная среда, кипящий газ и давление паров делают точное измерение уровня сложной задачей. Для обеспечения безопасной эксплуатации водородного резервуара, а также точной оценки его состояния необходимы надежные датчики уровня и автономные датчики сигнализации при переполнении. Модель Proservo NMS81 предлагает:
Максимальную надежность — точность до ±0,4 мм (± 0,02")
Превосходную коррозионную стойкость и высокую точность без влияния значения постоянного тока или выкипающего газа
Аппаратное и программное обеспечение разработано в соответствии с IEC 61508 до SIL3 для обеспечения высокого уровня безопасности
Положитесь на газоанализаторы TDLAS для точного определения следов влаги
Водород в процессе подземного хранения может насытиться влагой. Для обеспечения безопасного хранения и дальнейшего использования крайне важно измерять уровень загрязнения влаги. Газоанализатор J22 TDLAS с высокой надежностью обнаруживать следы влаги в диапазоне ч./млн и обеспечивает:
Высокую точность и интегрированную диагностику и проверка с технологией Heartbeat
Очень быстрое время отклика для определения примесей в процессе
Прочная конструкция обеспечивает простоту установки, ввода в эксплуатацию и ремонта
Wildfire Energy relies on measurement technology and support from Endress+Hauser to ensure efficient hydrogen and syngas production from biomass and residual waste.
Планируете проект? Обсудите задачи с экспертами нашей компании.
Специалисты Endress+Hauser в вашем регионе готовы оказать необходимую поддержку на каждом этапе работы.
Узнайте, почему наша компания является подходящим партнером для безопасного и эффективного производства и хранения водорода
Instrumentation for safe and efficient hydrogen compression and transport
Explore our cutting-edge portfolio to ensure efficiency in hydrogen compression and transport.
Power plants: hydrogen in power generation
Discover the potential of hydrogen in curbing carbon emissions as a crucial feedstock in the power and energy sector. Find out how Endress+Hauser can support you on the pathway to net zero.
Hydrogen - key energy carrier to reach decarbonization goals
Hydrogen is a promising solution for reducing carbon emissions and its infrastructure is developing rapidly. Learn how Endress+Hauser can help achieve sustainability and ensure regulatory compliance.
Производство экологически чистого водорода
Подробно о переходе на экологически чистый водород, который способствует формированию экологически устойчивого будущего, а также о различных методах его получения и экологических аспектах.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .