Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Анализаторы жесткости, содержания железа, хроматов и т.д.

Продукты для высокоточного анализа в водоподготовке, сточных водах и энергетике

Промышленные анализаторы жесткости, железа, хроматов в водоподготовке, сточных водах и энергетике
9 Продукты
Фильтр X icon

Анализаторы кремния, жесткости, железа, хроматов и т.д.

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

Об анализаторах жесткости, содержания железа, хроматов и т.д.

Поставщики питьевой и минеральной воды, пользователи технологической воды или руководители водоочистных сооружений должны знать точное содержание растворенных в воде веществ. Только так они смогут гарантировать безопасность для потребителя, защиту инвестиций в продукты, безопасность процессов и оптимизацию защиты окружающей среды. Наши промышленные анализаторы содержания кремния, железа, алюминия, хроматов и жесткости позволяют получать воду высокого качества в любых областях применения. Нажмите кнопку ниже, чтобы узнать больше о полной линейке промышленных анализаторов.

Применение для питьевой воды

Питьевая, минеральная и бутилированная вода должна не только быть стерильной, но также иметь хороший вкус и привлекательный вид. Поэтому национальные и международные водоохранные органы устанавливают жесткие лимиты по содержанию веществ, вредных для нашего здоровья (например, хром и алюминий), а также веществ, которые могут испортить вкус воды (например, железо и марганец). Аналитические приборы предоставляют информацию, необходимую для получения воды высокого качества.

Применения для технологической воды

На долю технологической воды приходится около четверти от общего потребления воды. Технологическая вода используется для гальванизации, обработки металлов, парогенерации и много другого. Ионы кальция или кремния могут повредить оборудование завода или стать источником отложений на важных компонентах. Соединения четырехвалентного хрома являются очень токсичными и ни при каких обстоятельствах не должны попадать в поверхностные воды. Поэтому на производстве, в котельных и на холодильных установках должен быть реализован эффективный мониторинг и обработка воды.

Наш ассортимент промышленных анализаторов

  • Анализатор содержания кремния
  • Анализатор содержания железа
  • Анализатор содержания жесткости
  • Анализатор содержания хроматов
  • Анализатор содержания алюминия
  • Анализатор содержания марганца
  • Анализатор содержания меди

Анализ содержания компонентов с помощью колориметрии

Колориметрический анализ основан на том, что частицы поглощают или заглушают свет с определенной длиной волны. Для "окраски" анализируемого вещества в пробу с водой добавляются реагенты. Затем яркость цвета измеряется фотометрическим методом. Детекторы оценивают разницу между интенсивностью света на выходе и на входе. Удельное поглощение пропорционально концентрации окрашенного компонента, которая определяется по готовым кривым калибровки.

Преимущества

  • Наши продукты для анализа содержания жесткости, хроматов, алюминия, марганца и меди применяют стандартизованные методы колориметрии. Полученные измерения сопоставимы с лабораторными результатами.
  • Мы предлагаем все необходимые реагенты и стандарты:Для жесткости: комплексонометрический метод Для железа: метод с применением феррозинаДля хроматов: метод с применением дифенил-карбазида
  • Все реагенты для анализа содержания компонентов поставляются в готовом виде и с достаточным сроком хранения. Они полностью соответствуют инструкциям по безопасному обращению с материалом.
  • Наши системы подготовки проб обеспечивают надежность подготовки проб во всех областях применения: они снабжены функцией автоматической обратной очистки водой, воздухом или очистителем.
  • Анализаторы Liquiline System CA80 просты в работе и обслуживании. Кроме того, к ним можно подключать до четырех датчиков Memosens, что позволяет получить более подробный обзор процесса без привлечения дополнительного измерительного оборудования.