Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Погрешностьdepending on application Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Время откликаdepending on application
Диапазон рабочих температур-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
Погрешностькласс A согласно ГОСТ Р МЭК 60751 класс B согласно ГОСТ Р МЭК 60751
Время откликав зависимости от конфигурации
Макс. рабочее давление (статическое)при 20 °C: 500 бар (7252 psi)
Диапазон рабочих температурPT 100: -20 °C...180 °C (-4 °F...356 °F)
Максимальная длина по запросудо 10000,00 мм (393,70'')
Датчики температуры поверхности
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Измерение температуры поверхности может потребоваться в различных промышленных процессах, например с целью контроля температуры стенки реакторов или трубопроводов. Температура рабочей среды в трубопроводе - один из наиболее измеряемых параметров в технологических процессах в промышленности. Зачастую для предотвращения возмущения потока следует избегать непосредственного контакта между рабочей и датчиком температуры.
Модельный ряд датчиков температур
Датчики температур SkinPoint, в зависимости от области применения, устанавливаются таким образом, чтобы чувствительный элемент прибора находился в надежном контакте с рабочей поверхностью. Для этого применяются приварные, винтовые соединения или зажимы. Для теплоизоляции чувствительного элемента может применяться тепловой экран.
Поверхностные термометры для печей, пламенных нагревателей и теплообменников по индивидуальному заказу.
Измеряя температуру оболочки трубы, эти точечные узлы используются для проверки наличия отложений на внутренней стенке трубы. Разработанные и установленные по спецификациям заказчика, они обеспечивают оптимальную тепловую непрерывность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации, таких как вибрация, коррозия или относительное перемещение из-за дифференциального теплового расширения. Чтобы настроить индивидуальный термометр для кожи, обратитесь к торговому представителю.
Технические характеристики
Датчик температуры с усиленным наконечником
Широкий ассортимент высококачественных материалов
Compensation for thermal distortion with optimized expansion coils
Совместимость с существующими технологическими соединениями
Сертификация ATEX Ex-d для всего устройства
Гибкая оболочка датчика
Различные типы соединений труб: клиновое, ввинчиваемое или болтовое соединение, фиксированные направляющие кронштейны или зажимы, прокладка индивидуальной формы.
iTHERM SurfaceLine TM611 measures process temperature without the risk of leakage and process disruption while offering superior measurement performance compared to electronic compensation.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .