Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Multiparameter drinking water panel with oxygen measurement

Multiparameter drinking water panel with oxygen measurement

Turnkey panel for measuring the main drinking water parameters: dissolved oxygen, turbidity, pH and conductivity

71546523
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
Цена после конфигурирования в корзине

4-channel transmitter
Liquiline CM444

The Liquiline CM444 transmitter allows you to connect up to 4 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, flexible expandability, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Модульный контроллер с 4-проводным подключением
    Многоканальный: 1...4 цифровых канала для подключения по протоколу Memosens
    Многопараметрический: pH, ОВП, ISFET, кондуктивное и индуктивное измерение проводимости, растворенный кислород, нитраты и мутность
    Подключение 4 датчиков в любом сочетании
    Возможность модульного расширения в любой момент
    Принцип Plug and play для модулей и датчиков

  • Характеристики

    Прочный пластиковый корпус
    Все области применения в безопасных зонах

  • Конструкция

    2...4 входа Memosens,2...8 токовых выхода
    Сигнальное реле
    4 реле
    Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм
    9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов

  • Рабочая температура

    -20...55°C / 0...130°F

  • Степень защиты

    IP66 / IP 67

  • Входной сигнал

    1...4 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
    Сигнальное реле
    4 реле
    Profibus DP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-4 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Многопараметрический: pH, ОВП, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению четырех датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Конструкция

    2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм
    9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов

  • Рабочая температура

    -20...55°C / 0...130°F

  • Степень защиты

    IP66 / IP 67

  • Входной сигнал

    1...4 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
    Сигнальное реле
    4 реле
    Profibus DP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus

  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

  • Применение

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Характеристики

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Конструкция

    2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм
    9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов

  • Рабочая температура

    -20...55°C / 0...130°F

  • Степень защиты

    IP66 / IP 67

  • Входной сигнал

    1...4 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
    Сигнальное реле
    4 реле
    Profibus DP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Применение

    Модульный 4-проводной контроллер
    Многоканальный:1-4 цифровых канала для протокола Memosens
    Многопараметрический: pH, ОВП, ISFET, кондуктивное и индуктивное измерение проводимости, растворенный кислород, нитраты и мутность
    Возможно подключение четырех датчиков в любом сочетании
    Возможность модульного расширения в любой момент времени
    концепция Plug and play для модулей и датчиков

  • Характеристики

    Долговечный пластмассовый корпус
    Все варианты применения в безопасных зонах

  • Конструкция

    2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм
    9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов

  • Рабочая температура

    -20...55°C / 0...130°F

  • Входной сигнал

    1...4 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
    Сигнальное реле
    4 реле
    Profibus DP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus

  • Принцип измерения

    Свободный хлор

  • Применение

    Модульный контроллер с 4-проводным подключением
    Многоканальный: 1...4 цифровых канала для подключения по протоколу Memosens
    Многопараметрический: pH, ОВП, ISFET, кондуктивное и индуктивное измерение проводимости, растворенный кислород, нитраты и мутность
    Подключение двух датчиков в любом сочетании
    Возможность модульного расширения в любой момент
    Принцип Plug and play для модулей и датчиков

  • Характеристики

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Конструкция

    2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм
    9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов

  • Рабочая температура

    -20...55°C / 0...130°F

  • Входной сигнал

    1...4 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
    Сигнальное реле
    4 реле
    Profibus DP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus

  • Принцип измерения

    1-лучевое рассеянное излучение

  • Применение

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Характеристики

    Прочный пластиковый корпус
    Все применения без взрывозащиты

  • Конструкция

    2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм
    9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов

  • Рабочая температура

    -20...55°C / 0...130°F

  • Степень защиты

    IP66 / IP 67

  • Входной сигнал

    1...4 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
    Сигнальное реле
    4 реле
    Profibus DP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой датчик

  • Применение

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Характеристики

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Конструкция

    2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм
    9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов

  • Рабочая температура

    -20...55°C / 0...130°F

  • Степень защиты

    IP66 / IP 67

  • Входной сигнал

    1...4 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
    Сигнальное реле
    4 реле
    Profibus DP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus

  • Принцип измерения

    Потенциометрические анализаторы

  • Характеристики

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Конструкция

    2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки

  • Рабочая температура

    -20...55°C / 0...130°F

  • Применение

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    4 sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Выходной сигнал

    2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
    Сигнальное реле
    4 реле
    Profibus DP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Входной сигнал

    1...4 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция)

Датчик мутности и взвешенных веществ
Turbimax CUS52D

Turbimax CUS52D — интеллектуальный датчик с лабораторным уровнем точности, способный обеспечить автоматическое функционирование любой точки измерения мутности на производстве питьевой воды и во множестве других областей, в том числе при работе с пресной, технической и соленой водой. Его можно устанавливать непосредственно в трубопроводы, избежав дорогостоящего монтажа байпасов и потерь продукта. Благодаря цифровой технологии Memosens, Turbimax CUS52D обеспечивает максимальную целостность процесса и данных, простоту управления и предупредительное техобслуживание.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    1-лучевое рассеянное излучение

  • Применение

    Turbidity measurement in:
    Drinking and process water
    Saline water
    Utilities of all industries

  • Монтаж

    Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels

  • Конструкция

    40 mm sensor

  • Габаритные размеры

    40 mm design, hygienic Clamp-version
    320 x 40 mm

  • Материал

    Stainless steel version: 1.4404
    Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
    Optical windows: sapphire
    O-rings: EPDM

  • Диапазон измерения

    0.000 to 4000 FNU

  • Рабочее давление

    Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
    Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs)

  • Степень защиты

    IP68

  • Выходной сигнал

    Memosens

  • Принцип измерения

    1-лучевое рассеянное излучение

  • Применение

    Измерение мутности:
    На всех этапах водоподготовки, на входе в водопроводные сооружения, для контроля и обратной промывки фильтров, в сетях питьевой воды, на выходе из водопроводных сооружений

  • Монтаж

    Врезной в точке измерения, датчик с зажимом,проточная ячейка, датчик с зажимом,
    выдвижной, датчик прямой, погружной в открытых каналах

  • Диапазон измерения

    0,000... 4000 FNU

  • Принцип измерения

    Нефелометрический метод измерения (90°
    рассеивание) в соответствии с ISO7027

  • Конструкция

    Датчик, 40мм

  • Материал

    Датчик: нержавеющая сталь 1.4404
    Дисплей: сапфир, кварц
    Уплотнение: EPDM

  • Габаритные размеры

    версия 40мм, гигиеническое зажимное присоединение
    320 x 40 мм

  • Рабочая температура

    -20... 85°C

  • Рабочее давление

    0.5 .. 10 бар абс

  • Датчик температуры

    -20... 85°C

  • Степень защиты

    IP68

  • Выходной сигнал

    Memosens

  • Дополнительные сертификаты

    ISO 7027

Датчик измерения pH Memosens CPS11E

Memosens CPS11E – универсальный датчик для технологических процессов со стабильными условиями. Он обеспечивает надежные измерения даже в средах с крайне высоким уровнем pH. Благодаря цифровой технологии Memosens 2.0 датчик pH устойчив к воздействию влаги и позволяет проводить лабораторную калибровку, повышая безопасность процесса. Увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных идеально подходит для проведения профилактического обслуживания. Уменьшение затрат на техническое обслуживание и продление срока службы характеризует Memosens CPS11E отличным соотношением цены и качества

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
    Water and wastewater treatment

  • Характеристики

    Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor

  • Диапазон измерения

    Application A
    • pH: 1 to 12
    Application B
    • pH: 0 to 14
    Application F
    • pH: 0 to 10

  • Принцип измерения

    Gel compact electrode with PTFE ring junction

  • Конструкция

    All shaft lengths with temperature sensor
    Advanced gel technology

  • Материал

    Sensor shaft: Glass to suit process
    pH membrane glass: Type A, B, F
    Metal lead: Ag/AgCl
    Aperture: Ring-shaped PTFE junction
    O-ring: FKM
    Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
    Nameplate: ceramic metal oxide

  • Габаритные размеры

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch)

  • Рабочая температура

    Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
    Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
    Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F)

  • Рабочее давление

    Applications A and B:
    0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
    Application F:
    0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute

  • Датчик температуры

    NTC 30K

  • Сертификаты на взрывозащиту

    With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2

  • Подключение

    Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • Степень защиты

    IP68

  • Дополнительные сертификаты

    Дополнительные сертификаты

Датчик измерения растворенного кислорода в воде Memosens COS22E

Memosens COS22E соответствует требованиям FDA и USP и подходит для гигиенических и асептических применений. Он не требует сложного обслуживания и обеспечивает долгосрочную стабильность даже при многократных циклах стерилизации и автоклавирования. Датчик в исполнении, предназначенном для обнаружения следовых количеств, защищает продукты, процесс и техоборудование от воздействия кислорода. Благодаря технологии Memosens 2.0 датчик имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных. Предварительная калибровка в лаборатории и быстрая замена на месте увеличивает время безотказной работы.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Применение

    Typical applications are:
    - Pharmaceuticals and biotechnology: process control in enzyme production, control of culture preparations
    .
    - Water treatment: boiler feed water, WFI (Water for Injection)
    - Residual oxygen measurement in processes

  • Монтаж

    Монтаж

  • Характеристики

    Digital hygienic amperometric oxygen sensor
    with maximum measurement stability over several
    sterilization cycles available in two measuring ranges

  • Диапазон измерения

    Standard sensor: 0 to 60 mg/l, 0 to 600 %SAT, 0 to 1200 hPa, 0 to 100 Vol%
    Trace sensor: 0 to 10 mg/l, 0 to 120 %SAT, 0 to 250 hPa, 0 to 25 Vol%

  • Принцип измерения

    Принцип измерения

  • Конструкция

    Конструкция

  • Материал

    Sensor shaft: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L)
    Process seal: FKM (USP<87>, <88> Class VI and FDA)
    Process seal for Ex versions: FKM (not FDA compliant)
    Seals/O-rings: EPDM (USP<87>, <88> Class VI and FDA), FKM
    (FDA)
    Shaft sleeve: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L) or
    Titanium or Hastelloy
    Membrane cover layer: Silicone (USP<87>, <88> Class VI and FDA)

  • Габаритные размеры

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft length: 120, 160, 220, 320, 420 mm
    (4.72, 6.30, 8.66, 12.60 und 16.54 inch)

  • Рабочая температура

    -5 to 135 °C (23 to 275 °F)

  • Рабочее давление

    1 to 12 bar abs (14.5 to 174 psi)

  • Датчик температуры

    NTC 22k

  • Подключение

    Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology

  • Степень защиты

    IP68

  • Дополнительные сертификаты

    Дополнительные сертификаты

Датчик измерения удельной электрической проводимости Memosens CLS21E

Memosens CLS21E – это надежный датчик проводимости для всех областей применения, где требуется измерение в воде со средним диапазоном электропроводности. Датчик предоставляет точные и надежные результаты измерения для оптимального контроля качества. Датчик не подвержен коррозии и отличается высокой механической стабильностью, что обеспечивает длительный срок службы. Благодаря Memosens 2.0 датчик CLS21E сочетает в себе максимальную надежность процесса с простотой эксплуатации. Это способствует использованию возможностей IIoT и внедрению мер по профилактическому техническому обслуживанию.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

  • Применение

    Surface water + water
    Waste water
    Process industry
    Media separation
    Industrial water

  • Характеристики

    Digital 2-electrode conductivity sensor

  • Диапазон измерения

    k=1: 10 µS/cm to 20 mS/cm

  • Принцип измерения

    Conductive conductivity cell with graphite electrodes

  • Конструкция

    2-electrode conductivity cell with parallel arranged electrodes

  • Материал

    Sensor shaft: PES
    Electrodes: graphite

  • Габаритные размеры

    Diameter: 24 mm (0.94 inch)
    Length: 61 mm (2.40 inch)

  • Рабочая температура

    -20 to 135 °C at 3.5 bar abs
    (-4 to 275 °F at 50 psi)

  • Рабочее давление

    17 bar abs at 20 °C
    (246 psi at 68 °F)

  • Датчик температуры

    Pt1000

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, CSA, NEPSI, EAC Ex, IECEx, INMETRO

  • Подключение

    Process connection: DN25, DN40, G1, NPT 1"
    Sensor connection: Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • Степень защиты

    IP68

Цифровой измерительный кабель
CYK10

CYK10 гарантирует полностью водонепроницаемое подсоединение датчиков Memosens к преобразователю. Его индуктивное соединение не вызывает коррозии кабельного разъема и гарантирует гальваническую изоляцию преобразователя и среды. Забудьте об ограниченной длине кабеля, электромагнитных и вибрационных помехах и влаге и воспользуйтесь преимуществами безопасной передачи сигнала.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии.

  • Диапазон измерения

    Кабель высокого сопротивление не требуется.

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens.

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Рабочее давление

    макс. 50 бар при 135°C

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Степень защиты

    IP68

  • Дополнительные сертификаты

    Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии.

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
    Без открытых контактов, влагоустойчивый

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Дополнительные сертификаты

    Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.

  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
    Без открытых контактов, влагоустойчивый

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Дополнительные сертификаты

    Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosen
    Без открытых контактов, влагоустойчивый

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Дополнительные сертификаты

    Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.

  • Принцип измерения

    Свободный хлор

  • Применение

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Характеристики

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Конструкция

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • Дополнительные сертификаты

    Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.