Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
История
Gas processing made easy
Quality analytical measurements for natural gas treatment plants
As the third largest energy source globally, natural gas is already playing a vital role in the industrial world today. While global energy demand in the future will continue to be fulfilled mainly by fossil fuels, the importance of natural gas is projected to grow within the energy mix. Natural gas treatment plants perform multiple treatment steps to remove acid gases and other impurities. How do you monitor H2O, H2S, CO2, and O2 in natural gas?
Ключевые факты
2/3
природного газа в мире производится в 9 странах
Эти страны включают в себя США, Россию, Иран, Канаду, Катар, Норвегию, Китай, Саудовскую Аравию и Алжир. По тем же данным 40% природного газа добывается в США и России.
Process overview
Click through and check all critical measuring points
Through a network of highly trained gas analytical sales and service staff, we support you in improving your process availability, efficiency and safety. Our products are used in natural gas production, transport, storage, distribution, gas processing, refining, petrochemical, and specialty and bulk gas production.
Ключевые факты
+20%
corresponds to the extended cycle time you can gain between molecular sieve bed regenerations using TDLAS.
Ключевые факты
USD 400K
is the amount you save by avoiding a 2 days shutdown for reloading the molecular sieve.
Takeaway
Laser-based analyzers for natural gas
Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) analyzers perform on-line, real-time measurements of impurities in natural gas streams from sub-ppm levels to percentage levels. The unique design of such analyzers provide significant advantages over other technologies for monitoring H2O, H2S, and CO2 in natural gas and natural gas liquids (NGLs).
Optical Analysis: exceptionally fast speed of response from analyzers
Laser spectroscopy selectively measures analytes in natural gas
No field calibration/ re-calibration required
Designed for operation in harsh environments (off shore, hot / cold climates)
Low cost of ownership - no consumables items required
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
Повышение производительности и поддержание непрерывной и рентабельной работы предприятия с соблюдением установленных требований. В Endress+Hauser мы к вашем услугам.
Примечание
Related articles
Discover more interesting articles
Реализация предупредительного техобслуживания в нефтегазовой отрасли
Осуществляйте предупредительное техобслуживание на нефтегазовом производстве на основе анализа данных от полевых измерительных приборов — это позволит сократить внеплановые простои, повысить готовность и снизить затраты на техобслуживание.
Обеспечение безопасности процессов в цепочке производства и сбыта газа
Обеспечьте максимальную безопасность процесса с помощью специализированных измерительных приборов и решений Endress+Hauser для работы с природным газом и СПГ, включая переработку, транспортировку, хранение и распределение.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .