Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Используйте технологию измерения для максимального увеличения операционной прибыли
Реализуйте передовые технологии КИПиА на важнейших заводах по переработке минерального сырья
Вступление
Измерительная техника на заводах по переработке минерального сырья, которая обеспечит конкурентное преимущество
Эффективность процессов является ключевым фактором, который позволит обеспечить устойчивую и безопасную очистку материалов для аккумуляторов и производство самих аккумуляторов для удовлетворения растущего на рынке спроса. Нужны ли вам для различных технологических процессов точные и надежные данные в режиме реального времени для новых процессов, которые позволяют изготавливать более доступные по цене аккумуляторы со сложными задачами, такими как повышенная чистота и требования к высокой пропускной способности? Интегрируйте в технологический процесс интеллектуальные датчики, которые позволяют получить информацию о параметрах качества, которые не могут предложить другие поставщики. Ускорьте процессы производства аккумуляторов с помощью интеллектуальных датчиков, которые включают встроенную функцию проверки и постоянной диагностики с технологией Heartbeat. Выберите для реализации своего проекта поставщика, который сможет предоставить полный спектр услуг для завода по очистке и производству минералов для аккумуляторов.
Сосредоточение на технологическом процессе
Очистка исходных веществ
Процесс очистки исходных веществ часто сопряжен с трудностями. При постоянной производительности необходимо добиться желаемого гранулометрического состава. Контроль критических параметров для обеспечения производительности процесса.
Подготовка исходных материалов
При производстве аккумуляторов важно с первого раза правильно смешать все компоненты. Тот же принцип применяется при выборе подходящего для этой процедуры оборудования.
Смешивание активных материалов
Нанесение покрытий является основным этапом процесса производства аккумуляторов. Оптимизация производительности за счет использования данных о процессах смешивания и дозирования в режиме реального времени.
Максимально возможная производительность
Качество конечного продукта имеет большое значение, поэтому очень важно, чтобы измерительная техника, которая используется в этом процессе, обеспечивала высочайшую точность по целому ряду параметров.
Основные характеристики продукта
Усовершенствуйте процесс кристаллизации
Процесс кристаллизации часто сопряжен с такими трудностями, как обеспечение распределения частиц по размерам в соответствии с проектом при сохранении производительности. Температура, давление и уровень — это критические параметры, которые следует контролировать, чтобы убедиться, что процесс идет в соответствии с установленными требованиями.
iTEMP TMT142B — высокопрочный температурный датчик с поддержкой технологии Bluetooth для использования в труднодоступных местах
RTD T14 — термогильзы для кристаллизаторов, подходящие для точного определения градиента температуры
Cerabar PMP51B — интеллектуальный датчик давления с технологией Heartbeat и возможностью подключения по протоколу Bluetooth, который прост в эксплуатации и используется для решения задач, связанных с давлением и уровнем в кристаллизаторах
Micropilot FMR62B — самый мощный радарный датчик уровня жидкостей в открытом пространстве для сложных применений в кристаллизаторах и реакторах
Подготовка исходных катодно-активных материалов (PCAM)
Смешивание компонентов для производства аккумуляторов должно быть выполнено правильно с первого раза. Это также относится и к выбору приборов. Для того чтобы состав компонентов аккумулятора не менялся от партии к партии, нужны точные и надежные измерения.
Promass F 300 с погрешностью измерения ± 0,05% в очень широком диапазоне температур, Promass F 300 очень точно измерит дорогостоящие компоненты в процессах смешивания и дозирования
iTHERM ModuLine TMT131, если необходимо быстрое время реагирования для обеспечения максимальной безопасности и качества технологического процесса
Liquiphant FTL51B с видимым светодиодным индикатором состояния, возможностью подключения по Bluetooth и даже возможностью измерения плотности. FLT51B — это универсальный точечный сигнализатор уровня для процессов производства аккумуляторов
Memosens CPS11E — многоцелевой датчик значения pH для аналитических измерений при производстве смесей для аккумуляторов
Смешивание активных материалов катода и анода (CAM/AAM)
Качество готовой продукции имеет большое значение. Доверяйте устройствам с высочайшей точностью определения ряда параметров.
Memosens CLS16E для кондуктивных измерений для измерения чистоты и качества электролитных материалов.
Micropilot FMR62B предоставляет максимальную надежность с прибором уровня в свободном пространстве для измерений в химически агрессивных средах
Liquiline Compact CM42 — высокопроизводительный, двухпроводной полевой аналитический датчик для анализа жидкости в процессах производства аккумуляторов
Proline t-mass I 300, используется для корректного измерение газа в вакуумных системах, а также измерение расхода газа в воздуховодах
Максимально увеличить производительность процесса смешивания и нанесения покрытий
Смешивание правильных исходных материалов в точных количествах имеет решающее значение при создании аккумулятора. Благодаря оптимальному сочетанию экономичности и производительности при изготовлении аккумуляторов в нашем ассортименте продукции поддерживается точный баланс массы в рамках всего технологического процесса.
Promass I 300 — Расход, плотность и вязкость жидких сред с помощью одного прибора — прямого полнопроходного кориолисового прибора, который предназначен для получения данных о расходе и качестве в процессах производства аккумуляторов
Deltabar PMD55B — надежный, простой в использовании и вводе в эксплуатацию датчик дифференциального давления для таких задач, как фильтрация и измерения уровня
Micropilot FMR43 — оптимальный прибор для измерения уровня на небольших сосудах в сложных условиях, использующий технологию 180 ГГц
Promass Q 300 — многофазный расходомер с точностью измерения плотности ± 0,1 кг/м3 для самых сложных применений при производстве аккумуляторов
Максимально повысьте эффективность процесса производства аккумуляторов
Узнайте, как с помощью эффективных измерений можно добиться высокого качества добычи и обогащения ценных минералов.
Повысьте экологическую устойчивость процесса переработки аккумуляторов
Обеспечьте более рациональную переработку аккумуляторов, используя специализированные приборы для обеспечения безопасности работников и предприятия, обеспечивая при этом максимальную утилизацию. Узнать больше
Powering battery production with trustworthy solutions
Explore our expertise in battery solutions and manufacturing, ensuring sustainability and safety at every stage of production. Join us in powering a greener future.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .