
Краткие характеристики
-
Входной сигнал
1- или 2-канальный преобразователь
-
Выходной сигнал
0/4-20 мА, HART, Profibus, FF
возможен дополнительный выходной сигнал, в т.ч. и в качестве модернизации -
Степень защиты
IP66, IP67 или NEMA 4X
Область применения
Liquiline M CM42 – надежный преобразователь для pH/ОВП, проводимости или содержания кислорода во всех областях. Это оптимальный выбор для сложных условий, будь то взрывоопасные, безопасные области или области с повышенными требованиями к гигиене. Интуитивно понятная концепция управления преобразователей Liquiline упрощает пусконаладку, эксплуатацию и техническое обслуживание, экономя ваше время каждый день. Простота переключения параметров и эффективная системная интеграция обеспечивают гибкость при настройке системы в соответствии с задачами.
Преобразователи Liquiline CM42 подходят для всех промышленных применений, например, в следующих отраслях промышленности и их инженерных сетях:
Химическая
Пищевая
Фармацевтическая
Энергетика
Нефть и газ
Горно-добывающая
Liquiline CM42 имеет следующие протоколы и интерфейсы:
0/4...20 мА
HART
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Благодаря наличию международных сертификатов взрывозащиты, таких как IECEx, ATEX, FM, CSA, TIIS и NEPSI, преобразователь подходит для использования во взрывоопасных зонах.
Преимущества
Простой ввод в эксплуатацию при помощи меню быстрой настройки "Quick Setup" и навигатора
Технология Memosens позволяет использовать предвательно откалиброванные датчики Memosens без дополнительной настройки
Сокращение запасов благодаря модульной конструкции
Технологии определения необходимости очистки, калибровки или замены датчика посредством непрерывной диагностики его состояния.
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
Liquiline M CM42
Версия на русском языке - 10/2020
Вторичный измерительный преобразователь для взрывоопасных и общепромышленных зон
EN RU 15/10/202025/06/201425/06/201301/01/201101/12/2008Язык:
Русский
Версия:
15/10/2020
Размер файла:
4.5 MB
Имя файла:
TI00381CRU_1620.pdf
-
-
-
Разное
Product family: Liquiline, Liquiline M
Версия на русском языке - 10/2015
Product root: CM14-, CM42-, CM442-, CM444-, CM448- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: TC BY_112 11.01. TP020 003 140
Язык:
Русский
Версия:
08/10/2015
Размер файла:
280.7 KB
Имя файла:
TC BY_112 11.01. TP020 003 14055.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Liquiline M CM42
Вторичный измерительный преобразователь для взрывоопасных и
общепромышленных зонEN RU 15/10/202025/06/201425/06/201301/01/201101/12/2008Язык:
Русский
Версия:
15/10/2020
Размер файла:
4.5 MB
Имя файла:
TI00381CRU_1620.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquiline CM42
Вторичный измерительный преобразователь для измерения pH/ОВП,
проводимости или концентрации кислородаEN RU 31/05/202131/01/2021Язык:
Русский
Версия:
31/01/2021
Размер файла:
3.6 MB
Имя файла:
KA01481CRU_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Liquiline M CM42
Supplement to: BA00381C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II (1)2G Ex ib[ia Ga] IICT6/T4 GbЯзык:
Английский
Версия:
29/10/2021
Размер файла:
939.2 KB
Имя файла:
XA02725CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Liquiline M CM42
Дополнение к:
BA00381C и BA00382C
Указания по технике безопасности для электрооборудования, используемого
во взрывоопасных зонах
EN RU 01/01/202130/04/2016Язык:
Русский
Версия:
01/01/2021
Размер файла:
795.3 KB
Имя файла:
XA01504CRU_0221.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
KOR Ex ib [ia Ga] IIC T6/T4 GbEN RU 08/12/202311/07/2023Язык:
Английский
Версия:
08/12/2023
Размер файла:
422.5 KB
Имя файла:
XA03133CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Liquiline M CM42
NEPSI Ex ib [ia Ga] IIC T4/T6 Gb
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 13/06/2022Язык:
Английский
Версия:
13/06/2022
Размер файла:
534.9 KB
Имя файла:
XA02858CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
INMETRO Ex ib [ia Ga] IIC T6/T4 GbEN RU 31/10/2024Язык:
Английский
Версия:
31/10/2024
Размер файла:
440.4 KB
Имя файла:
XA03395CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Liquiline M CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
JPN Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbEN RU 29/03/2023Язык:
Английский
Версия:
29/03/2023
Размер файла:
420.9 KB
Имя файла:
XA03099CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Liquiline CM42
Two-wire transmitter for hazardous areas
FM IS NI Cl.I Div.1&2, Groups A-D
CSA IS NI Cl.I,II,III Div.1&2, Groups A-GEN RU 14/12/202329/11/202101/07/202131/07/202028/02/2019Язык:
Английский
Версия:
14/12/2023
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
XA01687CEN_0623-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Faster, easier, cost efficient and more reliable
A revolution in maintenance of pH measuring systems and substantial
savings!EN RU 12/10/2009Язык:
Английский
Версия:
12/10/2009
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
Technical_article_Memosens_SD145_EN_10-2009.pdf
-