Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
1-трубная высокоточная измерительная система для минимальных расходов.
Функции датчика
Высочайшая безопасность технологического процесса – самодренируемое исполнение измерительной трубы. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Номинальный диаметр: DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈"). Рабочее давление до 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм).
Особенности преобразователя
Экономичность — конструкция, разработанная для стандартных применений Безопасная работа — на дисплей выводится легко читаемая информация о процессе. Полное соответствие промышленным требованиям — IEC/EN/NAMUR. 2-строчный дисплей с фоновой подсветкой и кнопочным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
3 выхода: 0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
Входные сигналы
Входной сигнал состояния
Цифровая связь
HART PROFIBUS PA
Источник питания
16...62 В пост. тока 85...260 В пер. тока (45...65 Гц) 20...55 В пер. тока (45...65 Гц)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Другие сертификаты и нормативы
Сертификат на материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL CRN 3-A
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
Сертификаты и нормативы по давлению
CRN
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
1-трубная высокоточная измерительная система для минимальных расходов.
Функции датчика
Высочайшая безопасность технологического процесса – самодренируемое исполнение измерительной трубы. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Номинальный диаметр: DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈"). Рабочее давление до 400 бар (5800 фунт/кв. дюйм).
Особенности преобразователя
Экономичность — конструкция, разработанная для стандартных применений Безопасная работа — на дисплей выводится легко читаемая информация о процессе. Полное соответствие промышленным требованиям —IEC/EN/NAMUR. 2-строчный дисплей с фоновой подсветкой и кнопочным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
3 выхода: 0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)
Входные сигналы
Входной сигнал состояния
Цифровая связь
HART PROFIBUS PA
Источник питания
16...62 В пост. тока 85...260 В пер. тока (45...65 Гц) 20...55 В пер. тока (45...65 Гц)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Другие сертификаты и нормативы
Сертификат на материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL CRN 3-A
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
Сертификаты и нормативы по давлению
CRN
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Характеристики/Область применения
Однотрубная система для высоточных измерений минимальных расходов
Температура окружающей среды
-20...65°C
Рабочая температура
-50...+200°C
Рабочее давление абс.
PN 16...400 Cl 150...600 JIS 10...63K
Смычиваемые части
904L/1.4539 Alloy C-22/2.4602
Сертификаты/Разерешения
ATEX FM CSA
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Однотрубный расходомер для измерения сверхмалых расходов с преобразователем в компактном или раздельном исполнении. Точное измерение малых объемов жидкостей и газов для непрерывного управления процессом.
Функции датчика
Высочайшая безопасность процесса – самодренируемое исполнение измерительной трубки. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые входные и выходные участки. Номинальный диаметр: DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈"). Рабочее давление до 400 бар (5800 psi).
Особенности преобразователя
Экономичный – конструкция специально для стандартных областей применения. Безопасная работа — на дисплей выводится легко читаемая информация о процессе. Полное соответствие промышленным требованиям —IEC/EN/NAMUR. 2-строчный дисплей с подсветкой, с нажимными кнопками. Прибор в компактном или раздельном исполнении.
Техническая информация Proline Promass 80A, 83A Измерительная система кориолисового массового расходомера. Однотрубная система высокоточного измерения очень малых расходов.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .