
Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,1 (стандартный вариант), 0,05 % (опция)
Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
Массовый расход (газ): ±0,35 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...2200000 кг/ч (0...80840 фунт/мин)
-
Диапазон температур продукта
Стандартный вариант: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
Опция: –50...+240 °C (–58...+464 °F) -
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Соединение: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Область применения
Promass F способен осуществлять высокоточные измерения при изменяющихся условиях процесса. Расходомер подходит для самых различных областей применения. В сочетании с самым компактным корпусом преобразователя, расходомер отличается высокой функциональностью при незначительных габаритах. Promass F 100 наилучшим образом подойдет для системных интеграторов, производителей модульного и комплектного оборудования. Доступен в исполнении в еще более компактном гигиеническом корпусе из нержавеющей стали и может размещаться даже на самых компактных стендах.
Принцип измерения не зависит от физических свойств среды, таких как плотность и вязкость.
Точное измерение расхода газа и жидкости для широкого спектра применений.
Технические характеристики
Массовый расход: погрешность ±0.05%
Номинальный вторичный объем до 40 бар
Номинальный диаметр: DN 8 до 250
Прочный, сверх-компактный корпус преобразователя
Высокая степень защиты: IP69K
Предварительно сконфигурированный разъем
Преимущества
Высочайшая безопасность процесса – устойчивость к внешним вибрациям
Меньше точек измерения – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)
Компактный монтаж – не требуются прямые участки до и после расходомера
Компактный преобразователь – полная функциональность при незначительных габаритах
Быстрая настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер
Встроенная функция поверки и диагностики – технология Heartbeat Technology
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Proline Promass F 100
Версия на русском языке - 12/2024
Расходомер массовый
EN RU 20/12/202401/11/202401/01/202101/02/201802/10/2017Язык:
Русский
Версия:
20/12/2024
Размер файла:
4.8 MB
Имя файла:
TI01034DRU_1024-00.pdf
-
-
-
Взрывозащита
Product family: Promass A, Promass E, Promass F, Promass G, Promass H, Promass I, Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promas s S, Promass X
Версия на русском языке - 03/2024
Product root: 8A1B-, 8A2B-, 8A3B-, 8A3C-, 8A5B-, 8A5C-, 8E1B-, 8E1C-, 8E2B-, 8E2C-, 8E3B-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8F5B-, 8G1B-, 8H1B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8KBB-, 8O1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B- , 8X1B-, 8X3B-, 8X5B-, O8E1B-, O8E1C-, O8E3B-, O8E5B-, O8F1B-, O8F3B-, O8F5B-, O8I1B-, O8O3B-, O8O5B-, O8Q3B-, O8Q5B-, O8X3B-, O8X5B - Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Protection: Ex d, Ex e, Ex i, Ex t
Язык:
Русский
Версия:
27/03/2024
Размер файла:
127.4 MB
Имя файла:
EAC_KZ7500525.01.01.01551_Ps-all_ZE000.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Proline Promass F 100
Расходомер массовый
EN RU 20/12/202401/11/202401/01/202101/02/201802/10/2017Язык:
Русский
Версия:
20/12/2024
Размер файла:
4.8 MB
Имя файла:
TI01034DRU_1024-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline Promass F 100
Массовый расходомер
HARTEN RU 20/12/202401/11/202401/01/202102/10/201710/06/2014Язык:
Русский
Версия:
20/12/2024
Размер файла:
5 MB
Имя файла:
BA01168DRU_0624-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline Promass F 100
Расходомер массовый
Modbus RS485EN RU 01/11/202401/01/202102/10/201701/04/201301/06/2012Язык:
Русский
Версия:
01/11/2024
Размер файла:
3.7 MB
Имя файла:
BA01057DRU_0524-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline Promass F 100
Кориолисов расходомер
PROFIBUS DPEN RU 01/11/202401/01/202102/10/201731/12/201419/09/2013Язык:
Русский
Версия:
01/11/2024
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
BA01249DRU_0524-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline Promass F 100
Расходомер массовый
EtherNet/IPEN RU 20/12/202401/11/202401/01/202102/10/201731/12/2014Язык:
Русский
Версия:
20/12/2024
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
BA01065DRU_0724-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline Promass F 100
Массовый расходомер
PROFINETEN RU 20/12/202401/11/202401/01/202102/10/201701/12/2015Язык:
Русский
Версия:
20/12/2024
Размер файла:
4.4 MB
Имя файла:
BA01427DRU_0524-00.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Promass 100 Modbus RS485 Описание параметров устройства
Расходомер массовый
EN RU 01/10/201723/12/2015Язык:
Русский
Версия:
01/10/2017
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
GP01035DRU_0217.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN RU 01/10/201701/12/2015Язык:
Английский
Версия:
01/10/2017
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN RU 01/10/201701/12/2015Язык:
Английский
Версия:
01/10/2017
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN RU 01/10/201701/12/2015Язык:
Английский
Версия:
01/10/2017
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
GP01037DEN_0217.pdf
-