
Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
Массовый расход (газ): ±0,5 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...70000 кг/ч (0...2570 фунт/мин)
-
Диапазон температур продукта
Стандартный вариант: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
Опция: –50...+205 °C (–58...+401 °F) -
Макс. рабочее давление
PN 63, класс 300, 40K
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4435 (316L)
Присоединение: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Область применения
Promass P 100 сочетает в себе высокую точность преобразователей с трубками изогнутой формы и дренируемость сенсора с прямыми трубками. В сочетании с самым компактным корпусом преобразователя, расходомер отличается высокой функциональностью при малых габаритах. Promass P 100 специально разработан для применения в областях, где важен его компактный размер, и наилучшим образом подойдет для системных интеграторов, производителей модульного и комплектного оборудования.
Принцип измерения не зависит от физических свойств среды, таких как плотность и вязкость.
Предназначен для применений, требующих стерильных условий, например в фармацевтической отрасли.
Технические характеристики
Используемые материалы соответствуют требованиям нормативов ASME BPE, 3-A, EHEDG и EN 1.4435/ASTM 316L
Быстрое восстановление после CIP/SIP
Прочный, сверх-компактный корпус преобразователя
Высокая степень защиты: IP69K
Предварительно сконфигурированный разъем
Преимущества
Высочайшее качество процесса – полное соответствие промышленным требованиям
Меньше точек измерения – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)
Компактный монтаж – не требутся прямые участки до и после расходомера
Компактный преобразователь – полная функциональность при незначительных габаритах
Быстрая настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер
Встроенная функция поверки и диагностики – технология Heartbeat Technology
Видео
Выбор варианта Xpert
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Proline Promass P 100
Coriolis flowmeter
EN RU 01/11/202401/02/202301/12/201510/06/201419/09/2013Язык:
Английский
Версия:
01/11/2024
Размер файла:
6 MB
Имя файла:
TI01036DEN_0724-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline Promass P 100 PROFINET
Кориолисовый расходомер
EN RU 01/11/202401/02/202301/12/2015Язык:
Русский
Версия:
01/11/2024
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
BA01431DRU_0324-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline Promass P 100 Ethernet/IP
Массовый расходомер
EN RU 01/11/202401/02/202331/12/201401/04/201301/06/2012Язык:
Русский
Версия:
01/11/2024
Размер файла:
4 MB
Имя файла:
BA01067DRU_0524-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline Promass P 100 HART
Кориолисовый расходомер
EN RU 01/11/202401/02/202310/06/201401/04/2013Язык:
Русский
Версия:
01/11/2024
Размер файла:
4.9 MB
Имя файла:
BA01192DRU_0424-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline Promass P 100 PROFIBUS DP
Кориолисов расходомер
EN RU 01/11/202401/02/202331/12/201419/09/2013Язык:
Русский
Версия:
01/11/2024
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
BA01253DRU_0424-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline Promass P 100 Modbus RS485
Массовый расходомер
EN RU 01/11/202401/02/202301/04/201301/06/2012Язык:
Русский
Версия:
01/11/2024
Размер файла:
3.6 MB
Имя файла:
BA01059DRU_0424-00.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Promass 100 Modbus RS485 Описание параметров устройства
Расходомер массовый
EN RU 01/10/201723/12/2015Язык:
Русский
Версия:
01/10/2017
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
GP01035DRU_0217.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN RU 01/10/201701/12/2015Язык:
Английский
Версия:
01/10/2017
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN RU 01/10/201701/12/2015Язык:
Английский
Версия:
01/10/2017
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN RU 01/10/201701/12/2015Язык:
Английский
Версия:
01/10/2017
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
GP01037DEN_0217.pdf
-