©Endress+Hauser
Новое поколение
Расходомер для применения в водоподготовке и очистке сточных вод с оптимизированным по весу датчиком. Для стандартных применений в водоснабжении и водоотведении.
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Принцип измерения
Электромагнитные расходомеры
Заголовок для продукта
Расходомер с оптимизированным по весу датчиком, с модульной конструкцией электронных компонентов. Полностью подходит для стандартных применений в области водоснабжения и водоотведения.
Функции датчика
Моудль хранения резервной копии данных S-DAT Самодиагностика Меню быстрой настройки Quick Setup Мониторинг измеряемой среды 2 сумматора Пулевидные электроды
Особенности преобразователя
Быстрый ввод в эксплуатацию – быстрая настройка , специализированная для конкретного применения. Безопасная работа - на дисплей выводится легко читаемая информация о процессе. Полное соответствие промышленным требованиям – IEC/EN/NAMUR. 2-строчный дисплей с фоновой подсветкой и кнопочным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
Диапазон номинальных диаметров
Смачиваемые материалы
Футеровка: PTFE; Полиуретан; Твердая резина Электроды: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Макс. погрешность измерения
Диапазон температур продукта
-20...+90°C PTFE + футеровка полиуретан -20...+80°C футеровка эбонит
Диапазон окружающей температуры
Материал фланца – углеродистая сталь: –10...+60 °C (+14...+140 °F) Материал фланца – нержавеющая сталь: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Материал корпуса сенсора
DN 25...300 (1...12"): AlSi10Mg, с покрытием DN 350...2400 (14...90"): Углеродистая сталь с защитным лаком Клеммный отсек датчика: AlSi10Mg, с покрытием
Материал корпуса преобразователя
A: Литой алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты
IP 67 (NEMA 4x) IP 68 (Nema 6P)
Дисплей/Настройка
2-строчный дисплей с нажимными кнопками Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
4...20 мА Импульсно-частотный Сигнал состояния
Источник питания
16...62 В пост. тока 85...260 В пер. тока (45...65 Гц) 20...55 В пер. тока (45...65 Гц)
Сертификаты на взрывозащиту
Метрологические нормативы и сертификаты
Сертификат на материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
Гигиенические сертификаты и нормативы
Сертификат на использование в питьевой воде: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Наиболее популярные загрузки
Proline Promag 50L
HART
PROFIBUS DP/PA
Версия на русском языке - 03/2010
Электромагнитный расходомер для применения на воде.
EN
RU
DE FR IT PL ZH
27/11/2017
28/04/2016
01/02/2015
01/12/2011
01/07/2011
Язык:
Русский
Версия:
01/03/2010
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
TI097DRU.pdf
78
документы
Proline Promag 50L
HART
PROFIBUS DP/PA
Электромагнитный расходомер для применения на воде.
EN
RU
Немецкий French Итальянский Польский Китайский
27/11/2017
28/04/2016
01/02/2015
01/12/2011
01/07/2011
Язык:
Русский
Версия:
01/03/2010
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
TI097DRU.pdf
Электромагнитная система измерения расхода. Описание функций прибора.
EN
RU
Чешский Немецкий Испанский French Венгерский Итальянский Японский Польский Португальский
01/11/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Язык:
Русский
Версия:
01/06/2001
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
BA049D06ru0400.pdf
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
RU
Немецкий Испанский French
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Язык:
Английский
Версия:
27/11/2017
Размер файла:
9.6 MB
Имя файла:
BA00055DEN_1717.pdf
Proline Promag 50
HART
Электромагнитный расходомер
Инструкция по эксплуатации
EN
RU
Болгарский Немецкий Испанский French Венгерский Итальянский Японский Польский Португальский
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Язык:
Русский
Версия:
01/04/2014
Размер файла:
4.9 MB
Имя файла:
BA00046DEN_1514-ru.pdf
Proline Promag 50
Краткое руководство по
эксплуатации
Электромагнитный расходомер
EN
RU
Болгарский Чешский Немецкий Испанский Эстонский French Итальянский Португальский Сербский Китайский
27/11/2017
04/04/2016
09/09/2015
01/02/2015
01/04/2014
Язык:
Русский
Версия:
09/09/2015
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
KA00026DRU_1715.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
RU
Немецкий
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Язык:
Английский
Версия:
15/10/2024
Размер файла:
797.3 KB
Имя файла:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
RU
Немецкий
15/11/2018
18/11/2011
Язык:
Английский
Версия:
15/11/2018
Размер файла:
455.1 KB
Имя файла:
EA00063DA2_1518.pdf
I/O-board, subprint, screening sheed
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
RU
Немецкий
01/05/2017
18/11/2011
Язык:
Английский
Версия:
01/05/2017
Размер файла:
350.6 KB
Имя файла:
EA00062DA2_1517.pdf
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
RU
Немецкий
15/11/2018
05/08/2014
Язык:
Английский
Версия:
15/11/2018
Размер файла:
393.9 KB
Имя файла:
EA00064DA2_1518.pdf
Replacing amplifier board for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF
EN
RU
Немецкий
15/11/2018
10/10/2014
05/08/2014
Язык:
Английский
Версия:
15/11/2018
Размер файла:
379.4 KB
Имя файла:
EA00067DA2_1518.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
ист. питания плата 85-260VAC
Номер чертежа
Код заказа
F
50096745
Блок питания 50/53 85-260В AC HE
Номер чертежа
Код заказа
F
71039466
Компл. P.s.b. 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Номер чертежа
Код заказа
F
50096747
Пл.пит.50/53 20-55VAC 16-62В пост.т. HE
Номер чертежа
Код заказа
F
71039468
10 предох. 250 VAC T800 MA
Номер чертежа
Код заказа
7
50094002
10 предохранителей 250 В AC T 2A00
Номер чертежа
Код заказа
7
50094003
Номер чертежа
Код заказа
B
50106073
Измер.усилитель 50 WEA HE
Номер чертежа
Код заказа
B
71039445
Номер чертежа
Код заказа
B
50106075
Измер.усилитель 50 SEA HE
Номер чертежа
Код заказа
B
71039447
Номер чертежа
Код заказа
B
50106074
Измер.усилитель 50 EES HE
Номер чертежа
Код заказа
B
71039446
комм.50/51/40/80/90 I+F/стат.вх.+outEx
Номер чертежа
Код заказа
C
50096759
Kit I/O 50/80 I+F status in+out HE EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71039473
Комм.модуль токовый/частотный выход Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
50096757
Плата част./токов. выходов 50/80 HE EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71039474
Набор I/O 50/53/55/80/83/93 Profib.PA Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
71066579
Вх./Вых. 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
71066580
комм. Pline 50/90 ток. вых. Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
50096756
Kit I/O 50 current out HE EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71039710
Набор I/O 50/53/55/83/65/8ME Prof.DP Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
71021742
Набор I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71039484
диспл. жк расходом. 50/51/80/65 V1.06.00
Номер чертежа
Код заказа
E
50108132
дисп.50/51/80/90/65 настенн. >=V1.06.00
Номер чертежа
Код заказа
J
50108131
шина PCB/PCB держ.5X/8X/9X/65 настенн.
Номер чертежа
Код заказа
21
50094017
Шина/соед. плата 5X/40/8X/65 полев.корп.
Номер чертежа
Код заказа
G
50094016
соед. плата PMAG5X настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
19
50094015
Соед.плата 50/53/55 настенный корп.HE
Номер чертежа
Код заказа
19
71039496
соед. плата вх./вых. настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
18
50094014
Комплект Соедин.плата D/E/L/P/S/W FS
Номер чертежа
Код заказа
A
50098018
Соед.плата D/E/L/P/S/W FS HE
Номер чертежа
Код заказа
A
71039497
Клеммн.блок полев. корпус 5X/8X/40/65
Номер чертежа
Код заказа
29
50108139
Клеммн.блок настенн. корпус. 5X/8X/9X/65
Номер чертежа
Код заказа
30
50108140
Эл. модуль S-Dat Promag 50
Номер чертежа
Код заказа
S
71003946
крышка 5X/40/8X/65 , окно
Номер чертежа
Код заказа
8
50094026
крышка 5X/40/8X/65 версия глух.
Номер чертежа
Код заказа
9
50094028
Номер чертежа
Код заказа
10
50094038
Номер чертежа
Код заказа
26
50094038
Рем.комплект: крышка, раздел.исполн.
Номер чертежа
Код заказа
26
71247838
10 кабельн. сальн. M20x1,5
Номер чертежа
Код заказа
15
50096840
Комп.10 удл. M20x1.5/NPT 1/2"(разъемPVC)
Номер чертежа
Код заказа
15
50098042
Компл. 10 удл. M20x1.5/G 1/2"(разъемPVC)
Номер чертежа
Код заказа
15
50098041
кабельн. сальн. Profibus PA
Номер чертежа
Код заказа
15
50098037
2 кабельн. сальн. M20x1,5 усил.преобр.
Номер чертежа
Код заказа
15
71029349
2 кабельн. сальн. M20x1,5 усил.сенсор.
Номер чертежа
Код заказа
15
71029350
2 кабельн. сальн. G1/2" Nema 6P
Номер чертежа
Код заказа
15
71029351
2 кабельн. сальн. NPT1/2" Nema 6P
Номер чертежа
Код заказа
15
71029352
Комплект держателя электронных плат
Номер чертежа
Код заказа
12
50096839
Кроссплата для плат пит., усилит., вых.
Номер чертежа
Код заказа
14
50099102
Заземл. клеммн. / крышка хомут.
Номер чертежа
Код заказа
13
50096841
уплотн. крышка , настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
20
50094041
10 уплотн. крышка , полев. корпус
Номер чертежа
Код заказа
11
50094050
Комплект части корпуса компакт. стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
22
50098020
Комплект части корпус FS Стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
24
50098019
Комплект корпус уплотнение FS Стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
25
50098023
Компл. корпус уплот. компакт. Стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
23
50098024
Преобразователь Promag 50
Promag L/W/P/S,E, набор кабелей заземл.
Promag, кольца заземления/защит. кольца
Периферийное устройство FXA193
Преобразователь Promag, монтажн.набор
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все