
Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
±0.2% по объему
-
Диапазон измерения
0...9'600 м3/ч
-
Диапазон температур продукта
-40...+180°C
-
Макс. рабочее давление
PN10...40
Cl 150...300
JIS 10...20K
AS 2129 Table E
AS 4087 PN16 -
Смачиваемые материалы
Футеровка: полиуретан, твердая резина, PFA, PTFE, натуральная резина
Электроды: 1.4435/304L, сплав Alloy C-22, тантал, платина, Duplex 1.4465, карбид вольфрама, титан
Область применения
Promag S разработан для применения в неоднородных, абразивных и коррозионных жидкостях. Прочная конструкция сенсора с вариантами футеровки, соответствующими отраслевым потребностям, позволяет использовать его в самых жестких условиях окружающей среды и процесса, например, в обработке сточных вод, целлюлозно-бумажном производстве или в горнодобывающей и металлургической промышленности. Благодаря высокой производительности преобразователя, Promag 55S не только надежно измеряет расход, но и рассчитывает содержание твердых частиц, при минимальной потребности в техническом обслуживании.
На двунаправленное измерение не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура и вязкость
Идеален для самых требовательных областей применения с высоким содержанием твердых частиц и высокой абразивностью среды.
Характеристики прибора
Усиленная система катушек
Большой выбор футеровок
Содержание твердых частиц - до 80% от массы
4-строчный дисплей с подсветкой и сенсорным управлением
Два релейных выхода
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus
Преимущества
Стабильность измерительного сигнала благодаря уникальной технологии обработки сигнала
Максимальная безопасность - измерительные электроды и футеровки, оптимизированные для отрасли
Энергоэффективное измерение расхода – нет потерь давления благодаря полнопроходной конструкции сенсора
Высокая работоспособность - интегрированное измерение содержания твердых частиц в жидкости
Наивысшая безопасность - встроенная функция самоочистки электродов
Автоматическое восстановление данных для простого обслуживания
Не требует технического обслуживания – нет движущихся частей
Видео
Выбор варианта Xpert
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
Promag 55S
Версия на русском языке - 09/2006
Электромагнитный расходомер. Измерение расхода жидкостей, содержащих твердые частицы, или неоднородных жидкостей.
EN RU 27/04/202127/11/201701/03/201116/10/200901/12/2007Язык:
Русский
Версия:
01/09/2006
Размер файла:
787.3 KB
Имя файла:
TI071D06ru0906.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
PROline Promag 55
Версия на русском языке - 09/2006
Элект ромагнитна я система д ля измерени я расхода/ О писание фун кций устрой ства.
EN RU 19/10/200901/11/200701/09/2006Язык:
Русский
Версия:
01/09/2006
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
BA120D06ru0906.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Promag 55S
Электромагнитный расходомер.
Измерение расхода жидкостей, содержащих твердые
частицы, или неоднородных жидкостей.EN RU 27/04/202127/11/201701/03/201116/10/200901/12/2007Язык:
Русский
Версия:
01/09/2006
Размер файла:
787.3 KB
Имя файла:
TI071D06ru0906.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
PROline Promag 55
Элект
ромагнитна
я система д
ля измерени
я расхода/ О
писание фун
кций устрой
ства.EN RU 19/10/200901/11/200701/09/2006Язык:
Русский
Версия:
01/09/2006
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
BA120D06ru0906.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating
Instructions.EN RU 01/02/201114/09/201001/12/200701/09/2006Язык:
Русский
Версия:
01/02/2011
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
BA00125DRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
PROline Promag 55
Элект
ромагнитна
я система и
змерения ра
схода,
Элект
ромагнитны
й расходоме
р.
Руков
одство по э
ксплуатаци
и.EN RU 27/04/202113/11/201719/10/200901/11/200701/09/2006Язык:
Русский
Версия:
01/09/2006
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA119D06ru0906.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.EN RU 27/11/201701/12/200901/09/2006Язык:
Русский
Версия:
27/11/2017
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
BA00126DRU_1317.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating
Instructions.EN RU 01/12/200901/09/2006Язык:
Английский
Версия:
01/12/2009
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
BA127DEN_0709.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.EN RU 27/11/201701/03/201114/09/201019/10/200901/12/2007Язык:
Русский
Версия:
27/11/2017
Размер файла:
5.1 MB
Имя файла:
BA00124DRU_1417.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Proline Promag 55 Brief Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System
EN RU 27/04/202127/11/201728/09/201518/03/201101/03/2011Язык:
Русский
Версия:
27/04/2021
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
KA00029DRU_1721.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN RU 15/10/202401/10/201828/06/2012Язык:
Английский
Версия:
15/10/2024
Размер файла:
797.3 KB
Имя файла:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Installing extension pieces converting Promag 35S to Promag 55S Installation Instructions
Promag 35S, 55S
EN RU 17/12/201815/01/2007Язык:
Английский
Версия:
17/12/2018
Размер файла:
177.3 KB
Имя файла:
EA00052DA2_0218.pdf
-