©Endress+Hauser
Новое поколение
Highly cost-effective wafer flowmeter with easy-to-use operation concept
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Заголовок для продукта
std_productprofile_product_usp_8041. Для базовых применений в измерении расхода воды; оптимизирован для ограниченного пространства и пластиковых труб.
Функции датчика
Быстрое и простое центрирование датчика - инновационная конструкция корпуса датчика. Энергоэффективное измерение расхода – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Не требует технического обслуживания - подвижные части отсутствуют. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6675. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6676. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6677.
Особенности преобразователя
Безопасная работа – прибор не требуется открывать благодаря дисплею с сенсорным управлением и фоновой подсветкой. Быстрая настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Корпус преобразователя из прочного поликарбоната или алюминия. Доступ по беспроводной локальной сети (WLAN). Встроенный регистратор данных: мониторинг измеренных значений.
Диапазон номинальных диаметров
Смачиваемые материалы
Футеровка: Полиамид Электроды: 1.4435 (316L)
Измеряемые параметры
Объемный расход, массовый расход
Макс. погрешность измерения
Объемный расход: ±0,5 % ИЗМ ± 1 мм/с (0,04 дюйм/с)
Диапазон измерения
9...4700 дм³/мин (2,5...1250 гал/мин)
Диапазон температур продукта
Диапазон окружающей температуры
–20...+60 °C (–4...+140 °F)
Материал корпуса сенсора
AlSi10Mg, с покрытием Корпус клеммного отсека сенсора: AlSi10Mg, с покрытием
Материал корпуса преобразователя
Поликарбонат; AlSi10Mg, с покрытием
Дисплей/Настройка
4х-строчный графический дисплей с подсветкой экрана Сенсорное управление
Выходные сигналы
3 выхода: 0...20 мА/4...20 мА HART (активный) Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный) Импульсный/частотный выход (пассивный) Переключающий выход (пассивный)
Цифровая связь
HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485
Источник питания
100...240 В перем. тока / 24 В перем./пост. тока
Сертификаты на взрывозащиту
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
Сертификаты и нормативы по давлению
Гигиенические сертификаты и нормативы
ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Наиболее популярные загрузки
Proline Promag D 400
HART
Инструкция по эксплуатации
Версия на русском языке - 03/2017
Расходомер электромагнитный
EN
RU
DE FR JA PL ZH
14/03/2017
05/06/2014
18/10/2013
15/06/2012
Язык:
Русский
Версия:
14/03/2017
Размер файла:
7.1 MB
Имя файла:
BA01061DRU_0416.pdf
137
документы
Техническая информация Proline Promag D 400
Proline Promag D 400 Электромагнитный расходомер
EN
RU
Немецкий French Японский Польский Китайский
14/03/2017
04/12/2014
05/06/2014
18/10/2013
15/06/2012
Язык:
Русский
Версия:
04/12/2014
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
TI01044DRU_0414.pdf
Proline Promag D 400
HART
Инструкция по эксплуатации
Расходомер электромагнитный
EN
RU
Немецкий French Японский Польский Китайский
14/03/2017
05/06/2014
18/10/2013
15/06/2012
Язык:
Русский
Версия:
14/03/2017
Размер файла:
7.1 MB
Имя файла:
BA01061DRU_0416.pdf
Proline Promag D 400
PROFIBUS DP
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
RU
Немецкий Польский Китайский
04/12/2014
05/06/2014
Язык:
Английский
Версия:
04/12/2014
Размер файла:
5.6 MB
Имя файла:
BA01232DEN_0214.pdf
Proline Promag D 400
Modbus RS485
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
RU
Немецкий Китайский
04/12/2014
Язык:
Английский
Версия:
04/12/2014
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
BA01229DEN_0114.pdf
Proline Promag D 400
EtherNet/IP
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
RU
Немецкий Китайский
05/06/2014
18/10/2013
Язык:
Английский
Версия:
05/06/2014
Размер файла:
5.7 MB
Имя файла:
BA01212DEN_0214.pdf
Electromagnetic flowmeter
EN
RU
Немецкий French Японский
01/09/2021
14/03/2017
07/12/2015
Язык:
Английский
Версия:
01/09/2021
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
GP01043DEN_0321.pdf
Proline Promag 400
EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN
RU
Немецкий
01/02/2022
23/12/2015
Язык:
Английский
Версия:
01/02/2022
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
GP01046DEN_0221-00.pdf
Proline Promag 400
PROFIBUS DP
Electromagnetic flowmeter
EN
RU
Немецкий
01/02/2022
23/12/2015
Язык:
Английский
Версия:
01/02/2022
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
GP01044DEN_0221-00.pdf
Proline Promag 400
Modbus RS485
Electromagnetic flowmeter
EN
RU
Немецкий
01/02/2022
23/12/2015
Язык:
Английский
Версия:
01/02/2022
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
GP01045DEN_0221-00.pdf
Преобразователь PROFIBUS DP с электромагнитным датчиком
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
01/02/2022
01/02/2019
Язык:
Русский
Версия:
01/02/2022
Размер файла:
3.4 MB
Имя файла:
KA01420DRU_0221-00.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Блок электроники для Promag 400 Index C
Номер чертежа
Код заказа
30
XPD0014-
Блок электроники для Promag 400 Index C
Номер чертежа
Код заказа
30
XPD0014-
Электроника Promag 400 Index C обновл.
Номер чертежа
Код заказа
30
XPD0040-
Электроника Promag 400 Index C обновл.
Номер чертежа
Код заказа
30
XPD0040-
Электроника Promag 400 Index C обновл.
Номер чертежа
Код заказа
30
XPD0040-
Электроника Promag 400 Index C обновл.
Номер чертежа
Код заказа
30
XPD0040-
Дисплей.модуль, 4-пров., 400
Номер чертежа
Код заказа
50
XPD0017-
Комплект соединит.клеммы, 400
Номер чертежа
Код заказа
45
71228789
Плата подключ., D, компакт., электр.
Номер чертежа
Код заказа
40
71228791
Плата подключ.,D/L/W,раздел.исп.,электр.
Номер чертежа
Код заказа
40
71228790
Комплект Соедин.плата D/E/L/P/S/W FS
Номер чертежа
Код заказа
44
50098018
Эл.мод. T-DAT, 100/300/400/500/500 цифр.
Номер чертежа
Код заказа
39
71185788
Крышка в комплекте, Promag 400(C)
Номер чертежа
Код заказа
20
71228788
Крышка, поликарбонат, 400(C), v1+v2N
Номер чертежа
Код заказа
20
71443262
Набор крышка, алюм., 400, 500 цифров.
Номер чертежа
Код заказа
20
71384170
Номер чертежа
Код заказа
24
50094038
Рем.комплект: крышка, раздел.исполн.
Номер чертежа
Код заказа
24
71247838
Комплект 10 крышк. уплотн., поликарб.
Номер чертежа
Код заказа
25
71278077
Набор 10 проклад.крышк,алюм,400,500цифр.
Номер чертежа
Код заказа
25
71278078
Наб.уплот.для корп.,D/L/W,компак.,400(C)
Номер чертежа
Код заказа
71
71228793
Комплект корпус уплотнение FS Стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
73
50098023
Компл.частей корп., D/L/W,компак.,400(C)
Номер чертежа
Код заказа
12
71228794
Комплект части корпус FS Стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
13
50098019
Комплект:10 каб.сальн.M20x1,5,D=5-12,FPM
Номер чертежа
Код заказа
15
71236702
10 кабельн. сальн. M20x1,5
Номер чертежа
Код заказа
17
50096840
Комплект: 10 переход. M20x1,5/G1/2",FVMQ
Номер чертежа
Код заказа
15
71236703
Компл. 10 удл. M20x1.5/G 1/2"(разъемPVC)
Номер чертежа
Код заказа
17
50098041
Комплект: 10 удл. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Номер чертежа
Код заказа
15
71236704
Комп.10 удл. M20x1.5/NPT 1/2"(разъемPVC)
Номер чертежа
Код заказа
17
50098042
Разъем M20x1,5/M12x1, EtherNet, FVMQ
Номер чертежа
Код заказа
15
71236706
Promag D, набор уплотнений
Набор защита дисплея, 400, 500 цифров.
Номер чертежа
Код заказа
82
71228792
Вторичный преобразователь Promag 400
Монтаж.набор,преобразов. Proline 400/800
Promag D, монтажный набор
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все