
Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
По массе: +/- 3.0%
-
Диапазон измерения
Зависит от измеряемого газа и условий процесса
-
Диапазон температур продукта
-40... +100°C
-
Макс. рабочее давление
-0,5... 40 бар изб.
-
Смачиваемые материалы
Преобразователь: 1.4404 (316L)
Погружная трубка: 1.4404 (316L)
Измерительная трубка: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Присоединение: 1.4404 (F316/F316L); 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Область применения
Расходомер t-mass A 150 имеет фланцевое исполнение и специально разработан для экономичного измерения бытовых газов, в частности сжатого воздуха. Данный прибор предназначен для измерения во второстепенных процессах. Его 4-проводная схема подключения защищена прочным компактным алюминиевым корпусом. Возможен заказ как версии с дисплеем, так и «слепой» версии. Настройки пользователя сохраняются на дисплее и могут быть перенесены с одного устройства на другое посредством дисплея.
Принцип измерения характеризуется широким диапазоном измерения и непосредственным измерением массового расхода
Подходит для измерения воздуха, азота, двуокиси углерода и аргона в трубах небольшого диаметра.
Характеристики прибора
Фланцевое исполнение: номинальный диаметр DN 15–50 (1/2–2")
Рабочее давление до PN 40, Cl.300
Доступны различные варианты присоединения к процессу
Устройство в компактном исполнении с напряжением питания 24 В пост. тока
4–20 мА HART, импульсный/частотный/релейный выход
Компактный и прочный преобразователь
Преимущества
Подходит для измерения воздуха, азота, двуокиси углерода и аргона в небольших трубах
Оптимальный мониторинг рабочего процесса – простое измерение даже при низком давлении и небольшом расходе
Простая установка, незначительная потеря давления и отсутствие необходимости в обслуживании
Надежное измерение расхода с несколькими переменными
Быстрая и эффективная установка – простое и интуитивно-понятное меню прибора
Высокая техническая готовность – самодиагностика и мониторинг сбоев
Автоматическое восстановление данных при сервисном обслуживании
Видео
Выбор варианта Lean
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Proline t-mass A 150
Версия на русском языке - 03/2020
Тепловой массовый расходомер
EN RU 02/03/202011/05/201217/04/2012Язык:
Русский
Версия:
02/03/2020
Размер файла:
1020.3 KB
Имя файла:
TI01019DRU_0320-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline t-mass A 150 HART
Версия на русском языке - 03/2020
Тепловой массовый расходомер
EN RU 02/03/202009/11/201217/04/2012Язык:
Русский
Версия:
02/03/2020
Размер файла:
3 MB
Имя файла:
BA01042DRU_0320-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Proline t-mass A 150
Тепловой массовый расходомер
EN RU 02/03/202011/05/201217/04/2012Язык:
Русский
Версия:
02/03/2020
Размер файла:
1020.3 KB
Имя файла:
TI01019DRU_0320-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Proline t-mass A 150 HART
Тепловой массовый расходомер
EN RU 02/03/202009/11/201217/04/2012Язык:
Русский
Версия:
02/03/2020
Размер файла:
3 MB
Имя файла:
BA01042DRU_0320-00.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Proline t-mass A, B 150 HART Description of Device Parameters
Thermal Mass Flowmeter
EN RU 04/04/2016Язык:
Английский
Версия:
04/04/2016
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
GP01031DEN_0115.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Proline t-mass A 150
Расходомер-счетчик тепловой
EN RU 02/03/202017/04/2012Язык:
Русский
Версия:
02/03/2020
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
KA01103DRU_0220.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing sensor A+B Installation Instructions
t-mass A, B 150
EN RU 01/10/201827/03/201524/04/2012Язык:
Английский
Версия:
01/10/2018
Размер файла:
435.9 KB
Имя файла:
EA00112DA2_0318.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN RU 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Язык:
Английский
Версия:
01/09/2017
Размер файла:
562.2 KB
Имя файла:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN RU 01/03/201828/11/201325/04/2013Язык:
Английский
Версия:
01/03/2018
Размер файла:
139.5 KB
Имя файла:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN RU 03/03/202015/02/2019Язык:
Английский
Версия:
03/03/2020
Размер файла:
406.9 KB
Имя файла:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing small parts Installation Instructions
t-mass A, B, T 150
EN RU 01/10/201823/06/201504/03/201424/04/2012Язык:
Английский
Версия:
01/10/2018
Размер файла:
528.1 KB
Имя файла:
EA00111DA2_0418.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Proline t-mass 150
EAC:
зона 2EN RU 01/07/2024Язык:
Русский
Версия:
01/07/2024
Размер файла:
458.1 KB
Имя файла:
XA03273DRU_0124-00.pdf
-