
Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
По массе: +/- 3.0%
-
Диапазон измерения
В зависимости от условий процесса и измеряемого газа
-
Диапазон температур продукта
-40... +100°C
-
Макс. рабочее давление
-0,5... 20 бар изб.
-
Смачиваемые материалы
Преобразователь: 1.4404 (316L)
Врезная труба: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Соединение:
Компрессионный фитинг: 1.4404 (316L)
Уплотнительное кольцо: EPDM; HNBR; 1.4401 (316)
Зажимное кольцо: PEEK 450G
Область применения
Врезное исполнение t-mass B 150 подходит для крупных труб или вентиляционных коробов прямоугольного сечения. Прибор разработан для экономичного измерения бытовых газов, в частности сжатого воздуха. Он предназначен для мониторинга потока на низших уровнях распределения. Прибор имеет прочный компактный алюминиевый корпус и выполнен по 4-проводной схеме. Настройки пользователя сохраняются в дисплейном модуле и могут быть перенесены с одного устройства на другое посредством этого модуля.
Принцип измерения характеризуется широким диапазоном измерений и непосредственным измерением массового расхода
Подходит для измерения воздуха, азота, двуокиси углерода и аргона в трубах круглого сечения или прямоугольных коробах.
Характеристики прибора
Врезное исполнение для диаметра трубы DN 80...1500 (3...60")
Монтаж и демонтаж прибора без прерывания процесса
Простая установка
Прибор в компактном исполнении с напряжением питания 24 В пост. тока
4...20 мА HART, импульсный/частотный/переключающий выход
Компактный и прочный преобразователь
Преимущества
Подходит для измерения воздуха, азота, двуокиси углерода и аргона в круглых трубах или прямоугольных коробах
Оптимальный мониторинг рабочего процесса — простое измерение даже при низком давлении и расходе
Экономичное измерение — простота установки, незначительная потеря давления и отсутствие необходимости в обслуживании
Надежный мониторинг расхода — многопараметрическое измерение
Быстрый и эффективный ввод в эксплуатацию — меню управления с пошаговой настройкой
Высокая эксплуатационная готовность — самодиагностика и мониторинг сбоев
Автоматическое восстановление данных при сервисном обслуживании
Видео
Выбор варианта Lean
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Метрология
Product family: t-mass, t-mass A, t-mass B
Версия на русском языке - 03/2018
Product root: 65F-, 65I-,6AAB-, 6BAB- Region: Russia (GOST) Approval agency: Rosstandart
Язык:
Русский
Версия:
05/03/2018
Размер файла:
2.9 MB
Имя файла:
CH.C.29.004.A № 50322_1.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Proline t-mass B 150
Версия на русском языке - 05/2012
Расходомеры-счетчики тепловые t-mass Прямое измерение массового расхода газов
EN RU 11/05/201217/04/2012Язык:
Русский
Версия:
11/05/2012
Размер файла:
995.2 KB
Имя файла:
TI01020DRU_0212.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Proline t-mass B 150
Расходомеры-счетчики тепловые t-mass
Прямое измерение массового расхода газовEN RU 11/05/201217/04/2012Язык:
Русский
Версия:
11/05/2012
Размер файла:
995.2 KB
Имя файла:
TI01020DRU_0212.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
t-mass B 150
Расходомеры-счетчики тепловые.
Выходной сигнал HART.
Руководство по эксплуатации.EN RU 09/11/201217/04/2012Язык:
Русский
Версия:
09/11/2012
Размер файла:
3.1 MB
Имя файла:
BA01043DRU_0212.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Proline t-mass A, B 150 HART Description of Device Parameters
Thermal Mass Flowmeter
EN RU 04/04/2016Язык:
Английский
Версия:
04/04/2016
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
GP01031DEN_0115.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Proline t-mass B 150 Краткое руководство по эксплуатации
Термально-массовая система измерения расхода
EN RU 17/04/201201/04/2012Язык:
Русский
Версия:
01/04/2012
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
KA01104DRU_0112-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing sensor A+B Installation Instructions
t-mass A, B 150
EN RU 01/10/201827/03/201524/04/2012Язык:
Английский
Версия:
01/10/2018
Размер файла:
435.9 KB
Имя файла:
EA00112DA2_0318.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN RU 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Язык:
Английский
Версия:
01/09/2017
Размер файла:
562.2 KB
Имя файла:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN RU 01/03/201828/11/201325/04/2013Язык:
Английский
Версия:
01/03/2018
Размер файла:
139.5 KB
Имя файла:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN RU 03/03/202015/02/2019Язык:
Английский
Версия:
03/03/2020
Размер файла:
406.9 KB
Имя файла:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Hot tap
t-mass B 150
EN RU 01/04/202201/10/201824/04/2012Язык:
Английский
Версия:
01/04/2022
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
EA00109DA2_0322-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Cold tap, atmospheric pressure
t-mass B, T 150, I 300, 500-digital
EN RU 15/10/202431/07/202001/10/201804/10/2016Язык:
Английский
Версия:
15/10/2024
Размер файла:
539.9 KB
Имя файла:
EA01136DA2_0424-00.pdf
-