
Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
+/-2.0 %
-
Диапазон измерения
0....452'389 м3/ч
-
Диапазон температур продукта
DN 15...65
-40...+150°C
(-40...+302°F)
DN 50...300
-40...+170°C
(-40...+338°F)
DN 100...4000
-40...+80°C
(-40...+176°F) -
Макс. рабочее давление
Без ограничений
Область применения
Переносной ультразвуковой расходомер Prosonic Flow 93T с накладными сенсорами предназначен для временного мониторинга и тестовых измерений. Расходомер работает автономно от батареи. Prosonic Flow 93T идеален для проверки измерений в имеющихся точках измерения расхода.
Данные сенсоры идеально подходят для двунаправленного измерения чистых жидкостей или с незначительными примесями, независимо от давления, температуры, электропроводности и вязкости.
Идеальное решение для временного измерения расхода на тех точках, где требуется более точное измерение или проверка других приборов
Применим для установки на трубах из металла, пластика или композитных материалов с или без футеровки
Номинальные диаметры: DN 15...4000
Рабочая температура: -40...+170 °C
Преимущества
Автоматическое сканирование частот для максимальной эффективности измерений
Быстрая и безопасная установка - специально разработанные наборы для установки расходомера
Отсутствие утечек - внешнее измерение снаружи трубопровода
Информация о процессе - встроенная функция диагностики
Временный мониторинг точек измерения - переносной расходомер с перезарядной батареей и токовым выходом
Проверка установленных на точке расходомеров - функция регистрации данных в сочетании с токовым выходом
Автоматическое сохранение данных
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Разное
Product family: Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, PROSONIC FLOW E
Версия на русском языке - 02/2020
Product root: 91W-, 92F-, 93C-, 93P-, 93TA1-, 93W-, 9E1B-, 9EHB- Approval agency: EAC Approval number: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20
Язык:
Русский
Версия:
11/02/2020
Размер файла:
194.3 KB
Имя файла:
EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228_20.pdf
-
-
-
Разное
Product family: Dosimass, Magphant, Picomag, Promag D, Promass 40, PROSONIC FLOW 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow B, PROSONIC FLOW E, Prosonic Flow G, Prosonic Flow P, Prowirl D, Prowirl F, PROWIRL O, PROWIRL R, t-mass, t-mass A, t-mass B, t-mass F, t-mass I, t-mass T
Версия на русском языке - 02/2020
Product root: 40E-, 5D4C-, 65F-, 65I-, 6AAB-, 6BAB-, 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-, 6TAB-, 7D2B-, 7D2C-, 7F2B-, 7F2C-, 7O2B-, 7O2C-, 7R2B-, 7R2C-, 8E-, 91W-, 92F-, 93C-, 93P-, 93TA1-, 93W-, 9B2B-, 9E1B-, 9EHB-, 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, DMA-, DTI200-, DTT31-, DTT31L-, DTT35-, DTT35L-, ODMA- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EACE N RU-D.CH.AD07.B.02246/20
Язык:
Русский
Версия:
14/02/2020
Размер файла:
185.1 KB
Имя файла:
EAEC N RU D-CH.AD07.B.02246_20.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Proline Prosonic Flow 93P
Измерение объемного расхода жидкостей для химических и
технологических областей примененияEN RU 01/07/201101/07/201001/06/2009Язык:
Русский
Версия:
01/06/2009
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI083DRU.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Prosonic Flow 93T
Переносной ультразвуковой расходомер.
EN RU 28/02/202506/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Язык:
Русский
Версия:
28/02/2025
Размер файла:
644.1 KB
Имя файла:
TI00085DRU_1423.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Prosonic Flow 93 с выходом HART
Ультразвуковой расходомер Prosonic Flow 93 с выходным сигналом
HARTEN RU 19/08/201101/07/201001/06/200901/11/200415/10/2003Язык:
Русский
Версия:
01/06/2009
Размер файла:
4.9 MB
Имя файла:
BA070DRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Prosonic Flow 93T
Переносной ультразвуковой расходомер.
Руководство по эксплуатации.EN RU 06/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Язык:
Русский
Версия:
01/06/2009
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
BA00136DRU_06.09.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Brief Operating Instructions
Portable ultrasonic flow measuring system
EN RU 01/07/201101/05/201001/06/2009Язык:
Английский
Версия:
01/07/2011
Размер файла:
906.2 KB
Имя файла:
KA00034DEN_1311.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Bus plug FF Installation Instructions
Promag 53, 55, Promag 200, Promass 83, Promass 200, Prowirl 72, 73,
Prowirl 200, Prosonic Flow 92, 93EN RU 01/06/201721/08/2012Язык:
Английский
Версия:
01/06/2017
Размер файла:
181.9 KB
Имя файла:
EA01061DEN_0217.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Data exchange into Excel Special Documentation
Data exchange with Prosonic Flow 93T
Import CSV File into ExcelEN RU 01/05/2010Язык:
Английский
Версия:
01/05/2010
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
SD144DA2_0410.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Change of Directives Special Documentation
Change of Directives
EN RU 20/04/2016Язык:
Английский
Версия:
20/04/2016
Размер файла:
52.2 KB
Имя файла:
SD01764DEN_0116.pdf
-
-
-
Информация об изготовителе (MI)
PRM HART Package V1.08.00 Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.08.00EN RU 30/07/201505/02/201510/07/201408/04/201418/03/2013Язык:
Английский
Версия:
30/07/2015
Размер файла:
253 KB
Имя файла:
MI00099S_04_en_09.15.pdf
-
-
-
Информация об изготовителе (MI)
AMS HART Package V1.12.00 Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes – HART
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.12.00EN RU 30/07/201513/01/201515/04/201407/01/201418/03/2013Язык:
Английский
Версия:
30/07/2015
Размер файла:
438.9 KB
Имя файла:
MI00095S_04_en_10.15.pdf
-