Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
История
Промышленные планшеты
Промышленные планшеты для ввода в эксплуатацию и техобслуживания полевых приборов
Универсальные высокопроизводительные планшеты Field Xpert для конфигурации приборов во взрывоопасных зонах обеспечивают легкий доступ к приборам Endress+Hauser и сторонним полевым приборам. Позволяют проводить настройку и диагностику всех полевых приборов, поддерживающих цифровые протоколы связи. Подключите Field Xpert к нашим цифровым сервисам Netilion Analytics и Netilion Library, чтобы начать цифровизацию вашего предприятия.
Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Статус продукта
Корень продуктаSMT77
ИмяField Xpert SMT77
Статус продукта
In phase out
Дата прекращения использования11/2023
Остановка заказаnot applicable
Запасной датчик доnot applicable
Калибровка доnot applicable
Наличие запасных частей12/2025
Ремонт до12/2025
Новая альтернатива
Рекомендации по техническому обслуживанию
Промышленные планшеты
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Подключение Field Xpert к полевому прибору можно выполнить несколькими способами, например через интерфейсы USB или Bluetooth. Кроме того, возможно подключить несколько приборов через один шлюз. Для сетевого подключения требуется точка доступа Wi-Fi.
Специальное ПО для конфигурирования приборов
На планшетах Field Xpert установлена ОС Windows, а также ПО для настройки полевых приборов. В планшеты установлены библиотека DTM, драйверы Endress+Hauser и сторонних производителей, что обеспечивает уникальное для рынка готовое решение. Помимо конфигурирования вы можете выполнять диагностику прибора по стандарту NAMUR NE 107, а также сравнивать конфигурации. Обновление библиотеки DTM выполняется ежемесячно.
Преимущества
Экономия времени с помощью простого в использовании промышленного планшета
Сокращение затрат благодаря использованию одного устройства для интерфейсов HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus и Endress+Hauser.
Подключение к приборам одним нажатием благодаря автоматическому обнаружению аппаратного обеспечения.
Обеспечение соответствия: создание отчетов о конфигурации и Heartbeat проверке, отображение эхо-кривой и многое другое
Повышение эффективности благодаря регулярно обновляющимся библиотекам драйверов приборов
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .