Краткие характеристики
-
Вход
0/4…20 мА / HART
с подачей питания или без подачи питания -
Выход
0/4…20 мА / HART
активный/пассивный -
Питание
24...230 V AC/DC
Область применения
The active barrier is used for transmission and galvanic isolation of 4 to 20 mA/HART signals. The device has an active / passive current input to which a 2- or 4-wire transmitter can be connected directly. The output of the device can be operated actively or passively. The current signal is then available to the PLC / controller or for further instrumentation at pluggable screw or optional push-in terminals.
1-channel active barrier, wide-range power supply
Transmission and galvanic isolation of analog 0/4 to 20 mA signals
Optionally intrinsic safe [Ex-ia] signals from hazardous area
Bidirectional transmission of HART® communication signals
Feeding or not feeding input for 2- or 4-wire instruments
Active or passive signal output
Ambient temperature range: -40 … 60 °C (-40 … 140 °F)
Преимущества
-
Wide range power supply of 19.2 to 253 V AC/DC
-
Quick and easy wiring thanks to plug-in terminals
-
Optional for safety-oriented applications up to SIL 2 (SC3) in accordance with IEC 61508
-
Optional installation in Ex Zone 2
-
Compact housing width with 17.5 mm (0.69 in) for efficient use of space
-
Option for installation rotated by 180° (terminals for power supply at top or bottom)
Видео
Выбор варианта Fundamental
-
Простые продукты
- Легкий выбор, установка и управление
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
Ранняя версия
-
-
Разное
Product family: Power supply and barrier
Версия на русском языке - 08/2022
Product root: RN221N- Region: Eurasian Economic Union, Russia (Declaration of Conformity) Approval agency: EAC Approval number: RU D-DE.MO10.B.0 6143
Язык:
Русский
Версия:
16/08/2022
Размер файла:
118.1 KB
Имя файла:
EAEC N RU D-DE.PA05.B.62309_22.pdf
-
-
-
Взрывозащита
Product family: Power supply and barrier
09/2024
Product root: RN22-, RN42- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: T-Standard Protection: Ex [i] Zone 0, Ex [i] Zone 20
Язык:
Unknown
Версия:
11/09/2024
Размер файла:
3.2 MB
Имя файла:
KZ 7500525.01.01.01918.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI RN42
Активный барьер
EN RU 20/06/202401/06/2021Язык:
Русский
Версия:
20/06/2024
Размер файла:
699.5 KB
Имя файла:
TI01584KRU_0224-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA RN42
Активный барьер, 1-канальный, 4–20 мА, прозрачность для HART®, 24–230 В <sub>перем./пост. тока</sub>, активный/пассивный вход и выхо
д, опционально — с сертификатами SIL и ExEN RU 21/06/202402/06/2021Язык:
Русский
Версия:
21/06/2024
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
BA02090KRU_0224-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA RN42
Активный барьер, 1-канальный, 4–20 мА, прозрачность для HART®, активный/пассивный вход и выход 24–230 В <sub>перем./пост. тока</sub>
, опционально — с сертификатами SIL и ExEN RU 21/06/202426/12/202220/12/202124/06/2021Язык:
Русский
Версия:
21/06/2024
Размер файла:
517.2 KB
Имя файла:
KA01509KRU_0424-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Control drawing CSA AIS NIFW Cl. 1, Div.2
Control drawing CSA
AIS NIFW
Cl. 1, Div.2Язык:
Английский
Версия:
20/07/2021
Размер файла:
65.9 KB
Имя файла:
10000011794.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN RU 31/01/2023Язык:
Английский
Версия:
31/01/2023
Размер файла:
360.2 KB
Имя файла:
XA03109KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN RU 26/09/2022Язык:
Английский
Версия:
26/09/2022
Размер файла:
366.1 KB
Имя файла:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN RU 24/05/2023Язык:
Английский
Версия:
24/05/2023
Размер файла:
363.8 KB
Имя файла:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN RU 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Язык:
Английский
Версия:
15/05/2023
Размер файла:
369.8 KB
Имя файла:
XA02086KEN_0423-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN RU 17/10/2023Язык:
Английский
Версия:
17/10/2023
Размер файла:
367.9 KB
Имя файла:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Функциональная безопасность (FY)
RN22, RN42
Active barrier for isolating 4 to 20 mA standard signal circuits,
HART-transparentEN RU 29/10/202115/01/2021Язык:
Английский
Версия:
29/10/2021
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
FY01034KEN_0221-00.pdf
-