Инновационное измерение температуры - iTHERM StrongSens
Инновационное измерение температуры - надежный датчик температуры для высокоточного измерения и эффективного управления процессом. Вибростойкость до 60g.
500 бар (7252 psi)
Зависит от конфигурации
1500 мм
The TT151 thermowell is designed as per DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 norms or as individual configuration. The robust protection tube ensures safe and accurate measurements in process lines or vessels, shielding temperature sensors from harsh environments. It is drilled and machined from solid bar stock with root diameters from 9 to 50 mm. Tips are available in straight, tapered or stepped form. Process connections include a selection of standard flanges, threads or weld-in versions.
Protects the temperature sensor against physical and chemical stress
High robustness for challenging process conditions
Pressure range: up to 500 bar (7252 psi)
For use in pipes, vessels or tanks
Easier maintenance and recalibration of the measuring point (sensor can be replaced without interrupting the process)
TT151 is an industry standard thermowell manufactured from round barstock
Modular configuration according to DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 or more flexible as universal version
Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements
Wide range of dimensions, materials and process connections available
iTHERM TwistWell in helical design - reducing vortex induced vibrations in high-velocity applications
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
Версия на русском языке - 12/2023 |
Цельноточеная термогильза для использования в различных отраслях промышленности, характеризующихся тяжелыми условиями применения
EN | RU | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Язык: |
Русский |
Версия: |
19/12/2023 |
Размер файла: |
1.1 MB |
Имя файла: |
TI01481TRU_0423-00.pdf |
Цельноточеная термогильза для использования в различных отраслях
промышленности, характеризующихся тяжелыми условиями применения
EN | RU | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Язык: |
Русский |
Версия: |
19/12/2023 |
Размер файла: |
1.1 MB |
Имя файла: |
TI01481TRU_0423-00.pdf |
Универсальные термогильзы для термометров промышленного применения
EN | RU | ||
01/08/2020
|
|
|
Язык: |
Русский |
Версия: |
01/08/2020 |
Размер файла: |
501.1 KB |
Имя файла: |
BA02041TRU_0120.pdf |
Technical documentation in other languages
Язык: |
Английский |
Версия: |
14/07/2021 |
Размер файла: |
478.5 KB |
Имя файла: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Automatic identification of physical objects
EN | RU | ||
10/05/2023
|
|
|
|
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
Язык: |
Английский |
Версия: |
10/05/2023 |
Размер файла: |
649 KB |
Имя файла: |
SD02817TEN_0323-00.pdf |
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.
Язык: |
Английский |
Версия: |
17/12/2024 |
Размер файла: |
2 MB |
Имя файла: |
IN01360T09EN.pdf |
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Язык: |
Немецкий |
Версия: |
25/02/2025 |
Размер файла: |
2 MB |
Имя файла: |
IN01360T09DE.pdf |
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
Язык: |
Немецкий |
Версия: |
21/10/2024 |
Размер файла: |
1.5 MB |
Имя файла: |
IN01289T09DE_0224.pdf |
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
Язык: |
Английский |
Версия: |
21/10/2024 |
Размер файла: |
1.5 MB |
Имя файла: |
IN01289T09EN_0224.pdf |
Product root: TT151-
Declaration number: HE_01434_01.21
Manufacturer specification: RoHS
EN | RU | ||
30/04/2021
|
|
|
Язык: |
Английский |
Версия: |
30/04/2021 |
Размер файла: |
281.7 KB |
Имя файла: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSE
Язык: |
Английский |
Версия: |
27/07/2023 |
Размер файла: |
266 KB |
Имя файла: |
HE_00886_07_17.pdf |