

Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
Ранняя версия
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
-
Техническое описание (TI)
Technical Information, TR13 Omnigrad M
Modular RTD assembly
protection tube and neck tube, flangeEN RU 01/03/201001/10/200801/07/2002Язык:
Английский
Версия:
01/03/2010
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI259ten_0310.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TR13, TC13
Модульный термометр с удлинительной шейкой, термогильзой и фланцем
EN RU 28/02/202205/06/201914/08/201811/07/201303/12/2012Язык:
Русский
Версия:
28/02/2022
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
TI01097TRU_0522-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN RU 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Язык:
Английский
Версия:
28/03/2023
Размер файла:
450.8 KB
Имя файла:
XA00072REN_1623-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
Modular RTD/TC assemblies
ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db
IECEx: Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 09/05/202207/05/201820/10/201625/10/2012Язык:
Английский
Версия:
09/05/2022
Размер файла:
422.6 KB
Имя файла:
XA01057TEN_0422-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN RU 30/08/202315/05/202331/07/2020Язык:
Английский
Версия:
30/08/2023
Размер файла:
474.5 KB
Имя файла:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN RU 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Язык:
Английский
Версия:
30/03/2023
Размер файла:
456.3 KB
Имя файла:
XA00100REN_1823-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TRxx, TCxx
Термометры сопротивления/преобразователи термоэлектрические
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN RU 17/07/202410/03/202002/11/2016Язык:
Русский
Версия:
17/07/2024
Размер файла:
466 KB
Имя файла:
XA01459TRU_0324-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN RU 31/07/2020Язык:
Английский
Версия:
31/07/2020
Размер файла:
173.5 KB
Имя файла:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
RTD/TC thermometers
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN RU 27/01/202520/11/202313/12/202214/03/202223/05/2019Язык:
Английский
Версия:
27/01/2025
Размер файла:
458.7 KB
Имя файла:
XA00044REN_2125-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
-