Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
Датчик имеет сертификат биологической совместимости по USP класс VI и полностью безопасен для партий продукции с точки зрения цитотоксичности и биореактивности.
Благодаря специальной стеклянной мембране и эталонной системе под давлением, снабженной ионной ловушкой, датчик сохраняет точность и стабильность на протяжении различных циклов производства партий продукции.
Все необходимые данные процесса и датчика, такие как количество отработанного времени, история калибровки и число циклов SIP-очистки и отработки в автоклаве, хранятся в самом датчике в головке Memosens.
Установите предварительно откалиброванный датчик Memosens CPS171D в ферментер и сразу приступайте к измерениям в следующей партии без каких-либо задержек.
Замена датчика в биореакторе/ферментере производится просто и быстро — за секунды — благодаря фиксируемому байонетному соединению и автоматическому распознаванию датчика.
Memosens CPS171D: высокопроизводительный датчик pH для надежных измерений в биотехнологических процессах.
биореактор / ферментатор, гигиенические и стерильные применения, пищевая промышленность, фармацевтика и биотехнологии.
Характеристики
стойкий к загрязнению и порче эталонной системы - возможность очистки CIP/SIP и автоклавирования - высокая точность - биологическая совместимость внутреннего геля, отсутствие изменения цвета геля - доступна эталонная система под давлением (7 бар абс) с индикатором давления
Диапазон измерения
pH 0...14
Принцип измерения
керамическая мембрана – ионная ловушка
Конструкция
Все варианты длины штока с датчиком температуры усовершенствованная гелевая технология цифровой электрод с технологией Memosens
Материал
стекло/керамика
Габаритные размеры
Диаметр: 12 мм (0,47 дюйма) Длина стержня : 120, 225, 360 и 425 мм (4.68, 8,66; 14,2 и 16,7 дюйма)
Рабочая температура
0 ... 135 °C (32 ... 275 °F)
Рабочее давление
1 ... 7 бар абс (14,5 ... 101,5 psi)
Датчик температуры
NTC 30K
Сертификаты на взрывозащиту
IECEx, ATEX, NEPSI, FM, CSA
Подключение
Индуктивный, соединительная головка с цифровым подключением, с технологией Memosens.
Memosens pH/ORP
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas
Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones
explosibles
Safety Instructions
Указания по взрывозащите (XA)
Версия на английском языке - 02/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .