
Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
For formazin: 0 to 4000 FNU
Display range up to 9999 FNU
For sludge: 0 to 300 g/L
The achievable measuring range depends very much on the media -
Рабочая температура
Рабочая температура: -5...50°C
Температура окружающей среды: -20...60°C
Область применения
Turbimax CUS51D - интеллектуальный датчик, способный работать без обслуживания в различных условиях процесса. Уникальная конструкция обладает высокой прочностью и низкой потребностью в обслуживании благодаря функции самоочистки. Выберите одну из имеющихся заводских калибровок для адаптации датчика к вашему конкретному применению. Благодаря цифровой технологии Memosens, CUS51D сочетает максимальную целостность процесса и данных с простотой в эксплуатации. Он устойчив к коррозии и влаге и позволяет проводить лабораторную калибровку.
Датчик Turbimax CUS51D предназначен для измерения содержания твердых веществ и мутности в:
Установках очистки сточных вод:
- Измерение содержания твердых веществ в бассейнах аэрации, рециркуляции и обработки осадка
- Измерение мутности на выходеПитьевой и технологической воде:
- Измерение содержания твердых веществ при обработке осадка
- Дозировка флокулянтаВспомогательных сетях во всех отраслях промышленности:
- Измерение содержания твердых веществ в бассейнах аэрации, рециркуляции и обработки осадка
- Дозировка флокулянта
Преимущества
Один датчик для всех применений: Принцип универсальности позволяет оптимизировать складские запасы, ускорить работу с проектом и упростить управление жизненным циклом приборов.
Подходит для всех областей применения в водоподготовке и водоочистке:
Датчик подходит для всех диапазонов измерения благодаря многочисленным возможностям настройки.Быстрый и простой запуск в эксплуатацию: Датчик поставляется с заводской калибровкой и конфигурацией.
Позволяет эксплуатировать установку без обслуживания: конструкция обеспечивает возможность самоочистки и минимизирует потребность в обслуживании.
Идеальная адаптация к процессу: Быстрая установка датчика благодаря держателю и арматурной системе Flexdip CYA112 и CYH112.
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Turbimax CUS51D
Версия на русском языке - 08/2023
Датчик измерения концентрации взвешенных веществ (мутности)
EN RU 02/08/202301/12/202231/01/201930/06/201830/07/2017Язык:
Русский
Версия:
02/08/2023
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
BA00461CRU_2023-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Turbimax CUS51D
Версия на русском языке - 01/2024
Датчик измерения концентрации взвешенных веществ (мутности)
EN RU 11/01/202401/12/202231/01/201909/03/201803/03/2014Язык:
Русский
Версия:
11/01/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00461CRU_1923-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Turbimax CUS51D
Датчик измерения концентрации взвешенных веществ (мутности)
EN RU 11/01/202401/12/202231/01/201909/03/201803/03/2014Язык:
Русский
Версия:
11/01/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00461CRU_1923-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Turbimax CUS51D
Датчик измерения концентрации взвешенных веществ (мутности)
EN RU 02/08/202301/12/202231/01/201930/06/201830/07/2017Язык:
Русский
Версия:
02/08/2023
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
BA00461CRU_2023-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Язык:
Английский
Версия:
29/01/2013
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA00498CEN_0113.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Turbimax CUS50D, CUS51D, CUS52D
Turbidity sensors
Safety instructions for electrical equipment for explosion-hazardous
areas
ATEX, IECEx:
Ex ec op is IIC T4 Gc (CUS50D, CUS52D)
Ex ec op is IIB T4 Gc (CUS51D)EN RU 03/12/2024Язык:
Английский
Версия:
03/12/2024
Размер файла:
445.5 KB
Имя файла:
XA03305CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Язык:
Немецкий
Версия:
21/09/2022
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Язык:
Английский
Версия:
24/09/2024
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Язык:
Турецкий
Версия:
23/11/2023
Размер файла:
7.2 MB
Имя файла:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Язык:
Немецкий
Версия:
24/09/2024
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Язык:
Чешский
Версия:
12/01/2017
Размер файла:
740.3 KB
Имя файла:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Язык:
Английский
Версия:
21/09/2022
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-