Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Free bromine panel for seawater and process water

Free bromine process water panel

Ready-to-use bundle for disinfection monitoring in seawater and process water

71518460
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
Цена после конфигурирования в корзине

Краткий обзор преимуществ

  • The panel is the complete solution to measure free bromine together with pH compensation. It provides high-precision, stable measurement in seawater for desalination plants, process or cooling water, swimming pools and fish farming industry.
    Its standardized piping with fittings and process connections simplifies integration into your process. For you, this means easier planning and installation, faster commissioning, and security when selecting the measurement technology.

  • Fast commissioning

    The panel comes fully wired and piped. You only need to mount it, connect it to power and water, and you are ready for operation.

  • Memosens for simple and safe operation

    The Memosens sensors for free bromine and pH are pre-calibrated. Just plug them in and benefit from reliable measurement, not affected by moisture or corrosion.

  • Consistent medium flow

    The Flowfit CYA27 assembly with integrated flow monitoring makes sure that your measurement is always operational. The status indication light indicates the NAMUR NE107 status, allowing for direct reaction to errors.

  • Perfect adaption to process requirements

    Thanks to the modular design of the assembly, the bundle can easily be extended to more parameters such as ORP, conductivity or dissolved oxygen. This offers you the necessary flexibility to adapt the panel to your process requirements at any time.

Подробно о комплекте

Overview of all bundle components

Компоненты и предварительные конфигурации

  • Фиксированная компоновка

    Чтобы обеспечить совместимость компонентов друг с другом, была выполнена определенная фиксированная компоновка. Открытые параметры предоставляют вам свободу в осуществлении индивидуальной настройки.

    Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине
  • Компоненты
    Endress+Hauser
    1

    Тех.анализ спец. изделия CSOL

    Фиксированная компоновка:
    CSOL-PA3WP1
    >>Параметр, преобразователь:
    SK
    Хлор/диоксид хлора
    Описание:
    P
    Панель
    Область применения:
    A3
    Поверхностные воды
    Модификация:
    WP1
    Смачиваемые части (пластиковые)
    TB
  • Liquiline CM442 — цифровой преобразователь для измерения pH, ОВП, проводимости, мутности и других параметров.
    2

    Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM442

    Фиксированная компоновка:
    CM442-AAM2 _ FD _ _ _
    Сертификаты:
    AA
    Для безопасных зон
    Дополнительные опции:
    FD
    2x digital input, 2x digital output
    Датчик:
    M2
    2 цифровых датчика
  • Flowfit CYA27 - modular multiparameter assembly for drinking and process water
    3

    Flow assembly for multi-parameter measurements Flowfit CYA27

    Фиксированная компоновка:
    CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1
    Сертификат:
    AA
    Стандартное исполнение
    Материал корпуса/прокладок:
    1
    PMMA/FKM
    Материал доп. частей /прокладок:
    A
    PVC/FKM
    Присоединение к процесcу:
    12
    G1/4
    Конфигурация прибора:
    10
    Индикация дезинфекции + pH + расхода
    Модуль 1:
    AA
    Отсутствует
    Модуль 2:
    AA
    Отсутствует
    Модуль 3:
    AA
    Отсутствует
    Модуль 4:
    AA
    Отсутствует
    Модуль 5:
    AA
    Отсутствует
    Модуль 6:
    AA
    Отсутствует
    Модель прибора:
    A1
    1
    >>Установленные аксессуары:
    NC
    Пробоотборный клапан
    >>Установленные аксессуары:
    ND
    Датчик потока
    Скорость потока:
    A
    >30 л/ч (стандарт. расход)
    >>Установленные аксессуары:
    NB
    Световой индикатор состояния
    >>Прилагаемые аксессуары:
    RB
    2x кабель M12, 10м
  • Digital sensor for free bromine Memosens CCS55E
    4

    Digital free bromine sensor
    Memosens CCS55E

    Фиксированная компоновка:
    CCS55E-AA31 _ NA
    AA
    31
    NA
  • Memosens CPS11E – цифровой датчик измерения pH для стандартных областей применения со стабильными условиями процесса
    5

    Датчик измерения pH Memosens CPS11E

    Фиксированная компоновка:
    CPS11E-AA7AAS2
    Сертификат:
    AA
    Для безопасных зон
    Тип электрода:
    7
    Базовое исполнение, нулевая точка pH 7,0 датчик температуры NTC30K
    Диапазон применения:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Эталон. система:
    AS
    Кольцевая диафрагма PTFE, солев. кольц насыщенный KCl, Ag/AgCl
    Погружная длина:
    2
    120mm
  • Дата-кабель CYK10 применяется со всеми датчиками с бесконтактным разъемом Memosens.
    6

    Цифровой измерительный кабель
    CYK10

    Фиксированная компоновка:
    CYK10-A031
    Длина кабеля:
    03
    3m
    Сертификат:
    A
    Для безопасных зон
    Длина кабеля:
    01
    1,5m
    Кабельное соединение:
    1
    концы проводов с клеммами