Краткий обзор преимуществ
-
The panel is comprised of all necessary sensors, transmitter and assembly to measure free chlorine together with pH for compensation. The panel provides reliable monitoring of pool and process water as well as utilities in all industries.
It is fully mounted and tested, including medium-conducting components. All you have to do is connect it to the media line and start measuring.
This means easier planning, faster commissioning, and enhanced security when selecting the measurement technology. -
Straightforward installation and commissioning
Simply mount the solution, connect it to power and water and you are operational.
-
Simple and safe
The Memosens sensors for free chlorine and pH come pre-calibrated and ready to measure. Their non-contact, inductive signal transmission eliminates all problems due to moisture, temperature or EMC interferences.
-
Reliable medium flow and measurement
The Flowfit CYA27 assembly with integrated flow monitoring makes sure that your measurement is always operational.
-
Flexibility for future requirements
The assembly's modular design offers the maximum flexibility to upgrade your measuring points with dissolved oxygen, ORP or conductivity up to 6 variables, enabling perfect adaptation to your process requirements.
Подробно о комплекте

Компоненты и предварительные конфигурации
-
Фиксированная компоновка
Чтобы обеспечить совместимость компонентов друг с другом, была выполнена определенная фиксированная компоновка. Открытые параметры предоставляют вам свободу в осуществлении индивидуальной настройки.
Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине -
Компоненты1
Тех.анализ спец. изделия CSOL
Фиксированная компоновка:CSOL-PA3WP1>>Параметр, преобразователь:SKХлор/диоксид хлораОписание:PПанельОбласть применения:A3Поверхностные водыМодификация:WP1Смачиваемые части (пластиковые)TA -
2
- F
- L
- E
- X
Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM442
Фиксированная компоновка:CM442-AAM2 _ FD _ _ _Сертификаты:AAДля безопасных зонДополнительные опции:FD2x digital input, 2x digital outputДатчик:M22 цифровых датчика -
3
Flow assembly for multi-parameter measurements Flowfit CYA27
Фиксированная компоновка:CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1Скорость потока:A>30 л/ч (стандарт. расход)Сертификат:AAСтандартное исполнениеМатериал корпуса/прокладок:1PMMA/FKMМатериал доп. частей /прокладок:APVC/FKMПрисоединение к процесcу:12G1/4Конфигурация прибора:10Индикация дезинфекции + pH + расходаМодуль 1:AAОтсутствуетМодуль 2:AAОтсутствуетМодуль 3:AAОтсутствуетМодуль 4:AAОтсутствуетМодуль 5:AAОтсутствуетМодуль 6:AAОтсутствуетМодель прибора:A11>>Установленные аксессуары:NCПробоотборный клапан>>Установленные аксессуары:NDДатчик потока>>Установленные аксессуары:NBСветовой индикатор состояния>>Прилагаемые аксессуары:RB2x кабель M12, 10м -
4
- F
- L
- E
- X
Digital free chlorine sensor
Memosens CCS51EФиксированная компоновка:CCS51E-AA11 _ NAAA11NA -
5
- F
- L
- E
- X
Датчик измерения pH Memosens CPS31E
Фиксированная компоновка:CPS31E-AA7ASB2Сертификат:AAДля безопасных зонТип электрода:7Базовое исполнен., нулевая точка pH 7,0, датчик температуры NTC 30kДиапазон применения:A1–12 pH, -15…80oC, 0,8…4 bar (abs)Эталон. система:SB1 керамическая диафрагма, солевое кольцо насыщенный KCl, Ag/AgClПогружная длина:2120mm -
6
Цифровой измерительный кабель
CYK10Фиксированная компоновка:CYK10-A031Длина кабеля:033mСертификат:AДля безопасных зонДлина кабеля:011,5mКабельное соединение:1концы проводов с клеммами
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
Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM442
Liquiline CM442 — цифровой многопараметрический преобразователь для контроля и управления процессами во всех областях. 1-/2-канальный контроллер обеспечивает экономию времени и денег за счет эффективной системы интеграции, простоты управления и уменьшения требуемых запасов запасных частей. Преобразователь Liquiline CM442 обладает всеми преимуществами лучшей в классе платформы: от продуманной простоты до максимальной безопасности. Технология Heartbeat помогает найти идеальный баланс между доступностью точки измерения и затратами на обслуживание.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2 входа Memosens
2...4 токовых выхода
сигнальное реле
2 реле
Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C
-
Степень защиты
IP66 / IP67
-
Входной сигнал
1...2 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)
2 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
ОВП электрод
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2 входа Memosens
2...4 токовых выхода
сигнальное реле
2 реле
Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C
-
Степень защиты
IP66 / IP67
-
Входной сигнал
1...2x вход для датчиков Memosens
-
Выходной сигнал
2...8x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2 входа Memosens
2...4 токовых выхода
сигнальное реле
2 реле
Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C
-
Степень защиты
IP66 / IP67
-
Входной сигнал
1...2x вход для датчиков Memosens
-
Выходной сигнал
2...8x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
Датчик кислорода
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2x входа для датчиков Memosens
2...4x токовых выхода
Аварийное реле
2x реле
SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C
-
Степень защиты
IP67
-
Входной сигнал
1...2x вход для датчиков Memosens
-
Выходной сигнал
2...4x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
Свободный хлор
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2x входа для датчиков Memosens
2...4x токовых выхода
Аварийное реле
2x реле
SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C
-
Входной сигнал
1...2x вход для датчиков Memosens
-
Выходной сигнал
2...4x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
4х-лучевое рассеяное излучение
-
Применение
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Характеристики
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Конструкция
2 входа Memosens
2...4 токовых выхода
сигнальное реле
2 реле
Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C / 0...140°F
-
Степень защиты
IP66 / IP67
-
Входной сигнал
1...2 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)
2 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...4x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
Ультразвуковой датчик
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2x входа для датчиков Memosens
2...4x токовых выхода
Аварийное реле
2x реле
SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C
-
Степень защиты
IP66 / IP67
-
Входной сигнал
1...2 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)
2 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
Fluorescence measurement
-
Принцип измерения
Фотометрические УФ-анализаторы
-
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2x входа для датчиков Memosens
2...4x токовых выхода
Аварийное реле
2x реле
SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек -
Рабочая температура
-20...60°C / 0...140°F
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Выходной сигнал
2...8x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле -
Входной сигнал
1...2x вход для датчиков Memosens
Flow assembly for multi-parameter measurements Flowfit CYA27
Flowfit CYA27 allows for monitoring of up to 6 relevant parameters at the same time. Sensors installed in the assembly need a sample flow as low as 5 l/h (1.32 gph) for accurate measurement. This enables precise control of processes such as disinfection with minimum water loss. The assembly offers flexible mounting options, an integrated sampling valve and a cleaning and dosing module. A flow monitoring can ensure that your measurement is always operational.
-
Принцип измерения
Ozone
-
Применение
Drinking water
Utilities of all industries
Less drained sample water -
Характеристики
Flow assembly for multiparameter measurement
-
Конструкция
Flow through assembly with optimized flow path for disinfection sensors and for 12 mm sensors
optional: flow monitoring
optional: dosing -
Материал
Plexiglas (PMMA) with FKM seals
-
Габаритные размеры
modular, from WxHxD 165x155x73 mm (6.50x6.10x2.87 in) up to 345x249.5x94 mm (13.58x9.82x3.70 in)
-
Рабочая температура
0 to 60 °C (32 to 140°F)
-
Рабочее давление
0 to 4 bar (0 to 58 psi) relative
-
Подключение
G1/4" or adaptation
Digital free chlorine sensor
Memosens CCS51E
Memosens CCS51E ensures precise and consistent disinfection monitoring in drinking water, pool and process water and in utilities. This sensor for determining free chlorine features extremely fast response times even at low water volumes. This guarantees efficient process control and safe processes. Thanks to Memosens 2.0 technology, CCS51E combines maximum process and data integrity with simple operation. This provides the perfect basis for predictive maintenance and IIoT connectivity.
-
Принцип измерения
Свободный хлор
-
Применение
Питьевая вода – для обеспечения надежной дезинфекции
Технологическая вода – широкий спектр применений благодаря большому диапазону измерения
Продукты питания – для обеспечения отсутствия/наличия свободного хлора
Вода для бассейнов – эффективное дозирование благодаря точному измерению -
Характеристики
Амперометрическое измерение содержания растворенного свободного хлора
-
Диапазон измерения
Следовая концентрация: 0...5 мг/л HOCl
Стандартная концентрация: 0..20 мг/л HOCl
Высокая концентрация: 0...200 мг/l HOCl -
Метод измерения
- Закрытая (покрытая мембраной) измерительная ячейка
- Уменьшение содержания свободного хлора на катоде -
Конструкция
Закрытая амперометрическая 2-электродная измерительная ячейка с мембраной из PVDF
-
Материал
Наконечник датчика: ПВХ
Мембрана: PVDF
Колпачок мембраны: PVDF
Уплотнительное кольцо: FKM -
Габаритные размеры
Диаметр: 25 мм (0,98 дюйма)
Длина: 161 мм (6,34 дюйма) -
Рабочая температура
+0 ... 55 °C (32 ... 130°F), без замерзания
-
Рабочее давление
Макс. 1 бар (14,5 psi)
-
Датчик температуры
10k NTC встроенный (Memosens)
-
Подключение
Индуктивный, соединительная головка с цифровым подключением, с Memosens
Датчик измерения pH Memosens CPS31E
Memosens CPS31E – это эксперт в компенсации pH в рамках процессов дезинфекции. Он предоставляет стабильные результаты измерений, обеспечивая безопасность воды в плавательных бассейнах и питьевой воды. Благодаря цифровой технологии Memosens 2.0 датчик CPS31E хранит во встроенной памяти базу данных для принятия мер по профилактическому обслуживанию, обеспечивает простоту эксплуатации и увеличивает время безотказной работы за счет лабораторной калибровки. Датчик устойчив к воздействию влаги, а 3 диафрагмы (опция) делают его подходящим для измерения в средах с низкой проводимостью.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
• Drinking water
• Swimming pool water
• pH compensation during the measurement of free chlorine -
Характеристики
Digital pH electrode for standard applications in drinking
water and swimming pool water -
Диапазон измерения
pH 1 to 12
-
Принцип измерения
Gel filled reference with one or three ceramic junctions with optional salt storage
-
Конструкция
All shaft lengths with temperature sensor
-
Материал
Sensor shaft: Glass to suit process
pH membrane: glass Type A
Metal lead Ag/AgCl
Open aperture: Ceramic junction
O-ring: FKM
Process coupling: PPS fiber-glass reinforced
Nameplate: Ceramic metal oxide -
Габаритные размеры
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120 mm (4.70 inch) -
Рабочая температура
–15 to 80 °C (5 to 176 °F)
-
Рабочее давление
0.8 to 4 bar (11.6 to 58 psi) (absolute)
-
Датчик температуры
NTC 30k
-
Сертификаты на взрывозащиту
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2. -
Подключение
Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology
-
Степень защиты
IP68
Цифровой измерительный кабель
CYK10
CYK10 гарантирует полностью водонепроницаемое подсоединение датчиков Memosens к преобразователю. Его индуктивное соединение не вызывает коррозии кабельного разъема и гарантирует гальваническую изоляцию преобразователя и среды. Забудьте об ограниченной длине кабеля, электромагнитных и вибрационных помехах и влаге и воспользуйтесь преимуществами безопасной передачи сигнала.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии. -
Диапазон измерения
Кабель высокого сопротивление не требуется.
-
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens.
-
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Рабочее давление
макс. 50 бар при 135°C
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Степень защиты
IP68
-
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости
-
Принцип измерения
ОВП электрод
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии. -
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
Без открытых контактов, влагоустойчивый -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.
-
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии -
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
Без открытых контактов, влагоустойчивый -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.
-
Принцип измерения
Датчик кислорода
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии -
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosen
Без открытых контактов, влагоустойчивый -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.
-
Принцип измерения
Свободный хлор
-
Применение
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Характеристики
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Конструкция
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.