
Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
pH 0...14
-
Рабочая температура
0 ... 140 °C (32 ... 284 °F)
-
Рабочее давление
1 ... 14 bar (15 ... 203 psi)
Область применения
Датчик Ceragel CPS71D – это цифровой датчик для стерильных и гигиенических процессов. Его устойчивый к загрязнениям гель гарантирует стабильность измерений даже в средах с высоким течением или низкой проводимостью. Датчик подлежит стерилизации и обработке в автоклаве и не токсичен, что обеспечивает наивысшую безопасность продуктов. Ознакомьтесь с датчиком Memosens с расширенными возможностями CPS71E для применений в химической отрасли и датчиком CPS61E для гигиенических применений.
Гигиеническое и стерильное применения (стерилизуемый, автоклавируемый
Процессы ферментацииБиотехнологии
Фармацевтическая промышленность
Химическая промышленность
Пищевая промышленность
Технология очистки и мониторинг процессов с:
быстро меняющимся значением рН
высоким процентным содержанием электродного яда, такого как H2S
С сертификатами ATEX, FM и CSA подходит для применения в опасных зонах.
Преимущества
Возможность CIP/SIP и автоклавирования, что помогает поддерживать высокую точность
Датчик устойчив к сильным кислотам, основаниям и высоким органическим нагрузкам
Отсутствие материалов животного происхождения и акриламида
Максимальная безопасность процесса – бесконтактная индуктивная передача сигналов
Позволяет выполнять профилактическое техническое обслуживание благодаря сохранению данных о датчике и о процессе
-
Сокращение эксплуатационных затрат благодаря минимизации простоев и увеличению срока службы датчика
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Техническое описание Ceragel CPS71 и CPS71D
Аналоговые и цифровые рН электроды с технологией Memosens
Для технологических процессов, гигенических и стерильных применений, с
двойной электролитической камерой элемента сравнения и встроенным
электролитическим мостом, с опцией встроенного датчика температурыEN RU 14/09/201519/12/201201/10/200501/03/200401/09/2002Язык:
Русский
Версия:
19/12/2012
Размер файла:
553.2 KB
Имя файла:
TI00245CEN_1312-RU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Датчики измерения pH и ОВП
Датчики с цифровой технологией Memosens и аналоговые датчики
EN RU 04/05/202031/12/201730/11/2015Язык:
Русский
Версия:
04/05/2020
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01572CRU_0320.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN RU 11/11/201631/12/201101/04/2009Язык:
Английский
Версия:
11/11/2016
Размер файла:
3.7 MB
Имя файла:
XA00079CA3_1416.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN RU 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Язык:
Английский
Версия:
22/02/2016
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Датчики pH/ОВП с технологией Memosens
Измерение показателей pH и ОВП
Дополонение к документам BA01572C, BA01109C
Указания по технике безопасности для электрооборудования, используемого
во взрывоопасных зонах
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN RU 01/03/202218/02/202108/03/2016Язык:
Русский
Версия:
01/03/2022
Размер файла:
516.4 KB
Имя файла:
XA01437CRU_0322-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens ph/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
08/12/2021
Размер файла:
435.2 KB
Имя файла:
XA02786CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN RU 29/08/202330/04/2021Язык:
Английский
Версия:
29/08/2023
Размер файла:
512.7 KB
Имя файла:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Memoclip
Äußere Kennzeichnung von digitalen Sensoren und Kabeln mit
Memosens-TechnologieEN RU 01/03/2007Язык:
Английский
Версия:
01/03/2007
Размер файла:
284.4 KB
Имя файла:
SD124Ca2.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN RU 01/04/200701/09/1999Язык:
Английский
Версия:
01/04/2007
Размер файла:
361.7 KB
Имя файла:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Язык:
Итальянский
Версия:
12/01/2017
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
FA01018CIT_02.16.pdf
-