Краткий обзор преимуществ
-
Monitor your wastewater applications reliable with the digital Memosens 2.0 sensor CPF81E even in demanding and harsh environments such as the influent of a WWTP. Profit from reliable measurement in abrasive media, maximum process integrity and simple operation. Moreover, the great flexibility of the Liquiline transmitter plattform makes the measuring point future-proof and adaptable according to your needs.
-
Digital Memosens 2.0 technology
Simple operation thanks to true plug and play system and helpful overview of the last eight calibrations and adjustments.
-
Ready for predictive maintenance
State of the art technologies as the pH load matrix and Heartbeat Technology allow full predictive maintenance. A PLC is not needed with the Liquiline transmitter, providing maximum flexibility for operators.
-
Flexibile adaptation
The modular fitting system allows almost any type of fixing, in open basins or channels. A modification or expansion of the assembly is possible at any time.
-
Buffer solution from accredited production
NIST traceable buffer solutions offer precision in measurement and adjustments, ensuring best performance.
Подробно о комплекте

Компоненты и предварительные конфигурации
-
Фиксированная компоновка
Чтобы обеспечить совместимость компонентов друг с другом, была выполнена определенная фиксированная компоновка. Открытые параметры предоставляют вам свободу в осуществлении индивидуальной настройки.
Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине -
Компоненты1
- F
- L
- E
- X
Датчик измерения pH
Memosens CPF81EФиксированная компоновка:CPF81E- _ 5NAD1Тип электрода:5Базовое исполнение, присоединение к процессу NPT 3/4", нулевая точка pH 7,0, датчик температуры NTC 30kДиапазон применения:N0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)Эталон. система:ADКольц. диафрагма Teflon, двойная камера, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgClПогружная длина:123мм, шаровая мембрана, защита электрода -
2
Цифровой измерительный кабель
CYK10Фиксированная компоновка:CYK10- _ _ _ -
3
- F
- L
- E
- X
Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM442
Фиксированная компоновка:CM442- _ _ _ _ _ _ AНабор кабельных вводов:Aприлагаемый -
4
Погружная арматура
Flexdip CYH112Фиксированная компоновка:CYH112-A _ _ B _ _ 1Сертификат:Aбез сертификатовМонтаж поперечины:Bпоперечный зажимАдаптер:1без -
5
Погружная арматура
Flexdip CYA112Фиксированная компоновка:CYA112-A _ _ 1ABУгол подключения датчика:1APVC, прямое подключениеСертификат:Aбез сертификатаАдаптер:BNPT3/4 -
6
Защитный козырек CYY101
Фиксированная компоновка:CYY101-AИсполнение:AНерж. сталь 1.4301, 320x300x270мм -
7
pH buffers
CPY20Фиксированная компоновка:CPY20- _ _ A1Сертификат:AКалибр. сертификат буферного раствораВерсия:1Базовая версия -
8
pH buffers
CPY20Фиксированная компоновка:CPY20- _ _ A1Сертификат:AКалибр. сертификат буферного раствораВерсия:1Базовая версия
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
Датчик измерения pH
Memosens CPF81E
Memosens CPF81E – надежное цифровое решение для жестких условий эксплуатации, обеспечивающее точные измерения даже в абразивной среде и при высоком расходе. Встроенная резьба электрода позволяет экономить монтажное пространство. Благодаря технологии Memosens 2.0 датчик CPF81E сочетает в себе максимальную надежность процесса с простотой эксплуатации. Он устойчив к воздействию влаги и поддерживает возможность калибровки в лаборатории. Увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров технологического процесса идеально подходит для профилактического обслуживания.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Флотация, выщелачивание, нейтрализация, контроль на выходе
-
Характеристики
Гелевый электрод, стойкий к загрязнению и порче электролита, с присоединением к процессу NPT 3/4".
-
Диапазон измерения
pH 0-14
-
Принцип измерения
Гелевый электрод с двойной системой сравнения, электролитом KNO3 и диафрагмой из PTFE.
-
Конструкция
Корпус электрода из PPS с резьбовым присоединением к процессу NPT3/4".
-
Материал
Корпус: PPS
рН-электрод: бессвинцовая стеклянная мембрана
Двухкамерная система сравнения с эталоном: KNO3 и KCl/AgCl -
Габаритные размеры
Диаметр: 22 мм (0,87 дюйма)
Длина (защитный кожух, длинный вал): 150 мм (5,91 дюйма)
Длина (плоская мембрана): 140 мм (5,51 дюйма) -
Рабочая температура
LH: 0 ... 110 °C (32 ... 230 °F)
NN: 0 ... 80 °C (32 ... 170 °F) -
Рабочее давление
1 ... 10 бар абс. при 80 °C
(15 ... 145 psi при 176 °F) -
Датчик температуры
Pt1000
-
Сертификаты на взрывозащиту
(опция) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Groups A-D
-
Подключение
Разъем Memosens
-
Степень защиты
IP68
Цифровой измерительный кабель
CYK10
CYK10 гарантирует полностью водонепроницаемое подсоединение датчиков Memosens к преобразователю. Его индуктивное соединение не вызывает коррозии кабельного разъема и гарантирует гальваническую изоляцию преобразователя и среды. Забудьте об ограниченной длине кабеля, электромагнитных и вибрационных помехах и влаге и воспользуйтесь преимуществами безопасной передачи сигнала.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии. -
Диапазон измерения
Кабель высокого сопротивление не требуется.
-
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens.
-
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Рабочее давление
макс. 50 бар при 135°C
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Степень защиты
IP68
-
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости
-
Принцип измерения
ОВП электрод
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии. -
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
Без открытых контактов, влагоустойчивый -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.
-
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии -
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
Без открытых контактов, влагоустойчивый -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.
-
Принцип измерения
Датчик кислорода
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии -
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosen
Без открытых контактов, влагоустойчивый -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.
-
Принцип измерения
Свободный хлор
-
Применение
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Характеристики
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Конструкция
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.
Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM442
Liquiline CM442 — цифровой многопараметрический преобразователь для контроля и управления процессами во всех областях. 1-/2-канальный контроллер обеспечивает экономию времени и денег за счет эффективной системы интеграции, простоты управления и уменьшения требуемых запасов запасных частей. Преобразователь Liquiline CM442 обладает всеми преимуществами лучшей в классе платформы: от продуманной простоты до максимальной безопасности. Технология Heartbeat помогает найти идеальный баланс между доступностью точки измерения и затратами на обслуживание.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2 входа Memosens
2...4 токовых выхода
сигнальное реле
2 реле
Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C
-
Степень защиты
IP66 / IP67
-
Входной сигнал
1...2 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)
2 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
ОВП электрод
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2 входа Memosens
2...4 токовых выхода
сигнальное реле
2 реле
Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C
-
Степень защиты
IP66 / IP67
-
Входной сигнал
1...2x вход для датчиков Memosens
-
Выходной сигнал
2...8x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2 входа Memosens
2...4 токовых выхода
сигнальное реле
2 реле
Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C
-
Степень защиты
IP66 / IP67
-
Входной сигнал
1...2x вход для датчиков Memosens
-
Выходной сигнал
2...8x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
Датчик кислорода
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2x входа для датчиков Memosens
2...4x токовых выхода
Аварийное реле
2x реле
SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C
-
Степень защиты
IP67
-
Входной сигнал
1...2x вход для датчиков Memosens
-
Выходной сигнал
2...4x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
Свободный хлор
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2x входа для датчиков Memosens
2...4x токовых выхода
Аварийное реле
2x реле
SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C
-
Входной сигнал
1...2x вход для датчиков Memosens
-
Выходной сигнал
2...4x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
4х-лучевое рассеяное излучение
-
Применение
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Характеристики
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Конструкция
2 входа Memosens
2...4 токовых выхода
сигнальное реле
2 реле
Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C / 0...140°F
-
Степень защиты
IP66 / IP67
-
Входной сигнал
1...2 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)
2 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...4x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
Ультразвуковой датчик
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2x входа для датчиков Memosens
2...4x токовых выхода
Аварийное реле
2x реле
SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г) -
Рабочая температура
-20...60°C
-
Степень защиты
IP66 / IP67
-
Входной сигнал
1...2 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)
2 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Принцип измерения
Fluorescence measurement
-
Принцип измерения
Фотометрические УФ-анализаторы
-
Характеристики
Пластиковый корпус
Все общепромышленные применения -
Конструкция
2x входа для датчиков Memosens
2...4x токовых выхода
Аварийное реле
2x реле
SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек -
Рабочая температура
-20...60°C / 0...140°F
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Выходной сигнал
2...8x 0/4...20 мА
Аварийное реле
2x реле -
Входной сигнал
1...2x вход для датчиков Memosens
Погружная арматура
Flexdip CYH112
Держатель Flexdip CYA112 - модульная система для датчиков и арматур в открытых резервуарах, желобах или баках. Он позволяет фиксацию как на полу, так и на стене и направляющих. Более того, он подходит для любого типа установки датчика - цепочного, фиксированного или свободного. Держатель может быть в любой момент расширен или изменен. Flexdip CYH112 обеспечивает поразительную гибкость и позволяет проводить измерение непосредственно в точке.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Водоподготовка, водоснабжение, Очистка сточных вод, Открытые каналы, Открытые резервуары и промышленные баки, Перепад уровня продукта в емкости
-
Монтаж
CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках
-
Характеристики
Простой монтаж
Универсальное применение -
Конструкция
Монтаж на полу, на стене или на рейке.
-
Материал
Нержавеющая сталь и пластик
-
Рабочая температура
-20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Принцип измерения
ОВП электрод
-
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды
-
Монтаж
CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках
-
Характеристики
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Конструкция
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
Материал
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
Рабочая температура
-20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
-
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды.
-
Монтаж
CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках
-
Характеристики
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Конструкция
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
Материал
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
Рабочая температура
-20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Принцип измерения
Датчик кислорода
-
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды.
-
Монтаж
CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках
-
Характеристики
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Конструкция
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
Материал
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
Рабочая температура
-20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Принцип измерения
Общий хлор
-
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды
-
Характеристики
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Конструкция
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
Материал
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
Рабочая температура
-20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Принцип измерения
1-лучевое рассеянное излучение
-
Применение
Водоподготовка, водоснабжение, Очистка сточных вод, Открытые каналы, Открытые резервуары и промышленные баки, Перепад уровня продукта в емкости
-
Монтаж
CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках
-
Характеристики
Простой монтаж
Универсальное применение -
Конструкция
Монтаж на полу, на стене или на рейке.
-
Материал
Нержавеющая сталь и пластик
-
Рабочая температура
-20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Принцип измерения
Фотометрические УФ-анализаторы
-
Характеристики
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Конструкция
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
Рабочая температура
-20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды
Погружная арматура
Flexdip CYA112
Flexdip CYA112 - модульная арматура для погружения датчика в открытые резервуары, желоба или баки. Она обеспечивает практически любой вариант установки датчика - на цепочке, фиксированный или свободный - и снабжена зажимом для быстрой и безопасной установки датчиков Memosens или датчиков с фиксированным кабелем. Арматура предоставляет вам значительную гибкость и обеспечивает оптимальную конфигурацию измерительной точки при низких издержках.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Водоподготовка, водоснабжение, Очистка сточных вод, Открытые каналы, Открытые резервуары и промышленные баки, Перепад уровня продукта в емкости
-
Монтаж
CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках
-
Характеристики
Простой монтаж
Универсальное применение -
Конструкция
Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ
-
Материал
Нержавеющая сталь и пластик
-
Габаритные размеры
Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма)
Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм
(23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма) -
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Принцип измерения
ОВП электрод
-
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды.
-
Монтаж
CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках
-
Характеристики
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Конструкция
Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ
-
Материал
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Габаритные размеры
Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма)
Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм
(23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма) -
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
-
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды.
-
Монтаж
CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках
-
Характеристики
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Конструкция
Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ
-
Материал
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Габаритные размеры
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Принцип измерения
Датчик кислорода
-
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды
-
Монтаж
CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках
-
Характеристики
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Конструкция
Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ
-
Материал
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Габаритные размеры
Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма)
Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм
(23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма) -
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Принцип измерения
Общий хлор
-
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды
-
Характеристики
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Конструкция
Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ
-
Материал
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Габаритные размеры
Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма)
Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм
(23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма) -
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Принцип измерения
1-лучевое рассеянное излучение
-
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды
-
Монтаж
CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках
-
Характеристики
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Конструкция
Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ
-
Материал
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Габаритные размеры
Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма)
Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм
(23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма) -
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Принцип измерения
Фотометрические УФ-анализаторы
-
Характеристики
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Конструкция
Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ
-
Рабочая температура
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Применение
Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды
Защитный козырек CYY101
pH buffers
CPY20
The high-quality CPY20 buffers guarantee pH calibration to ultimate precision. They are produced and bottled in the production laboratory and tested in the calibration laboratory. These tests are performed with a subsample according to ISO 17025 regulations. The buffers are specified with an expanded measurement uncertainty of +/-0.02 pH (> pH 10: +/- 0.05 pH). The buffers contain only FDA-listed preservatives. Using CPY20 you will achieve correct values that you can rely on.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Буферный калибровочный раствор для рН-электродов.
-
Характеристики
Погрешность 0,02 pH согласно NIST/DIN
-
Диапазон измерения
pH 2,0
pH 4,0
pH 7,0
pH 9,0
pH 9,2
pH 10,0
pH 12,0 -
Конструкция
Растворы с различными значениями рН окрашены в различные цвета, во избежание их смешивания.
pH 4,0 --> красный
pH 7,0 --> зеленый
pH 9,2 --> синий -
Габаритные размеры
Доступен в различных емкостях:
5000мл для применения в системах Topcal
1000мл/250мл
18 мл для разового применения.
pH buffers
CPY20
The high-quality CPY20 buffers guarantee pH calibration to ultimate precision. They are produced and bottled in the production laboratory and tested in the calibration laboratory. These tests are performed with a subsample according to ISO 17025 regulations. The buffers are specified with an expanded measurement uncertainty of +/-0.02 pH (> pH 10: +/- 0.05 pH). The buffers contain only FDA-listed preservatives. Using CPY20 you will achieve correct values that you can rely on.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Буферный калибровочный раствор для рН-электродов.
-
Характеристики
Погрешность 0,02 pH согласно NIST/DIN
-
Диапазон измерения
pH 2,0
pH 4,0
pH 7,0
pH 9,0
pH 9,2
pH 10,0
pH 12,0 -
Конструкция
Растворы с различными значениями рН окрашены в различные цвета, во избежание их смешивания.
pH 4,0 --> красный
pH 7,0 --> зеленый
pH 9,2 --> синий -
Габаритные размеры
Доступен в различных емкостях:
5000мл для применения в системах Topcal
1000мл/250мл
18 мл для разового применения.