
Краткие характеристики
-
Рабочая температура
макс. 50°C
-
Рабочее давление
макс. 6 бар
Область применения
Flowfit COA250 - это проточная арматура для монтажа на стену или установки в трубы без опоры; это идеальное решение для условий, когда погружение датчика невозможно или нежелательно. Конструкция арматуры ускоряет отклик датчика и обеспечивает доступ к датчику для калибровки по воздуху. Невосприимчива к засорению, обеспечивает автоматическую самовентиляцию, поддерживая надежность измеренных значений. Более того, с помощью автоматической системой очистки можно продлить интервалы обслуживания.
Проточная арматура Flowfit COA250 для датчиков кислорода диаметром 40мм для следующих применений:
Станции водоочистки:
- Обработка и мониторинг технической воды
- Мониторинг очищенных сточных водПитьевая и техническая вода:
- Обработка и мониторинг технической воды
- Мониторинг качества воды в реках, озерах и моряхОбщезаводские хозяйства всех отраслей:
- Обработка и мониторинг технической воды
- Мониторинг охлаждающей воды
Преимущества
Гибкие варианты установки: подходит для монтажа на стену или установки в трубу без опоры.
Быстрое получение измеряемых значений: небольшой объем арматуры сокращает время отклика датчика.
Простое и безопасное обслуживание: автоматическая очистка датчика без прерывания процесса.
Оптимизированный доступ к датчику: простое извлечение датчика для калибровки по воздуху.
Быстрая доступность: автоматическая деаэрация благодаря конструкции с входом внизу и выходом вверху.
Прочная конструкция: рабочее давление до 6 бар
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Flow Assembly for O2 Measurement FlowFit W COA 250
Assembly for unsupported installation in pipes or wall mounting
EN RU 01/03/200701/10/200101/09/1997Язык:
Английский
Версия:
01/03/2007
Размер файла:
443.4 KB
Имя файла:
TI111CEN.PDF
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Operating instructions COA250
Flow assembly for oxygen sensors
EN RU 28/02/200731/12/2003Язык:
Английский
Версия:
28/02/2007
Размер файла:
532.9 KB
Имя файла:
BA111CEN.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: FlowFit W
Product root: COA250-
Declaration number: HE_01033_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN RU 04/09/2018Язык:
Английский
Версия:
04/09/2018
Размер файла:
88.8 KB
Имя файла:
HE_01033_01.18.pdf
-