
Краткие характеристики
-
Погрешность
+/- 3 мм
-
Рабочая температура
-40 °C...+80 °C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...3 бар
-
Макс. значение измерения
30 м
-
Смачиваемые части
PP, UP
Область применения
Micropilot FMP56 разработан для измерения уровня сыпучих продуктов в небольших силосах и резервуарах. Радарный уровнемер Micropilot используется для непрерывного бесконтактного измерения уровня порошковых или зернистых сыпучих продуктов. Пыль, шумы заполнения, температурные и газовые слои не влияют на точность измерения.
Рупорная антенна с полипропиленовым покрытием легко выравнивается по поверхности сыпучих веществ благодаря монтажному кронштейну или поворотному уплотнению.
Присоединение к процессу: монтажный кронштейн или свободный фланец
Температура: -40 ... +80°C
Давление: -1 ... +3 бар
Диапазон измерений: до 30м
Международные сертификаты взрывозащиты, SIL, протокол калибровки по 5 точкам
Преимущества
Надежное измерение даже при изменении продукта и рабочих условий
Концепция управления данными HistoROM для быстрой и простой пусконаладки, обслуживания и диагностики
Высочайшая надежность измерения даже при наличии помех в резервуаре благодаря технологии Multi-Echo Tracking
Программное и аппаратное обеспечение разработаны согласно стандарту МЭК 61508, уровень полноты безопасности - до SIL3 (с однородным резервированием)
Бессбойная интеграция с системами управления или обслуживания парков приборов и интуитивно-понятное меню управления (на месте или через систему управления)
Технология Heartbeat для безопасной и экономически эффективной эксплуатации оборудования на протяжении всего жизненного цикла
Самые простые в мире контрольные испытания для SIL и WHG экономят время и средства
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 HART Инструкция по эксплуатации
Версия на русском языке - 04/2018
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
6.2 MB
Имя файла:
BA01048FRU_0718.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Micropilot FMR56, FMR57
Версия на русском языке - 07/2020
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 14/03/202524/07/202012/04/201801/09/201715/12/2016Язык:
Русский
Версия:
24/07/2020
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
TI01042FRU_1020.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Micropilot FMR56, FMR57
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 14/03/202524/07/202012/04/201801/09/201715/12/2016Язык:
Русский
Версия:
24/07/2020
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
TI01042FRU_1020.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Инструкция по эксплуатации
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
5.6 MB
Имя файла:
BA01127FRU_0418.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 HART Инструкция по эксплуатации
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
6.2 MB
Имя файла:
BA01048FRU_0718.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Инструкция по эксплуатации
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 12/04/201815/12/201616/07/201501/07/2013Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
6.8 MB
Имя файла:
BA01123FRU_0418.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN RU 30/10/201415/04/2013Язык:
Английский
Версия:
30/10/2014
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN RU 16/07/201501/07/2013Язык:
Английский
Версия:
16/07/2015
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Micropilot FMR5x HART Description of Device Parameters
Free space radar
EN RU 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Язык:
Английский
Версия:
28/04/2016
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
GP01014FEN_0516.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus
Уровнемер микроволновой бесконтактный
EN RU 01/08/202212/04/201801/07/201315/05/2013Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
KA01127FRU_0322-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot FMR56, FMR57 HART
Уровнемер микроволновой бесконтактный
EN RU 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
2.2 MB
Имя файла:
KA01102FRU_0622-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot FMR56, FMR57 PROFIBUS PA
Уровнемер микроволновой бесконтактный
EN RU 01/08/202212/04/201812/02/201515/04/2013Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
KA01131FRU_0422-00.pdf
-