
Краткие характеристики
-
Погрешность
+/- 3 мм (0,12 дюйма)
-
Рабочая температура
-40...+200 °C
(-40...+392 °F) -
Макс. значение измерения
125 м (410 футов)
-
Смачиваемые части
PTFE, 316L
Выравнивающее устройство: алюминий
Область применения
Радарный уровнемер, разработанный в соответствии с IEC 61508 (ГОСТ Р МЭК 61508). Он обеспечивает максимальную надежность измерений благодаря специальной антенне, предотвращающей образование конденсата, и узкому лучу, подходящему для измерений в узких силосах. Уровнемер FMR67 используется для непрерывного бесконтактного измерения уровня сыпучих продуктов – от порошковых до крупнозернистых и гранулированных. Кроме того, он обладает интеллектуальными функциями мониторинга и диагностики на основе технологии Heartbeat.
Micropilot FMR67 имеет диапазон измерений до 125 м и обладает узким лучом, подходящим для измерений в силосах с большим количеством внутренней арматуры.
Подключения к процессу: резьбовые и фланцевые
Температура: -40 ... 200°C
Давление: -1 ... +16 бар
Максимальный диапазон измерений: 125 м
Погрешность: ±3 мм
Международные сертификаты на применение во взрывоопасных зонах, морские сертификаты, протокол линеаризации по 5 точкам
Преимущества
Программное и аппаратное обеспечение разработано и сертифицировано в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 (IEC 61508) для применения в контурах ПАЗ SIL2/SIL3.
Технология Heartbeat обеспечивает экономически эффективную и безопасную работу предприятия на протяжении всего жизненного цикла прибора
Система управления данными HistoROM для быстрого и простого ввода в эксплуатацию, диагностики и ремонта
Высочайшая надежность измерений даже при наличии препятствий в резервуаре благодаря узкому лучу и технологии анализа эхо-сигналов Multi-Echo Tracking
Инновационная антенна специальной формы из гидрофобного материала (PTFE) предотвращает образование конденсата
Простота контрольных испытаний на соответствие SIL экономит время и деньги
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Взрывозащита
Product family: Cerabar M, Cerabar S, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S, Gammapilot, Gammapilot M, Levelflex, Liqui cap M, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquiphant S, Micropilot, Solicap M, Strahlenschutzbehälter, Strahler
Версия на немецком языке - 10/2020
Product root: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMB70-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMG60-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53- , FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR54-, FMR56-, FMR57-, FMR60-, FMR62-, FMR67-, FQG60-, FQG62-, FS G60-, FSG61-, FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTL41-, FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51B-, FTL51C-, FTL51H-, FTL70-, FTL71-, FTL80-, FT L81-, FTL85-, PMC51-, PMC71-, PMD55-, PMD75-, PMP51-, PMP55-, PMP71-, PMP75- Region: Europe Approval agency: BV Protection: Ex i
Язык:
Немецкий
Версия:
20/10/2020
Размер файла:
617.8 KB
Имя файла:
EPS_15_ATEX_1_1011_X_R1.pdf
-
-
-
Взрывозащита
Product family: Micropilot
Версия на английском языке - 07/2019
Product root: FMR60-, FMR62-, FMR67- Region: International (IECEx) Approval agency: IBExU Protection: Ex ia IIC, Ex ic IIC, Ex ic IIIC, Ex ta IIIC, Ex ta/tb IIIC, Ex ec IIC, Ex ia/db IIC
Язык:
Английский
Версия:
24/07/2019
Размер файла:
3.2 MB
Имя файла:
IECEx_IBE_16.0035X_Issue3.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Micropilot FMR67
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Язык:
Русский
Версия:
22/09/2020
Размер файла:
3.1 MB
Имя файла:
TI01304FRU_0720.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot FMR67 HART Инструкция по эксплуатации
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 12/04/201812/01/2017Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
4.6 MB
Имя файла:
BA01620FRU_0218.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN RU 12/01/2017Язык:
Английский
Версия:
12/01/2017
Размер файла:
3.1 MB
Имя файла:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot FMR67 HART Краткое руководство по эксплуатации
Радарный уровнемер
EN RU 12/04/201808/02/201723/01/2017Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
KA01253FRU_0318.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN RU 01/10/2019Язык:
Английский
Версия:
01/10/2019
Размер файла:
349 KB
Имя файла:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN RU 31/08/201707/10/201305/01/2012Язык:
Английский
Версия:
31/08/2017
Размер файла:
279.5 KB
Имя файла:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN RU 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Язык:
Английский
Версия:
01/09/2017
Размер файла:
562.2 KB
Имя файла:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Antenna assembly Installation Instructions
Micropilot FMR60, FMR62, FMR67
EN RU 30/09/2017Язык:
Английский
Версия:
30/09/2017
Размер файла:
657.2 KB
Имя файла:
EA01224FA2_0117.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50EN RU 28/06/201828/02/201718/11/201524/02/201502/10/2013Язык:
Английский
Версия:
28/06/2018
Размер файла:
517.9 KB
Имя файла:
EA00035FA2_2018.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Main electronics module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x
EN RU 31/08/201714/04/201408/01/2013Язык:
Английский
Версия:
31/08/2017
Размер файла:
281.5 KB
Имя файла:
EA00041FA2_1617.pdf
-