
Краткие характеристики
-
Рабочая температура
макс. 400°C (752°F) (погружная труба)
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Любой (погружная труба)
-
Смачиваемые части
Бесконтактный
Область применения
Контейнер для источника FQG63 предназначен для размещения источника радиоактивного излучения при определении уровня, плотности и границы раздела фаз радиоизотопным методом.Если контейнер для источника выключен, излучение ослабляется по всем направлениям. Этим обеспечивается высокий уровень безопасности для персонала и надежность измерения. Если источник излучения включен и опущен технологический резервуар, излучение происходит во всех направлениях.
Контейнер для источника FQG63 используются в измерении уровня, предельного уровня и плотности радиоизотопным методом.
В положении ВЫКЛ источник радиоактивного излучения находится в контейнере, который экранирует излучение.
В положении ВКЛ источник излучения с помощью гибкого удлинителя помещается в защитную трубку внутри технологического резервуара.
Радиоактивность: 137Cs до 185,0 ГБк (5000 мКи), 60Co до 3,7 ГБк (100 мКи)
Температура: -52...+400 °C
Давление: Без ограничений (бесконтактное, внешнее)
Преимущества
Высокий класс безопасности для поставляемого источника (DIN 25426/ISO 2919, стандартная классификация C66646)
Благодаря практически сферической форме небольшой по весу прибор обеспечивает превосходное экранирование
Регулируемое монтажное расстояние до 30 м
Управление вручную. Замок или стопорный болт для фиксации положения выключателя
Простое определение положения переключателя.
Компактные размеры прибора и простой монтаж. Переходник и центрирующий фланец для фланцев резервуара
Видео
Выбор варианта Xpert
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Technical Information / Operating Instructions Source Container FQG63 Radiometric Level Measurement
Версия на русском языке - 05/2020
Container with with flexible Extension element
EN RU 11/05/202024/02/201605/08/201530/07/201412/05/2014Язык:
Русский
Версия:
11/05/2020
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
TI00446FRU_1920.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Technical Information / Operating Instructions Source Container FQG63 Radiometric Level Measurement
Container with with flexible Extension element
EN RU 11/05/202024/02/201605/08/201530/07/201412/05/2014Язык:
Русский
Версия:
11/05/2020
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
TI00446FRU_1920.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Locking bolt Installation instruction
Source container FQG63
EN RU 13/04/2012Язык:
Английский
Версия:
13/04/2012
Размер файла:
331.5 KB
Имя файла:
EA0050FA2_1110.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Selaing set Installation instruction
FQG63
EN RU 13/04/2012Язык:
Английский
Версия:
13/04/2012
Размер файла:
286.3 KB
Имя файла:
EA0051FA2_1110.pdf
-
-
-
ZE (сертификат)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN RU 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015Язык:
Английский
Версия:
08/02/2019
Размер файла:
6.1 MB
Имя файла:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Radiation Safety and Technical Reference Manual
U.S. Specific Licensees for radiation source containers FQG63
EN RU 23/09/201306/03/201315/12/2010Язык:
Английский
Версия:
23/09/2013
Размер файла:
557.2 KB
Имя файла:
SD00313FEN_1513.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
FQG63_Safety Advice
FQG63_Safety Advice
EN RU 11/05/2017Язык:
Английский
Версия:
11/05/2017
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
SD02051FA2_01.17.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD Transportation cask for shipping radioactive sources
Radiometric level measurement
EN RU 08/03/202417/01/201923/11/2015Язык:
Английский
Версия:
08/03/2024
Размер файла:
3.1 MB
Имя файла:
SD01316FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN RU 12/08/201511/08/2015Язык:
Английский
Версия:
12/08/2015
Размер файла:
331 KB
Имя файла:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
QG020, QG100, FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66, QG2000, Mulitplex 9S, TSP Source container
Typ A Verpackungen
Type A PackageEN RU 29/04/202013/04/201708/04/201631/07/201503/07/2015Язык:
Английский
Версия:
29/04/2020
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
SD00311FA2_1920.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD QGx, FQGx, FSG6x
Returning: Source containers, radiation sources
EN RU 19/02/202519/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Язык:
Английский
Версия:
19/02/2025
Размер файла:
9.5 MB
Имя файла:
SD00309FEN_1625-00.pdf
-