
Краткие характеристики
-
Погрешность
Стержневой зонд: +/- 2 мм (0,08 дюйма)
Тросовый зонд: +/- 2 мм (0,08 дюйма) -
Рабочая температура
-20 °C ... 80 °C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...6 бар,
(Вакуум...87 фунт/кв. дюйм) -
Макс. значение измерения
Стержневой зонд: 4 м, мин. ДП>1.6
Тросоый зонд: 12 м, мин. ДП>1.6 -
Смачиваемые части
Стержневой зонд: 316L, PPS, Viton
Тросовый зонд: 316, PPS, Viton
Область применения
Levelflex FMP50 предназначен для применения в жидких средах при отсутствии жестких требований к значениям рабочей температуры, давления и стойкости к химически агрессивному воздействию.FMP50 является оптимальным вариантом для стандартных технологических процессов снабжения или хранения, а также для использования в коммунальной сфере. Микроимпульсный уровнемер Levelflex FMP50 используется для непрерывного измерения уровня жидкостей, паст и пульп.На процесс измерения не влияет изменения среды, температуры, наличия прослоек газа или пара.
Доступны исполнения со стержневым и тросовым зондом.
Присоединения к процессу: резьба или соединительный фланец
Температура: -20 ... +80°C
Давление: -1 ... +6 бар
Максимальный диапазон измерения: для стержневого исполнения - 4 м, для тросового исполнения - 12 м
Погрешность: ±2 мм
международные сертификаты на применения во взрывоопасных зонах, калибровочный протокол по 5 точкам, защита от перелива WHG, функциональная безопасность SIL
Преимущества
Надежное измерение даже при изменении продукта и рабочих условий
Концепция управления данными HistoROM для быстрой и простой пусконаладки, обслуживания и диагностики
Высокий уровень надежности благодаря отслеживанию и анализу нескольких эхо-сигналов (технология Multi-Echo Tracking)
Программное и аппаратное обеспечение разработаны согласно стандарту МЭК 61508, уровень полноты безопасности - до SIL3
Технология Heartbeat для безопасной и экономически эффективной эксплуатации завода на протяжении всего жизненного цикла
Бессбойная интеграция с системами управления или обслуживания парков приборов и интуитивно-понятное меню управления (на месте эксплуатации или через систему управления)
Самые простые в мире контрольные испытания для SIL и WHG экономят время и средства
Видео
Выбор варианта Lean
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Версия на русском языке - 12/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Язык:
Русский
Версия:
06/12/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2624.pdf
-
-
-
Взрывозащита
Product family: Levelflex
Версия на русском языке - 02/2018
Product root: FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Protection: Ex ia, Ex ic, Ex ic [ia Ga] 900 900 900, 080~175 900 900 900, Ex ta, Ex ia/d [ia] 900, 080~310 900 900 900, Ex ta/tb
Язык:
Русский
Версия:
09/02/2018
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
TC RU C-DE.AA87.B.00877.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Язык:
Русский
Версия:
06/12/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2624.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Levelflex FMP50
Уровнемер микроимпульсный
EN RU 01/10/202422/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
3.1 MB
Имя файла:
TI01000FRU_2724-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Levelflex FMP50 FOUNDATION Fieldbus
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201809/11/2017Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
5.3 MB
Имя файла:
BA01051FRU_0924-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Levelflex FMP50 HART
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202413/12/202230/06/202231/07/202012/04/2018Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
4.6 MB
Имя файла:
BA01000FRU_2424-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Levelflex FMP50 PROFIBUS PA
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201809/11/2017Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
BA01005FRU_2024-00.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN RU 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Язык:
Английский
Версия:
28/04/2016
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN RU 30/10/201404/08/2011Язык:
Английский
Версия:
30/10/2014
Размер файла:
4.7 MB
Имя файла:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN RU 09/06/201527/04/2012Язык:
Английский
Версия:
09/06/2015
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Levelflex FMP50 HART
Микроимпульсный уровнемер
EN RU 30/06/202212/04/201830/11/201717/11/201712/02/2015Язык:
Русский
Версия:
30/06/2022
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
KA01053FRU_2022-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
Screw set for Micropilot II/M, Levelflex M, Prosonic M
EN RU 15/04/2021Язык:
Английский
Версия:
15/04/2021
Размер файла:
532.2 KB
Имя файла:
KA00512F00_A2.pdf
-