
Краткие характеристики
-
Погрешность
до 0,5 мм
-
Рабочая температура
-40 °C...200 °C
(-40 °F...392 °F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум......16 бар абс.
-
Макс. значение измерения
70 м (230 футов)
Для калибровки в соответствии с установленными
стандартами:
30 м (98 футов) -
Смачиваемые части
316L, PTFE
Область применения
Прибор Micropilot NMR81 предназначен для использования в коммерческом учете и управлении запасами. Одобрен NMi и PTB, отвечает всем стандартам согласно OIML R85 и APL 3.1B и всем российским требованиям. Модель NMR81 специально предназначена для работы в условиях свободного распространения волн на дистанциях до 70 м. Линзовая антенна с защитой от конденсата.
Антенна 80 ГГц с защитой от конденсата предназначена для условий свободного распространения волн (дистанция до 70 м) и имеет высокую фокусировку луча для работы в установках с патрубками, расположенными вблизи стенок резервуаров.
Присоединения к процессу: фланцевые
Температура: -40 ... +170°C
Давление: от вакуума до +16 бар
Диапазон измерения: макс. 70 м
Погрешность: ±0,5 мм
Международные сертификаты на применение во взрывоопасных зонах и в коммерческом учете, контурах ПАЗ, SIL
Преимущества
Программное и аппаратное обеспечение разработаны согласно стандарту ГОСТ Р МЭК 61508 (IEC 61508) и обеспечивают высокий уровень полноты безопасности (до SIL3 в случае однородного резервирования)
Максимальная надежность – точность до ±0,5 мм
Разработан в соответствии с международными метрологическими рекомендациями, в том числе OIML R85 и API MPMS
Местные и национальные сертификаты, такие как NMi и PTB, для коммерческого учета
Легкая установка и беспроблемная эксплуатация – простое подключение к распределительным системам (ПЛК/РСУ) на основе открытых протоколов
Видео
Выбор варианта Xpert
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
TI Micropilot NMR81
Версия на русском языке - 03/2024
Прибор для измерения уровня в резервуарах
EN RU 25/03/202415/09/202228/09/202102/08/202101/06/2020Язык:
Русский
Версия:
25/03/2024
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
TI01252GRU_0723-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Micropilot NMR81
Версия на русском языке - 03/2024
Прибор для измерения уровня в резервуарах
EN RU 25/03/202415/09/202204/11/202105/10/202013/07/2018Язык:
Русский
Версия:
25/03/2024
Размер файла:
5.3 MB
Имя файла:
BA01450GRU_0823-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Micropilot NMR81
Прибор для измерения уровня в резервуарах
EN RU 25/03/202415/09/202228/09/202102/08/202101/06/2020Язык:
Русский
Версия:
25/03/2024
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
TI01252GRU_0723-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Micropilot NMR81
Прибор для измерения уровня в резервуарах
EN RU 25/03/202415/09/202204/11/202105/10/202013/07/2018Язык:
Русский
Версия:
25/03/2024
Размер файла:
5.3 MB
Имя файла:
BA01450GRU_0823-00.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
GP Micropilot NMR81
Tank Gauging
EN RU 25/03/202424/02/202222/06/201701/03/2016Язык:
Английский
Версия:
25/03/2024
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
GP01068GEN_0524-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Micropilot NMR81
Прибор для измерения уровня в резервуарах
EN RU 25/03/202404/11/202122/09/202019/11/201824/05/2017Язык:
Русский
Версия:
25/03/2024
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
KA01194GRU_0623-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN RU 30/11/2016Язык:
Английский
Версия:
30/11/2016
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
EA01185GA2_0116.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Terminal set Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN RU 30/11/2016Язык:
Английский
Версия:
30/11/2016
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
EA01186GA2_0116.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN RU 28/02/201830/11/2016Язык:
Английский
Версия:
28/02/2018
Размер файла:
404 KB
Имя файла:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN RU 30/09/201730/11/2016Язык:
Английский
Версия:
30/09/2017
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Electronic insert, cable set NMR84 Installation Instructions
Micropilot NMR84
EN RU 28/07/2017Язык:
Английский
Версия:
28/07/2017
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
EA01218GA2_0117.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN RU 14/12/201830/11/2016Язык:
Английский
Версия:
14/12/2018
Размер файла:
900.5 KB
Имя файла:
EA01176GA2_0218.pdf
-