Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Повысьте экологическую устойчивость процесса переработки аккумуляторов
Используйте приборы, разработанные с учетом требований безопасности и функциональности SIL, чтобы обеспечить безопасность ваших работников и оборудования при максимальном использовании
Обеспечьте более устойчивое функционирование вашего предприятия с помощью специализированных приборов
Переработка аккумуляторов необходима для того, чтобы замкнуть цикл циркулярной экономики, когда речь идет о материалах для аккумуляторов. Эти процессы извлечения ценных материалов и минералов могут быть энергозатратными, химически сложными и представляют собой другой спектр опасностей, чем традиционные процессы добычи. Необходим надежный и опытный в отрасли партнер, который поможет вам собрать все необходимые данные для оптимизации процесса переработки аккумуляторов.
Основное внимание уделяется процессам переработки аккумуляторов
Максимально увеличивайте пропускную способность подачи
Безопасность и утилизация — основные цели операторов.
Извлечение компонентов при выщелачивании
Повышение степени извлечения драгоценных минералов из аккумуляторов с помощью прочных, точных и надежных приборов, способных выдерживать воздействие сильных растворителей, высоких температур и шламов в новых областях применения выщелачивания.
Пирометаллургическая добыча
Высокие температуры, сложные химические реакции и агрессивные суспензии — это те постоянные задачи, которые решает компания Endress+Hauser с помощью своего ассортимента универсальных решений.
Максимально увеличивайте пропускную способность подачи
Максимальное увеличение производительности при измельчении, магнитной сепарации и сортировке
Безопасность и утилизация являются ключевыми задачами для оператора. Это также подразумевает использование устройств, которые были разработаны для того, чтобы помочь достичь поставленных целей.
Micropilot FMR67B — самый надежный, простой в использовании и высокопроизводительный радар для применения в опасных зонах; в нем не содержатся твердые частицы
Solitrend MMP40 — система измерения влажности твердых частиц для обеспечения безопасности технологических процессов в потоках сырьевых и фильтратных продуктов
Soliwave FQR56 — используется для обнаружений засорения желоба, чтобы обеспечить максимальное использование дробильной системы
Gammapilot FMG50 — бесконтактное измерение уровня для сложных задач дробления, при этом обеспечивая высочайшую надежность измерения для максимального повышения эксплуатационной готовности
Извлечение всех ценных компонентов со стадии выщелачивания
Повышение степени извлечения драгоценных минералов из аккумуляторов с помощью прочных, точных и надежных приборов, способных выдерживать воздействие сильных растворителей, высоких температур и шламов в новых областях применения выщелачивания.
Promag H 300 — недорогой расходомер для химически агрессивных жидкостей с технологией Heartbeat; он используется для обеспечения работоспособности и безопасности точки измерения дозирования химических веществ
Cleanfit CPA473 — лучшая вытяжная система для измерения значения pH в сложных условиях
Memosens CPS47E — безотказный, рассчитанный на длительный срок службы и обладающий высокой чувствительностью зонд для измерения значения pH в химически сложных суспензиях в процессах выщелачивания
iTHERM ModuLine TMT131 — чувствительный и искробезопасный дистанционный измеритель температуры для температурных режимов выщелачивания и других процессов переработки аккумуляторов
Для работы в условиях высоких температур, сложных химических реакций и агрессивных жидкостей требуется надежное, точное и прочное оборудование.
Micropilot FMR62B — безопасный и высокоэффективный радар для измерения уровня жидкостей в свободном пространстве в процессах экстракции
Proline t-mass I 300 — расходомер для контроля воздуха и газа для измерения массового расхода в процессах переработки аккумуляторов
Prosonic Flow P 500 используется для безопасного бесконтактного измерения расхода химически агрессивных жидкостей, используемых в процессах добычи
Cerabar PMP71B — высокопроизводительный интеллектуальный датчик давления для измерения уровня и давления при экстракции растворителей, с рядом смачиваемых материалов, подходящих для пиро- и гидрометаллургических процессов при переработке аккумуляторов
Максимально повысьте эффективность процесса производства аккумуляторов
Узнайте, как с помощью эффективных измерений можно добиться высокого качества добычи и обогащения ценных минералов.
Используйте технологию измерения для максимального увеличения операционной прибыли
Эффективность процессов является ключевым фактором, который позволит обеспечить устойчивую и безопасную очистку материалов для аккумуляторов и производство самих аккумуляторов для удовлетворения растущего на рынке спроса.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .