
Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
Расход: ±5 % ВПД
-
Диапазон измерения
226...14 100 000 л/ч (60 ...3 730 000 гал/ч)
(при нормальных условиях) -
Диапазон температур продукта
-20....+100 °C (-4 ... +212 °F)
-
Макс. рабочее давление
PN 40
-
Смачиваемые материалы
Трансмиттер: 1.4404 (316/316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Врезная трубка: 1.4404 (316/316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Соединение:
Обжимной фитинг 1.4404 (316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Резьбовое соединение патрубка на приварную бобышку: 1.4404 (316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐Зажимная муфта: PEEK 450G; 1.4404 (316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
‐ Tri‐Clamp; DN40 DIN 11851, DN50 DIN 11851; DN40 DIN 11864‐1A, DN50 DIN 11864‐1A: 1.4404 (316L)
Область применения
t-mass T 150 - первый термально-массовый расходомер от компании Endress+Hauser для измерения расхода жидкостей. t-mass T 150 специально разработан для применения в воде. Поскольку измерение не зависит от электропроводимости жидкости, он может быть использован в различных жидкостях, как на водной основе, так и не на водной основе, для задач мониторинга расхода. Клиентские настройки сохраняются на дисплее и могут быть перенесены с одного устройства на другое посредством дисплея.
Measuring principle is characterized by a high operable flow range and direct mass flow measurement.
Dedicated to the monitoring of conductive and non‐conductive liquids.
Device properties
Insertion version for nominal diameter DN 40 to 1000 (1½ to 40")
Sensor in standard or hygienic version
SIP cleaning possible up to 130 °C (266 °F)
Device in compact version with DC 24 V power supply
4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output
Compact and robust transmitter
Преимущества
Предназначен для мониторинга проводящих и непроводящих жидкостей
Высокая воспроизводимость и линейность благодаря встроенной компенсации температуры
Простая установка, незначительная потеря давления и отсутствие необходимости обслуживания
Надежное измерение массового расхода и объемного расхода, приведенного к нормальным условиям
Быстрая настройка при помощи интуитивно понятного меню
Самодиагностика и мониторинг сбоев
Автоматическое восстановление данных при сервисном обслуживании
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline t-mass T 150 HART Инструкция по эксплуатации
Версия на русском языке - 12/2013
Тепловой массовый расходомер
EN RU 18/12/201316/12/2013Язык:
Русский
Версия:
16/12/2013
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
BA01260DRU_0113-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Proline t-mass T 150 Техническое описание
Версия на русском языке - 12/2013
Расходомер-счетчик термально-массовый
EN RU 18/12/201316/12/2013Язык:
Русский
Версия:
16/12/2013
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
TI01127DRU_0113-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Proline t-mass T 150 Техническое описание
Расходомер-счетчик термально-массовый
EN RU 18/12/201316/12/2013Язык:
Русский
Версия:
16/12/2013
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
TI01127DRU_0113-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline t-mass T 150 HART Инструкция по эксплуатации
Тепловой массовый расходомер
EN RU 18/12/201316/12/2013Язык:
Русский
Версия:
16/12/2013
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
BA01260DRU_0113-00.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Proline t-mass T 150 HART Description of Device Parameters
Thermal Mass Flowmeter
EN RU 04/04/2016Язык:
Английский
Версия:
04/04/2016
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
GP01032DEN_0115.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Proline t-mass T 150 Краткое руководство по эксплуатации
Тепловой массовый расходомер
EN RU 18/12/201316/12/2013Язык:
Русский
Версия:
16/12/2013
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
KA01155DRU_0113-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN RU 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Язык:
Английский
Версия:
01/09/2017
Размер файла:
562.2 KB
Имя файла:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN RU 01/03/201828/11/201325/04/2013Язык:
Английский
Версия:
01/03/2018
Размер файла:
139.5 KB
Имя файла:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Hot tap
t-mass T 150
EN RU 01/04/202201/06/201715/05/2014Язык:
Английский
Версия:
01/04/2022
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
EA01105DA2_0322-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150EN RU 03/03/202015/02/2019Язык:
Английский
Версия:
03/03/2020
Размер файла:
406.9 KB
Имя файла:
EA01249DA2_0220.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Safety chain Installation Instructions
t-mass T 150
EN RU 01/10/201816/05/2014Язык:
Английский
Версия:
01/10/2018
Размер файла:
283.7 KB
Имя файла:
EA01106DA2_0218.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Cold tap, atmospheric pressure
t-mass B, T 150, I 300, 500-digital
EN RU 15/10/202431/07/202001/10/201804/10/2016Язык:
Английский
Версия:
15/10/2024
Размер файла:
539.9 KB
Имя файла:
EA01136DA2_0424-00.pdf
-