
Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
Объемный расход (стандартный вариант):
- ±0,5 % ИЗМ при 0,5...10 м/с (1,6...33 фут/с)
Объемный расход (опция):
- ±0,3 % ИЗМ при 0,5...10 м/с (1,6...33 фут/с) -
Диапазон измерения
0...2400 м3/ч,
-
Диапазон температур продукта
-40 ... +150 °C
-40 ... +200 °C опция -
Макс. рабочее давление
PN 40 / ASME Cl. 300 / JIS 20K
-
Смачиваемые материалы
Датчик:
A351-CF3M (DN25...100)
1.4404/TP316/TP316L или A106 GrB (DN150...300)
Преобразователь: 1.4404/316/316L
Фланцы: 1.4404/316/316L или A105/1.0432
Область применения
Prosonic 92F сочетает в себе преобразователь с питанием от контура и фланцевый датчик в прочном корпусе. Он обеспечивает простую интеграцию в систему управления и высокую точность измерений по привлекательной цене. Prosonic 92F идеально подходит для химической и нефтехимической отраслей.
На принцип измерения не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура, проводимость и вязкость
Фланцевый сенсор для измерения расхода однородных проводящих и непроводящих жидкостей в химической и нефтехимической промышленности.
Характеристики прибора:
Полное соответствие NACE MR0175 и MR0103
Номинальный диаметр: DN 25 ... 300 (1 .. 12")
Температура среды: –40 ... 200 °C (–40 ... 392 °F)
Компактное и раздельное исполнение
2-строчный дисплей с подсветкой и кнопочным управлением
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Преимущества
Конструкция обеспечивает безопасность технологических процессов - международные сертификаты на применение во взрывоопасных зонах
Нет дополнительный потери давления - полнопроходная конструкция
Прозрачность процесса - возможность диагностики
Простой монтаж и сокращение затрат на установку - преобразователь с питанием от контура
Полное соответствие отраслевым нормам – IEC/ATEX/FM/CSA/TIIS/NEPSI
Автоматическое восстановление данных для простого обслуживания
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Proline Prosonic Flow 92F
Версия на русском языке - 11/2010
Расходомер-счетчик ультразвуковой с питанием по сигнальной цепи.
EN RU 05/11/201004/02/200901/06/2006Язык:
Русский
Версия:
05/11/2010
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
TI00073DRU_1310.pdf
-
-
-
Разное
Product family: CNGmass, Cubemass, Cubemass C, Dosimag, Dosimag OEM, Dosimass, Dosimass OEM, LNGmass, LPGmass, Magphant, Picomag, Pr omag 55, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W, Promass A, Promass E, Promass F, Promass G, Promass H, Promass I, Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass U, Promass X, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93 , Prosonic Flow B, Prosonic Flow E, Prosonic Flow G, PROSONIC FLOW I, Prosonic Flow P, Prosonic Flow W, Prowirl D, Prowirl F, Prowir l L, Prowirl O, Prowirl R, t-mass A, t-mass B, t-mass F, t-mass I, t-mass T
Версия на русском языке - 12/2024
Product root: 55S-, 5BH-, 5CH-, 5DBB-, 5DH-, 5E1B-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5HBB, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5PBB, 5RH-, 5SH-, 5W3B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8C-, 5WBB, 6AAB-, 6BAB-, 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-, 6TAB-, 7D2C-, 7F2C-, 7L2D-, 7O2C-, 7R2C-, 8A1B-, 8A2B-, 8A3C-, 8A5C-, 8BE-, 8C1B-, 8C3B-, 8C5B-, 8CM-, 8CN-, 8DF-, 8E1C-, 8E2C-, 8E3B-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8F5B-, 8FE-, 8FF- , 8G1B-, 8H1B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8KBB-, 8O1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8PE-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8RE-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8U5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 92F-, 93P-, 9B2B-, 9E1B-, 9EHB-, 9G3B-, 9G5B-, 9I4B-, 9P5B-, 9W4B-, D5AB-, D8AB-, D8CB-, D 8EB-, D8LB-, DMA-, DMI-, DTI200- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: E
Язык:
Русский
Версия:
27/12/2024
Размер файла:
8.5 MB
Имя файла:
KZ-7500533-13-12-06582_Proline-alle_ZE001.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Proline Prosonic Flow 92F
Расходомер-счетчик ультразвуковой с питанием по сигнальной
цепи.EN RU 05/11/201004/02/200901/06/2006Язык:
Русский
Версия:
05/11/2010
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
TI00073DRU_1310.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Prosonic Flow 92F FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System
EN RU 08/11/201001/02/2008Язык:
Английский
Версия:
08/11/2010
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
BA00128DEN_1310.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Prosonic Flow 92F PROFIBUS PA Operating Instructions
Ultrasonic Flow Measuring System, 2-Wire loop powered inline
flowmeterEN RU 11/11/201001/06/2006Язык:
Английский
Версия:
11/11/2010
Размер файла:
3.6 MB
Имя файла:
BA00122DEN_1310.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
PROline Prosonic Flow 92F
Ультр
азвуковая с
истема изме
рения расхо
да. Инструк
ция по эксп
луатации.EN RU 05/11/201001/06/2006Язык:
Русский
Версия:
01/06/2006
Размер файла:
3 MB
Имя файла:
BA121D06ru0606.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Proline Prosonic Flow 92F Краткое руководство по эксплуатации
Proline Prosonic Flow 92F
Краткое руководство по эксплуатацииEN RU 30/09/202401/09/2009Язык:
Русский
Версия:
30/09/2024
Размер файла:
746.4 KB
Имя файла:
KA00038DRU_0909-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN RU 15/10/202401/10/201828/06/2012Язык:
Английский
Версия:
15/10/2024
Размер файла:
797.3 KB
Имя файла:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Installing sensor parts
Prosonic Flow 92F, Prowirl 72, 73, 200
EN RU 16/10/202301/09/201714/01/201628/11/2013Язык:
Английский
Версия:
16/10/2023
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
EA01085DA2_0423-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Repair kit cover remote version Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI,
Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65EN RU 01/10/201813/11/201418/04/2014Язык:
Английский
Версия:
01/10/2018
Размер файла:
216.9 KB
Имя файла:
EA01108DA2_0318.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN RU 01/03/201828/11/201325/04/2013Язык:
Английский
Версия:
01/03/2018
Размер файла:
139.5 KB
Имя файла:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing the cable for the Sensor Installation Instructions
Prosonic Flow 92F
EN RU 03/06/201921/09/2016Язык:
Английский
Версия:
03/06/2019
Размер файла:
415 KB
Имя файла:
EA01180DA2_0219.pdf
-