Краткие характеристики
-
Вход
1 аналоговый 4...20 мА/HART®
-
Выход
Не определено
-
Дисплей
ЖК-дисплей 17 мм (0,67")
5-значный
7-сегментная гистограмма
Текстовое отображение ЕИ/названия
Возможность включения подсветки -
Питание
Питание по сигнальной цепи
Область применения
The process indicator is available with 4 to 20 mA or with HART® protocol. In the HART® version up to 4 measured values of one sensor can be indicated in alternation. For this the indicator can be set as primary or secondary HART® master and actively inquire the values from the sensor. The small voltage drop of < 1V (< 1.9 V with HART®) is a huge advantage especially in Ex-applications, where in most cases only a reduced voltage is available.
Display of 4 to 20 mA measured values or HART® process variables in all industries
Panel-mount housing or field housing as local display
Scalable display value
With the "Level" or "Analysis" options, basic settings can be made on selected sensors and available measured values and units can be preset quickly and easily.
Преимущества
Display of 4 to 20 mA measured values or optionally up to four of a sensor's HART® process variables in all industries; Use as primary or secondary HART® master
5-digit measured value display with 17 mm (0.67") character height with dimension and bargraph; backlight can be activated
Panel-mount housing (IP65) or field housing (IP66; Ex approval) as local display; Minimal installation depth
No external power supply required; Voltage drop ≤1 V (HART® ≤1.9 V)
Easy 3-key operation for configuring the device
International approvals; marine approval
SIL interference freeness acc. to EN 60508
Видео
Выбор варианта Fundamental
-
Простые продукты
- Легкий выбор, установка и управление
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
Ранняя версия
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA RIA15
Версия на русском языке - 09/2024
Индикатор сигналов со взрывозащитой категории Ex ia с питанием от контура в качестве полевого устройства или прибора, монтируемого н а панели, для сигналов 4–20 мА или протокола HART®
EN RU 30/09/202423/04/202312/07/201901/05/201809/06/2016Язык:
Русский
Версия:
30/09/2024
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
BA01170KRU_0924-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI RIA15
Версия на русском языке - 09/2024
Индикатор процесса со взрывозащитой категории Ex ia с питанием от контура в качестве полевого устройства или прибора, монтируемого н а панели, для сигналов 4–20 мА или протокола HART®
EN RU 30/09/202423/04/202319/07/201925/04/201810/06/2016Язык:
Русский
Версия:
30/09/2024
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
TI01043KRU_0924-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI RIA15
Индикатор процесса со взрывозащитой категории Ex ia с питанием от контура в качестве полевого устройства или прибора, монтируемого н
а панели, для сигналов 4–20 мА или протокола HART®EN RU 30/09/202423/04/202319/07/201925/04/201810/06/2016Язык:
Русский
Версия:
30/09/2024
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
TI01043KRU_0924-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA RIA15
Индикатор сигналов со взрывозащитой категории Ex ia с питанием от контура в качестве полевого устройства или прибора, монтируемого н
а панели, для сигналов 4–20 мА или протокола HART®EN RU 30/09/202423/04/202312/07/201901/05/201809/06/2016Язык:
Русский
Версия:
30/09/2024
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
BA01170KRU_0924-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA RIA15
Индикатор сигналов
EN RU 23/04/202308/06/201618/11/201426/07/201326/02/2013Язык:
Русский
Версия:
23/04/2023
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
BA01073KRU_0723-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA RIA15
Индикатор сигналов с питанием по токовой петле Ex ia, предназначенный для использования в качестве полевого устройства или прибора,
монтируемого на панель, для сигналов 4–20 мА или протокола HART®EN RU 30/09/202423/04/202306/06/201626/08/201426/07/2013Язык:
Русский
Версия:
30/09/2024
Размер файла:
495.8 KB
Имя файла:
KA01141KRU_0624-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
XPR0005-xxx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainbord RIA15
EN RU 23/01/2025Язык:
Английский
Версия:
23/01/2025
Размер файла:
0 B
Имя файла:
71198181.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
XPR0006-A1
Einbauanleitung für den Austausch des LC Display RIA15
EN RU 23/01/2025Язык:
Английский
Версия:
23/01/2025
Размер файла:
0 B
Имя файла:
71198178.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
XPR0006-
Einbauanleitung zum Tausch und Bestellung des RIA15 Gehäuse
EN RU 23/01/2025Язык:
Английский
Версия:
23/01/2025
Размер файла:
0 B
Имя файла:
71193007.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
XPR0006-A4
Einbauanleitung für den Austausch Gehäuse des RIA15
EN RU 30/01/2025Язык:
Английский
Версия:
30/01/2025
Размер файла:
0 B
Имя файла:
71525936.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
RIA15, ORIA15
Ex ib IIC T6 Gb
EN RU 19/09/202230/07/2020Язык:
Английский
Версия:
19/09/2022
Размер файла:
502.1 KB
Имя файла:
XA02115KEN_0222-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
EN RU 20/06/201715/04/2016Язык:
Английский
Версия:
20/06/2017
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
XA01368KEN_0217.pdf
-