
Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
–1 500 to 1 500 mV
-
Рабочая температура
–15 to 135 °C (5 to 275 °F)
-
Рабочее давление
0.8 to 11 bar (11.6 to 159.5 psi) (absolute)
Область применения
Memosens CPS42E – это высокоэффективный цифровой датчик ОВП для агрессивных химических сред и сред с низкой проводимостью или значительным содержанием органических веществ. Он разработан для областей применения, требующих быстрый отклик, в особенности при измерении в быстро меняющихся средах. Благодаря Memosens 2.0 датчик сочетает максимальную надежность процесса с простотой эксплуатации. Он устойчив к влаге и поддерживает возможность калибровки в лаборатории. Увеличенный объем памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса подходит для проведения профилактического обслуживания.
Среды с низкой проводимостью или высокой долей органических растворителей или спиртов, а также быстро меняющиеся среды:
химическая промышленность;
органические химические вещества
электростанции, например, питательная вода для котлов;
лабораторные измерения
Наличие сертификатов ATEX, МЭК Ex, CSA C/US, NEPSI, японский стандарт, INMETRO для использования во взрывоопасных зонах, зонах 0, 1 и 2.
Преимущества
Датчик с технологией Memosens 2.0 имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса, что дает возможность следить за динамикой состояния оборудования, вовремя принимать профилактические меры и пользоваться расширенным спектром возможностей IIoT.
Устойчивость к электродным ядам благодаря постоянному пополнению электролита KCl в солевом мостике и отдельному электроду сравнения.
Отлично подходит для быстро меняющихся сред: сочетание жидкого электролита KCl и керамической диафрагмы обеспечивает быстрое время отклика.
Жидкий электролит KCl, позволяющий использовать датчик в условиях очень низкой проводимости (> 5 мкСм/см).
Подходит для очистки на месте (CIP) и стерилизации на месте (SIP).
Максимальная безопасность процесса благодаря бесконтактной индуктивной передаче сигналов.
Сокращение эксплуатационных расходов благодаря минимизации времени простоя точки измерения и увеличению срока службы датчика.
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CPS42E
Датчик измерения ОВП для технологического процесса
EN RU 19/03/2021Язык:
Русский
Версия:
19/03/2021
Размер файла:
914.4 KB
Имя файла:
TI01575CRU_0121.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Датчики измерения pH CPSx1E, CPFx1E Датчики измерения ОВП CPSx2E, CPFx2E
Измерение pH и ОВП
EN RU 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Язык:
Русский
Версия:
14/10/2021
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
BA01988CRU_0421.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 19/11/2024Язык:
Английский
Версия:
19/11/2024
Размер файла:
537 KB
Имя файла:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
26/11/2021
Размер файла:
684.7 KB
Имя файла:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Язык:
Английский
Версия:
15/01/2025
Размер файла:
496.1 KB
Имя файла:
XA01991CEN_0424-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 07/09/202105/08/2020Язык:
Английский
Версия:
07/09/2021
Размер файла:
529.3 KB
Имя файла:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Датчики pH/ОВП с технологией Memosens
Измерение показателей pH и ОВП
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN RU 09/04/202526/01/2022Язык:
Русский
Версия:
09/04/2025
Размер файла:
432.1 KB
Имя файла:
XA02817CRU_0225-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 27/11/202426/08/2024Язык:
Английский
Версия:
27/11/2024
Размер файла:
503.3 KB
Имя файла:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 22/10/2021Язык:
Английский
Версия:
22/10/2021
Размер файла:
425.6 KB
Имя файла:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN RU 01/12/202215/02/202220/08/2020Язык:
Английский
Версия:
01/12/2022
Размер файла:
860.7 KB
Имя файла:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-