
Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
2 мкСм/см...2000 мСм/см
-
Рабочая температура
макс. 125°C (PEEK)
макс. 125°C (PFA) -
Рабочее давление
макс. 20 бар (PEEK)
макс. 16 бар (PFA)
Область применения
Indumax CLS50D – цифровой индуктивный датчик проводимости для стандартных, опасных и высокотемпературных зон. Воспользуйтесь преимуществами химической стойкости и высокой надежностью, обусловленными прочностью материалов (PFA, ПЭЭК). Кроме того, прибор нечувствителен к загрязнению и надежно и стабильно работает даже в агрессивных средах. Благодаря технологии Memosens, CLS50D сочетает максимельную целостность процесса и данных с простотой. Он устойчив к коррозии и влаге и упрощает профилактическое ТО.
Indumax CLS50D тороидальный датчик проводимости для:
Химической промышленности:
- Измерение концентрации кислот и щелочей
- Мониторинг качества химических продуктов в резервуарах и трубопроводахПищевой промышленности:
- Разделение фаз смеси продукт/продукт в системах трубопроводовФармацевтическая промышленность:
- Разделение фаз смеси продукт/продукт в системах трубопроводовВодоочистка:
- Мониторинг входа на станцию очистки
Благодаря наличию международных сертификатов взрывозащиты, таких как ATEX, FM, CSA, NEPSI, подходит для применения во взрывоопасных зонах.
Преимущества
Долговечность и химическая устойчивость даже в агрессивных средах
Грязеотталкивающие материалы и большой диаметр отверстия датчика предотвращают загрязнение датчика
Широкий температурный диапазон и высокая устойчивость материалов позволяют применять этот датчик практически в любой отрасли
Достоверность измеряемых данных благодаря активному мониторингу соединения
Простое подключение на большом расстоянии без влияния на точность измерения
Журнал данных для простоты отслеживания
Сертификация для использования во взрывоопасных зонах
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Indumax CLS50D/CLS50
Версия на русском языке - 08/2023
Индуктивный датчик измерения удельной электрической проводимости для применения в стандартных, взрывоопасных и высокотемпературных у словиях
EN RU 09/08/202321/02/202227/01/202031/10/201831/08/2017Язык:
Русский
Версия:
09/08/2023
Размер файла:
826.2 KB
Имя файла:
BA00182CRU_2323-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Версия на русском языке - 08/2023
Индуктивный датчик измерения удельной электрической проводимости для применения в стандартных, взрывоопасных и высокотемпературных у словиях
EN RU 09/08/202308/07/202227/01/202231/10/201831/01/2015Язык:
Русский
Версия:
09/08/2023
Размер файла:
966.2 KB
Имя файла:
TI00182CRU_2023-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Indumax CLS50D/CLS50
Индуктивный датчик измерения удельной электрической проводимости для
применения в стандартных, взрывоопасных и высокотемпературных у
словияхEN RU 09/08/202308/07/202227/01/202231/10/201831/01/2015Язык:
Русский
Версия:
09/08/2023
Размер файла:
966.2 KB
Имя файла:
TI00182CRU_2023-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Indumax CLS50D/CLS50
Индуктивный датчик измерения удельной электрической проводимости для
применения в стандартных, взрывоопасных и высокотемпературных у
словияхEN RU 09/08/202321/02/202227/01/202031/10/201831/08/2017Язык:
Русский
Версия:
09/08/2023
Размер файла:
826.2 KB
Имя файла:
BA00182CRU_2323-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Indumax CLS50D, CLS50
FM IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasЯзык:
Английский
Версия:
22/03/2022
Размер файла:
429.3 KB
Имя файла:
XA02843CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Indumax CLS50D
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
JPN Ex ia IIC T4 GaEN RU 23/10/202327/08/2021Язык:
Английский
Версия:
23/10/2023
Размер файла:
425.6 KB
Имя файла:
XA02646CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 31/08/202308/03/202201/05/2009Язык:
Английский
Версия:
31/08/2023
Размер файла:
529.2 KB
Имя файла:
XA00441CEN_1423-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
CLS50D, CLS50, CLS54, CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
Supplement to: BA00182C, BA01591C, BA01147C, BA01326C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 31/01/202220/10/2021Язык:
Английский
Версия:
31/01/2022
Размер файла:
459.6 KB
Имя файла:
XA02702CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Indumax CLS50D
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 25/07/2024Язык:
Английский
Версия:
25/07/2024
Размер файла:
424.6 KB
Имя файла:
XA03302CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Indumax CLS50D, CLS50
Inductive conductivity sensor for standard, Ex and high-temperature
applications
INMETRO Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 25/07/2024Язык:
Английский
Версия:
25/07/2024
Размер файла:
442.8 KB
Имя файла:
XA03306CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS50D, CLS50, CLS54, CLS82D
Указания по технике безопасности для электрооборудования, используемого
во взрывоопасных зонах
EAC Ex, 0Ex ia IIC T6/T4 Ga X
Дополнение к:
BA01147C, BA00182C, BA01591C, BA01326CEN RU 01/03/202231/03/2021Язык:
Русский
Версия:
01/03/2022
Размер файла:
517.3 KB
Имя файла:
XA02375CRU_0222-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Indumax CLS50D, CLS50, CLS54
CSA IS/NI Cl.I Div. 1/2 GP A, B, C and D
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 24/03/2022Язык:
Английский
Версия:
24/03/2022
Размер файла:
438.4 KB
Имя файла:
XA02836CEN_0122-00.pdf
-