
Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
100 мкСм/см...2000 мСм/см Константа ячейки k: 6,3 1/см
-
Рабочая температура
-10°C...125°C
(14°F...257°F)
Стерилизация: 150°C/6 бар (макс. 60 мин)
(302°F/87 psi абс до 60 мин) -
Рабочее давление
13 бар абс до 90°C (188,5 psi абс до 194°F)
9 бар при 125°C (130,5 psi абс при 257°F)
Область применения
Индуктивный датчик проводимости Indumax CLS54D предназначен для защиты всех продуктов и процессов в соответствии с самыми строгими требованиями к гигиене и стерильности. Его выдающаяся производительность и уникальная гигиеническая конструкция обеспечивают высочайшее качество продуктов и безопасность. Благодаря технологии Memosens, CLS54D сочетает максимальную целостность процесса и данных с простотой в эксплуатации. Он устойчив к коррозии и влаге, допускает лабораторную калибровку и упрощает профилактическое ТО.
Indumax CLS54D - тороидальный датчик проводимости для применения в гигиенических и стерильных процессах в пищевой и фармацевтической промышленности, например:
Разделение фаз в смесях продукт/вода и продукт/продукт в трубопроводе
Контроль процесса CIP (безразборной очистки ) в возвратном канале
Контроль концентрации при пополнении реагентов для CIP-очистки
Мониторинг продукта в трубопроводе, при бутилировании, при контроле качества
Контроль утечек
Уникальная гигиеническая конструкция, сертифицированная по EHEDG и 3-A.
Преимущества
Уникальное гигиеническое исполнение, исключающее риск загрязнения
Доступность всех присоединений к процессу, широко применяющихся в областях с повышенными требованиями к гигиене и соответствующих стандартам EG 2023/2006 и 1935/2004
Корпус из ПЭЭК пищевой марки без соединений и борозд
Сертифицированная биосовместимость в соответствии с классом USP VI
Возможность безразборной очистки (CIP) и безразборной стерилизации (SIP)
Удобное планирование технического обслуживания с Memobase Plus для простого управления данными и датчиком
Надежность измерений благодаря активному мониторингу присоединения и защите ЕМС
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Indumax CLS54D Техническое описание
Версия на русском языке - 03/2018
Гигиенический индуктивный датчик проводимости для применения в пищевой промышленности, производстве напитков, фармацевтической промы шленности и сфере биотехнологий
EN RU 13/03/201816/07/2012Язык:
Русский
Версия:
13/03/2018
Размер файла:
911.2 KB
Имя файла:
TI00508CRU_0218-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Indumax CLS54D Техническое описание
Гигиенический индуктивный датчик проводимости для применения в пищевой
промышленности, производстве напитков, фармацевтической промы
шленности и сфере биотехнологийEN RU 13/03/201816/07/2012Язык:
Русский
Версия:
13/03/2018
Размер файла:
911.2 KB
Имя файла:
TI00508CRU_0218-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Indumax CLS54D
Гигиенический индуктивный датчик измерения удельной электрической
проводимостиEN RU 02/03/202219/08/202031/08/201731/10/201616/07/2012Язык:
Русский
Версия:
02/03/2022
Размер файла:
619.2 KB
Имя файла:
BA00508CRU_0522-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN RU 29/08/202330/04/2021Язык:
Английский
Версия:
29/08/2023
Размер файла:
512.7 KB
Имя файла:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Special Documentation CLS50D, CLS54D
Installation advice for Indumax CLS50D and CLS54D
EN RU 10/10/201305/06/2013Язык:
Английский
Версия:
10/10/2013
Размер файла:
169.4 KB
Имя файла:
SD01211CEN_0213.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Язык:
Английский
Версия:
24/09/2024
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Язык:
Немецкий
Версия:
21/09/2022
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Язык:
Турецкий
Версия:
23/11/2023
Размер файла:
7.2 MB
Имя файла:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Язык:
Немецкий
Версия:
24/09/2024
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Язык:
Чешский
Версия:
12/01/2017
Размер файла:
740.3 KB
Имя файла:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Язык:
Английский
Версия:
21/09/2022
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-