
Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
0.004 to 30 mg/l
0.05 to 330 %SAT
0.1 to 700 hPa -
Рабочая температура
1 to 140 °C
(32 to 284 °F) -
Рабочее давление
0.02 to 13 bar abs
(0 to 190 psi)
Область применения
Memosens COS81E – идеальный оптический датчик содержания растворенного кислорода для гигиенических применений. Прецизионная измерительная система предотвращает старение люминифора и обеспечивает точные и стабильные результаты измерения для высокого качества продукции. Взрывозащищенное исполнение идеально подходит для инертизации пищевых жидкостей. Благодаря цифровой технологии Memosens 2.0 датчик COS81E имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса, что дает возможность принимать профилактические меры и эффективнее использовать прибор.
Датчик Memosens COS81E предназначен для измерения кислорода в областях с высокими требованиями к стерильности и гигиеничности, таких как:
ферментация;
производство питьевой воды;
инертизация.
Датчик кислорода Memosens COS81E имеет международные сертификаты взрывозащиты, такие как ATEX и МЭК Ex, и может использоваться во взрывоопасных зонах.
Преимущества
Датчик Memosens COS81E разработан в соответствии с требованиями EHEDG и ASME BPE. Он предотвращает перекрестное загрязнение и полностью отвечает требованиям стандартов USP класса VI и FDA, а также всем требованиям GMP и GLP.
Длительное время безотказной работы: предварительно откалибруйте датчик в своей лаборатории, после чего установите в технологический процесс с помощью функции plug & play.Датчик не требует времени на поляризацию и готов к измерениям сразу после установки.
Надежное измерение: встроенный контрольный светодиод компенсирует старение измерительного светодиода. Это гарантирует получение точных результатов измерения даже после CIP/SIP-очистки и автоклавирования.
Сокращение трудозатрат на техническое обслуживание: Memosens COS81E не содержит труднообслуживаемого электролита и чувствительных мембран. Просто замените наконечник датчика, выполните калибровку – и обслуживание завершено.
Датчик может использоваться в технологических процессах, а также в настольных ферментерах. Он обеспечивает абсолютную достоверность измерений от первых лабораторных испытаний до масштабированного финального процесса и вашей производственной лаборатории.
Идеально подходит для инертизации пищевых жидкостей благодаря сертификатам для использования во взрывоопасных зонах, в том числе пылевых.
Готовность к IIoT:датчик с технологией Memosens 2.0 имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса, что позволяет следить за динамикой состояния оборудования, вовремя принимать профилактические меры и пользоваться расширенным спектром возможностей IIoT
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens COS81E
Версия на русском языке - 04/2021
Оптический датчик измерения содержания растворенного кислорода в воде в гигиеническом исполнении с максимальной стабильностью в тече ние многих циклов стерилизации
EN RU 13/04/2021Язык:
Русский
Версия:
13/04/2021
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
TI01558CRU_0120.pdf
-
-
-
Пример из практики (CS)
Surveillance de l’eau potable lors de grandes manifestations
Версия на французском языке - 04/2024
Une eau potable de qualité irréprochable doit être mise à disposition des 30'000 participants au camp scout BuLa. Grâce à la solution Netilion, le contrôle peut être effectué en temps et en heure, quel que soit le lieu.
Язык:
French
Версия:
04/04/2024
Размер файла:
678.3 KB
Имя файла:
CS01882S_20_FR_01_24_00_BULA_FR_.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens COS81E
Оптический датчик измерения содержания растворенного кислорода в воде в
гигиеническом исполнении с максимальной стабильностью в тече
ние многих циклов стерилизацииEN RU 13/04/2021Язык:
Русский
Версия:
13/04/2021
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
TI01558CRU_0120.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Memosens COS81E
Оптический датчик измерения содержания растворенного кислорода в воде с
технологией Memosens 2.0EN RU 13/04/202102/10/2020Язык:
Русский
Версия:
13/04/2021
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
BA02066CRU_0221.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Memosens COS81E
Оптический датчик измерения содержания растворенного кислорода в воде с
технологией Memosens 2.0 в гигиеническом исполненииEN RU 12/04/202102/10/2020Язык:
Русский
Версия:
12/04/2021
Размер файла:
678.8 KB
Имя файла:
KA01484CRU_0221.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Kit COV81
For the maintenance of COS81D/E sensors
EN RU 02/10/202414/12/2022Язык:
Английский
Версия:
02/10/2024
Размер файла:
757.4 KB
Имя файла:
EA01460CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 05/07/2021Язык:
Английский
Версия:
05/07/2021
Размер файла:
504.6 KB
Имя файла:
XA02475CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 05/07/2021Язык:
Английский
Версия:
05/07/2021
Размер файла:
591.3 KB
Имя файла:
XA02476CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens COS81E
IS Class I Div 1 Groups A, B, C, D
Ex ia op is IIC T6 Ga
Class I Zone 0 AEx ia op is IIC T6 Ga
IS Class II Division 1 Groups E, F, G
Ex ia op is IIIC T90 °C Da
Zone 20 AEx ia op is IIIC T90 °C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 18/02/2022Язык:
Английский
Версия:
18/02/2022
Размер файла:
498.7 KB
Имя файла:
XA03098CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 05/07/202115/10/2020Язык:
Английский
Версия:
05/07/2021
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
XA02238CEN_0221.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens COS81E
KOR Ex ia op is IIC T6… T3 Ga
KOR Ex ia op is IIIC T90°C… T200°C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 18/03/2022Язык:
Английский
Версия:
18/03/2022
Размер файла:
418.5 KB
Имя файла:
XA02838CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens COS81E
UK Ex II 1G Ex ia op is IIC T6… T3 Ga
UK Ex II 1D Ex ia op is IIIC T90°C… T200°C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasЯзык:
Английский
Версия:
11/03/2022
Размер файла:
419 KB
Имя файла:
XA02842CEN_0122-00.pdf
-