
Краткие характеристики
-
Рабочая температура
Любое значение
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Любое значение
-
Смачиваемые части
Бесконтактное измерение
Область применения
Контейнер для источника FQG62 предназначен для размещения источника радиоактивного излучения при измерении предельного уровня, постоянного уровня и плотности радиометрическим способом. Радиоактивное излучение испускается в одном направлении практически без ослабления, тогда как по всем остальным направлениям достигается очень высокая степень ослабления. Этим обеспечивается высокий уровень безопасности для персонала и надежность измерения.
Контейнер для источника предназначен для размещения источника радиоактивного излучения при измерении предельного уровня, постоянного уровня и плотности радиометрическим способом. Радиоактивное излучение испускается в одном направлении практически без ослабления, тогда как по всем остальным направлениям достигается очень высокая степень ослабления.
Радиоактивность: 137Cs до 185,0 ГБк (5000 мКи), 60Co до 3,7 ГБк (100 мКи)
Температура: Без ограничений (бесконтактный, внешний)
Давление: Без ограничений (бесконтактный, внешний)
Преимущества
Высокий класс безопасности для поставляемого источника (DIN 25426/ISO 2919, стандартная классификация C66646), быстрая и простая замена источника
Достоверность измерений благодаря легкости и почти сферической форме контейнера, которые обеспечивают оптимальное экранирование
Компактное, легко монтируемое устройство с возможностью настройки угла излучения для максимальной адаптации к области применения
Ручной или пневматический замок, цилиндровый замок или стопорный болт для фиксации положения выключателя
Простое определение положения переключателя.
Видео
Выбор варианта Xpert
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
Контейнер для источника радиоактивного излучения, FQG61, FQG62 Техническое описание
Версия на русском языке - 10/2019
Техническая информация
EN RU 22/10/201919/05/201724/02/201605/08/201530/07/2014Язык:
Русский
Версия:
22/10/2019
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
TI00435FRU_1919.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Terminal box
Версия на английском языке - 11/2021
Source container FQG61, FQG62, FQG66
EN RU 12/11/202102/10/201931/07/201826/11/2015Язык:
Английский
Версия:
12/11/2021
Размер файла:
680.4 KB
Имя файла:
EA01142FA2_0421.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Information technique / Mise en service Conteneur de source radioactive FQG61/FQG62
Mesure par radioisotopes
Conteneur avec support de source pour mise ON/OFF
manuelle du rayonnementЯзык:
French
Версия:
01/01/2011
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
TI00456FFR_0111.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Контейнер для источника радиоактивного излучения, FQG61, FQG62 Техническое описание
Техническая информация
EN RU 22/10/201919/05/201724/02/201605/08/201530/07/2014Язык:
Русский
Версия:
22/10/2019
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
TI00435FRU_1919.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Proximity switch Installation Instruction
Source container FQG61, FQG62, FQG66
EN RU 26/11/2015Язык:
Английский
Версия:
26/11/2015
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
EA01139FA2_0115.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Terminal box
Source container FQG61, FQG62, FQG66
EN RU 12/11/202102/10/201931/07/201826/11/2015Язык:
Английский
Версия:
12/11/2021
Размер файла:
680.4 KB
Имя файла:
EA01142FA2_0421.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Locking bolt - Installation Instruction
Source container FQG61, FQG62
EN RU 11/10/201315/08/2013Язык:
Английский
Версия:
11/10/2013
Размер файла:
515.2 KB
Имя файла:
EA01081FA2_0213.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Sealing set for Source container Installation instruction
Source container FQG61, FQG62
EN RU 12/04/2012Язык:
Английский
Версия:
12/04/2012
Размер файла:
335.7 KB
Имя файла:
EA0023FA2_1210.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Pneumatic cutoff
Source container FQG61, FQG62
EN RU 06/10/202102/10/201931/05/201727/11/201521/03/2014Язык:
Английский
Версия:
06/10/2021
Размер файла:
616.1 KB
Имя файла:
EA00024FA2_1721.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Sealing kit for Source container Installation instruction
Source container FQG6x-#A, FQG6x-#B, FQG6x-#C
EN RU 12/04/2012Язык:
Английский
Версия:
12/04/2012
Размер файла:
205.1 KB
Имя файла:
EA0021Fa2_1109.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Sealing kit for Source container Installation instruction
Source container FQG6x-#D
EN RU 12/04/2012Язык:
Английский
Версия:
12/04/2012
Размер файла:
268.8 KB
Имя файла:
EA0022FA2_1109.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Safety Instructions Radiation Source Container FQG61, FQG62
II 2 G c IIB T4 X
EG 09 013EN RU 15/02/201601/10/201201/02/2010Язык:
Английский
Версия:
15/02/2016
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
XA00507FA3_1416.pdf
-