
Область применения
Модулятор гамма-излучения FHG65 предназначен для эффективного подавления фонового и постороннего излучения (например, во время неразрушающих испытаний материалов). Gammapilot FMG50 может разграничить полезные сигналы и помехи на основе модулированного излучения. Это позволяет проводить непрерывные измерения, что повышает надежность и готовность установки к работе.
Повышение точности результатов измерения радиометрическим методом за счет эффективного подавления фонового и постороннего излучения (например, при проведении неразрушающих испытаний материалов) на приборе Gammapilot FMG50
Температура: Без ограничений (бесконтактный, внешний)
Давление: Без ограничений (бесконтактный, внешний)
Преимущества
Беспрепятственное измерение с Gammapilot FMG60 при наличии постороннего излучения во время неразрушающих испытаний материалов до 50 мкЗв/ч или изменяющегося фонового излучения.
Высочайшая безопасность системы благодаря надежности измерительных сигналов
Непрерывное измерение, повышающее эффективность и надежность завода
Нет необходимости в обслуживании - снижение затрат
Простой монтаж с использованием контейнеров для источников FQG61/62
Простая интеграция в существующие системы и быстрый ввод в эксплуатацию
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Модулятор FHG65 Синхронизатор FHG66
Версия на русском языке - 02/2022
Радиоизотопная измерительная технология
EN RU 22/02/202224/02/201612/05/201406/03/201301/03/2010Язык:
Русский
Версия:
22/02/2022
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
TI00423FRU_1522-00.pdf
-
-
-
Разное
Product family: Gammapilot, Gammapilot M, Accessory radiometry
Версия на русском языке - 04/2021
Product root: FHG65-, FMG50-, FMG60-, FTG20- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC N RU D-DE.PA01.B.08774/21
Язык:
Русский
Версия:
19/04/2021
Размер файла:
90.9 KB
Имя файла:
EAEC N RU D-DE.PA01.B.08774_21.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Модулятор FHG65 Синхронизатор FHG66
Радиоизотопная измерительная технология
EN RU 22/02/202224/02/201612/05/201406/03/201301/03/2010Язык:
Русский
Версия:
22/02/2022
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
TI00423FRU_1522-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Модулятор FHG65 Синхронизатор FHG66
Радиометрическая измерительная технология
EN RU 18/03/202224/02/201612/05/201407/01/201406/03/2013Язык:
Русский
Версия:
18/03/2022
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
BA00373FRU_1722-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Motor/ gear assembly Installation instruction
Gammamodulator FHG65
EN RU 12/04/2012Язык:
Английский
Версия:
12/04/2012
Размер файла:
490 KB
Имя файла:
EA00019FA2_1312.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Optical switch / motor connection Installation instruction
Gammamodulator FHG65
EN RU 11/04/2012Язык:
Английский
Версия:
11/04/2012
Размер файла:
430.1 KB
Имя файла:
EA0011FA2_0509.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Electronics / distance bolts Installation instruction
Gammamodulator FHG65
EN RU 12/04/2012Язык:
Английский
Версия:
12/04/2012
Размер файла:
422.5 KB
Имя файла:
EA0020Fa2_0509.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Модулятор FHG65
1Ex d e IIC T5...T6 Gb X
1Ex d IIC T5...T6 Gb XEN RU 21/02/2022Язык:
Русский
Версия:
21/02/2022
Размер файла:
450.5 KB
Имя файла:
XA02833FRU_0122-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Safety Instructions Gamma Modulator FHG65
Ex d IIC T6, T5 Gb
Ex d e IIC T6, T5 GbEN RU 10/10/201401/10/2008Язык:
Английский
Версия:
10/10/2014
Размер файла:
125.8 KB
Имя файла:
XA00432FEN_1314.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Gamma Modulator FHG65
ATEX:
II 2 G Ex db IIC T5/T6 Gb
II 2 G Ex db eb IIC T5/T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C Db
IECEx:
Ex db IIC T5/T6 Gb
Ex db eb IIC T5/T6 Gb
Ex tb IIIC Txx°C DbEN RU 30/08/202115/04/201610/10/201401/10/200801/08/2008Язык:
Английский
Версия:
30/08/2021
Размер файла:
446.5 KB
Имя файла:
XA00431FEN_1521.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Gamma Modulator FHG65
II 2 G Ex dbIIC T6, T5 Gb
II 2 G Ex db eb IIC T6,T5 GbЯзык:
Английский
Версия:
05/10/2022
Размер файла:
432.7 KB
Имя файла:
XA02728FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Gamma Modulator FHG65
Ex db eb IIC T5/T6 Gb
Ex db IIC T5/T6 GbEN RU 20/09/202328/01/201902/06/201401/05/2009Язык:
Английский
Версия:
20/09/2023
Размер файла:
541.3 KB
Имя файла:
XA00433FEN_1522-00.pdf
-