Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
The process measuring device monitors and displays the analog measured values. Pumps can be monitored using the digital status inputs. The RIA452 can supply connected two-wire sensors directly with power.
The RIA452 can supply connected two-wire sensors directly with power, optionally intrinsically safe. Up to eight freely programmable relays monitor the measured value for exceeding or falling below limit values. Other operating modes for the relays are sensor or device faults, batch and pump control functions (e.g. alternating pump control). In addition, the RIA452 can be used as a preset counter and for flow measurement in open channels and measuring weirs.
Преимущества
7-digit 14-segment LC display, large bar graph with overrange and underrange
Digital status inputs for pump monitoring
Flow measurement for open channels and weirs
Intrinsically safe input with integrated loop power supply
Betriebsanleitung/Operating Instructions RIA452 Software Version 2.0
Версия на английском языке - 09/2006
New version available in English
Digitaler Prozessanzeiger zur Überwachung
und Darstellung von analogen Messwerten mit Pumpensteuer-,
Batchfunktionen und Durchflussberechnung/ Digital process display unit
for monitoring and displaying analog measured values withpump control
and batch functions and flow calculation
Betriebsanleitung/Operating Instructions RIA452 Software Version 2.0
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 09/2006
New version available in English
Digitaler Prozessanzeiger zur Überwachung und Darstellung von analogen Messwerten mit Pumpensteuer-, Batchfunktionen und Durchflussberechnung/ Digital process display unit for monitoring and displaying analog measured values withpump control and batch functions and flow calculation
Betriebsanleitung/Operating Instructions RIA452 Software Version 2.01
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 09/2007
New version available in English
Digitaler Prozessanzeiger zur Überwachung und Darstellung von analogen Messwerten mit Pumpensteuer-, Batchfunktionen und Durchflussberechnung / Digital process display unit for monitoring and displaying analog measured values withpump control and batch functions and flow calc ulation
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .