Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
With cost efficiency, optimal use of space, reliable operation, easy commissioning and hygienic design the TMR35 fulfills all the requirements in the Food & Beverage as well as in the Life Science industries. A variety of hygienic process connections leads to a high flexibility.
The TMR35 compact thermometers are used to measure temperatures from -50 °C to +150 °C (-58 °F to +302 °F), or up to +200 °C (+392 °F) with neck. The most common installation locations are tanks and pipes. TMR35 with process connections for hygienic applications.
Преимущества
Small, compact design made entirely of stainless steel
Extremely short response times
Highly accurate even with short insertion lengths
4-wire, Pt100 or PC-programmable transmitter with 4 to 20 mA output
Configuration and visualization with ReadWin® 2000 PC operating software, which is free of charge
Breakdown information in event of sensor break or sensor short-circuit, adjustable as per NAMUR NE43
Hygienic compatible design with 3-A marking and EHEDG certification; Marine approval
Since the temperature of compressed hydrogen increases with expansion during filling, temperature measurement is essential at hydrogen filling stations for safety reasons.
Our non-invasive thermometer can be easily retrofitted to the existing pipe and integrated into the control system to enable efficient stand-by operation of a turboset.
This white paper explains how self-calibrating thermometers can be used in hygienic process engineering. It details theory and practice as well as application examples. Learn more!
метрические размеры компактный датчик температуры малое время отклика гигиеническое исполнение гигиеническое присоединение к процессу с горловиной или без горловины
Термогильза / защитная трубка
нет (не предназначен для использования с термогильзой)) для использования с термогильзой с T-образной/угловой термогильзой
Вставка/чувствительный элемент
исполнение для труб, изолированные провода, негибкий
Внешний диаметр защитной трубки / вставки
3,0 мм 6,0 мм
Максимальная длина по запросу
до 600,00 мм
Материал защитной трубки/термогильзы
1.4404 (316L)
Присоединение к процессу
гигиеническое исполнение: коническая система уплотнения G1/2" (металлическая) зажимные соединения по ISO 2852 / DIN 32676 резьбовое соединение труб по DIN 11851 Varivent
Для общих (TMR31) или гигиенических условий применения (TMR35), с
датчиком Pt100 класса A и 4-проводным подключением
Опционально –со встроенным преобразователем 4–20 мА, программируемым с
помощью ПК
Для общих (TMR31) или гигиенических условий применения (TMR35), с датчиком Pt100 класса A и 4-проводным подключением Опционально –со встроенным преобразователем 4–20 мА, программируемым с помощью ПК
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
PU (публикация)
Версия на итальянском языке - 01/2020
New version available in English
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico. La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni igieniche e asettiche
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .